FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.

Longueur de Jarretière Optique Personnalisée LC UPC vers LC UPC Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm

#74192
#74192

G.657.A1 Réseaux 1/10/40/100/400G

5,64 € TTC
FS P/N: SMLCDX
65.2K Vendus
854 Commentaires
12 Questions
Précommande, Expédié avant 18 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Jarretière Optique Monomode 9/125μm Insensible aux Courbures, Rentable et de Haute Qualité

La jarretière optique monomode 9/125μm est compatible avec les réseaux d'entreprise, la salle de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires. Elle répond à la norme RoHS, et toutes les jarretières optiques sont testées pour éviter la perte d'insertion afin d'assurer une haute qualité.

Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Rayon de Courbure Minimum (Noyau de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 10D/5D

La fibre G.657.A1 BIF permet un routage des câbles plus serré ou en flexion.

Férule en Céramique Zircone

Les férules de précision en céramique de zircone ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 90-150N

Le câble anti-traction 90-150N empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Nombre de Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Uniboot / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Grade de Fibre
G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Corning G.657.A1
Gaine
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
LSZH
Diamètre de Câble
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
7.0/2.0mm (Extérieur/Intérieure)
Perte d'Insertion
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Rayon de Courbure Minimum
(Jarretière Optique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
20D/10D
(Dynamique/Statique)
20D/10D
(Dynamique/Statique)
Température de Fonctionnement
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
-20~70°C
Application
Intérieur, Bâtiment Général
Intérieur, DC Haute Densité
Intérieur, DC Haute Densité
Intérieur, Zones à Risque
Extérieur, Environnement Difficile
Extérieur, Industrie Lourde
Spécifications

Jarretière Optique Monomode 9/125μm Insensible aux Courbures, Rentable et de Haute Qualité

La jarretière optique monomode 9/125μm est compatible avec les réseaux d'entreprise, la salle de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires. Elle répond à la norme RoHS, et toutes les jarretières optiques sont testées pour éviter la perte d'insertion afin d'assurer une haute qualité.

Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Rayon de Courbure Minimum (Noyau de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 10D/5D

La fibre G.657.A1 BIF permet un routage des câbles plus serré ou en flexion.

Férule en Céramique Zircone

Les férules de précision en céramique de zircone ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 90-150N

Le câble anti-traction 90-150N empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Nombre de Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Uniboot / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Grade de Fibre
G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Corning G.657.A1
Gaine
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
LSZH
Diamètre de Câble
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
7.0/2.0mm (Extérieur/Intérieure)
Perte d'Insertion
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Rayon de Courbure Minimum
(Jarretière Optique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
10D/5D
(Dynamique/Statique)
20D/10D
(Dynamique/Statique)
20D/10D
(Dynamique/Statique)
Température de Fonctionnement
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
-20~70°C
Application
Intérieur, Bâtiment Général
Intérieur, DC Haute Densité
Intérieur, DC Haute Densité
Intérieur, Zones à Risque
Extérieur, Environnement Difficile
Extérieur, Industrie Lourde

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

5,64 € TTC

Précommande