FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCDX.

1m (3ft) Câble à Fibre Optique Extérieur FTTA LC UPC vers LC UPC Duplex OS2 Monomode 7,0mm LSZH pour Station de Base

#97935
#97935

Corning G.657.A1 Branche Blindée Extérieur Station de Base LTE/4G/5G

13,00 € HT
FS P/N: FTTA-OS2LCDX
15,60 € TTC
FS P/N: FTTA-OS2LCDX
2.1K Vendus
19 Commentaires
13 Questions
57 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble à Fibre Optique LSZH Blindé jusqu'à l'Antenne (FTTA) pour Applications Extérieures

Le câble FTTA est conçu pour garantir une haute fiabilité dans les applications industrielles lourdes et les environnements difficiles, y compris la solution de la fibre optique jusqu'à l'antenne.

Composé d'un câble en fibre Corning et de connecteurs duplex LC UPC, le câble se caractérise par une résistance supérieure à la compression et une grande flexibilité avec un tube blindé. En outre, le câble est doté d'une gaine ignifuge LSZH résistante aux UV et aux produits chimiques couramment utilisés dans les environnements industriels. Il convient également aux installations industrielles intérieures et extérieures.

Spécifications
Type de Connecteur
LC vers LC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Grade de Fibre
Corning G.657.A1
Rayon de Courbure Minimum (Dynamique/Statique)
20/10D
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibre
Duplex
Gaine de Câble
Faible Dégagement de Fumée et sans Halogène (LSZH)
Diamètre de Câble (Extérieur/Intérieure)
7.0/2.0mm
Longueur Breakout Blindée (Extrémité A/B)
0.03/0.34m
Résistance à la Traction (Long Terme/Court Terme)
400/200N
Rsistance à l'Écrasement (Long Terme/Court Terme)
2200/1100N
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Le BIF de Corning Garantit la Qualité de la Transmission
La fibre Corning, leader sur le marché, conserve sa flexibilité et sa stabilité pour se plier dans les coins les plus étroits et se tordre dans les endroits les plus difficiles d'accès sans sacrifier la performance de la transmission.
Résistance à l'Eau
Résistance aux UV
Résistance à l'Usure
Ignifugation
Conçu pour la Construction de Stations de Base en Extérieur

Il convient aux environnements difficiles tels que le câblage de la fibre optique jusqu'à l'antenne (FTTA) dans les réseaux LTE/4G/5G, les stations de base et répond également aux besoins de traction à distance.

Éléments d'Armure et de Résistance

Ils renforcent le câble et permettent de le tirer plus facilement lors de l'installation.

Rayon de Courbure Min. de 20/10D

La fibre Corning G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.

Résistance à la Traction de 200-400N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Spécifications

Câble à Fibre Optique LSZH Blindé jusqu'à l'Antenne (FTTA) pour Applications Extérieures

Le câble FTTA est conçu pour garantir une haute fiabilité dans les applications industrielles lourdes et les environnements difficiles, y compris la solution de la fibre optique jusqu'à l'antenne.

Composé d'un câble en fibre Corning et de connecteurs duplex LC UPC, le câble se caractérise par une résistance supérieure à la compression et une grande flexibilité avec un tube blindé. En outre, le câble est doté d'une gaine ignifuge LSZH résistante aux UV et aux produits chimiques couramment utilisés dans les environnements industriels. Il convient également aux installations industrielles intérieures et extérieures.

Spécifications
Type de Connecteur
LC vers LC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Grade de Fibre
Corning G.657.A1
Rayon de Courbure Minimum (Dynamique/Statique)
20/10D
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibre
Duplex
Gaine de Câble
Faible Dégagement de Fumée et sans Halogène (LSZH)
Diamètre de Câble (Extérieur/Intérieure)
7.0/2.0mm
Longueur Breakout Blindée (Extrémité A/B)
0.03/0.34m
Résistance à la Traction (Long Terme/Court Terme)
400/200N
Rsistance à l'Écrasement (Long Terme/Court Terme)
2200/1100N
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Le BIF de Corning Garantit la Qualité de la Transmission
La fibre Corning, leader sur le marché, conserve sa flexibilité et sa stabilité pour se plier dans les coins les plus étroits et se tordre dans les endroits les plus difficiles d'accès sans sacrifier la performance de la transmission.
Résistance à l'Eau
Résistance aux UV
Résistance à l'Usure
Ignifugation
Conçu pour la Construction de Stations de Base en Extérieur

Il convient aux environnements difficiles tels que le câblage de la fibre optique jusqu'à l'antenne (FTTA) dans les réseaux LTE/4G/5G, les stations de base et répond également aux besoins de traction à distance.

Éléments d'Armure et de Résistance

Ils renforcent le câble et permettent de le tirer plus facilement lors de l'installation.

Rayon de Courbure Min. de 20/10D

La fibre Corning G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.

Résistance à la Traction de 200-400N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

13,00 € HT

15,60 € TTC

57 en Entrepôt International