Les cassette à maille MTP® de la série FHD (Haute Densité FS) sont équipées de huit ports MTP® à 8 fibres à l'arrière et de huit ports MTP® à 8 fibres à l'avant. La cassette à maille MTP®-8 est idéale pour les déploiements de 40G à 10G, 100G à 25G et 400G à 100G. La fourniture de réseaux Ethernet et de canaux à fibres optiques à l'épreuve du temps, à des vitesses de transmission en constante augmentation dans les centres de données, rend les cassettes à maille presque indispensables pour les infrastructures de réseau entièrement maillées à haute performance requises dans les centres de données modernes.
Les cassettes à maille permettent de simplifier les architectures de réseau complexes dans les réseaux modernes de type spine-leaf. La séquence de fils échelonnée dans la cassette à maille MTP s'adapte au réglage de la canalisation des ports de commutation, ce qui améliore considérablement la redondance des liaisons sans câbles à fibre LC supplémentaires.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cassette à Maille FHD 8 x MTP®-8, 64 Fibres Monomode OS2, Polarité Universelle, 8 x 8F MTP® vers 8 x 8F MTP® (Vert), 0,35dB max
Cassette à Maille FHD 8x MTP®-8, 64 Fibres, OS2 9/125μm SMF
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les cassettes de fibre optique FHD s'enclenchent rapidement dans les boîtiers et leur design modulaire facilite le déploiement ou l'extension de l'infrastructure au fur et à mesure que le débit du réseau augmente.
Numérotation claire
l'identification visible des ports aide à suivre la connexion du réseau
Rivets de type Push-lock
Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les changements
Structure de fixation à double couche
le panneau de sécurité à double couche améliore la stabilité de l'installation et de la connexion
Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il garantit une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.
Vidéos
Cassette à Maille FHD 8x MTP®-8, 64 Fibres, OS2 9/125μm SMF
Les cassette à maille MTP® de la série FHD (Haute Densité FS) sont équipées de huit ports MTP® à 8 fibres à l'arrière et de huit ports MTP® à 8 fibres à l'avant. La cassette à maille MTP®-8 est idéale pour les déploiements de 40G à 10G, 100G à 25G et 400G à 100G. La fourniture de réseaux Ethernet et de canaux à fibres optiques à l'épreuve du temps, à des vitesses de transmission en constante augmentation dans les centres de données, rend les cassettes à maille presque indispensables pour les infrastructures de réseau entièrement maillées à haute performance requises dans les centres de données modernes.
Les cassettes à maille permettent de simplifier les architectures de réseau complexes dans les réseaux modernes de type spine-leaf. La séquence de fils échelonnée dans la cassette à maille MTP s'adapte au réglage de la canalisation des ports de commutation, ce qui améliore considérablement la redondance des liaisons sans câbles à fibre LC supplémentaires.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
Les cassettes de fibre optique FHD s'enclenchent rapidement dans les boîtiers et leur design modulaire facilite le déploiement ou l'extension de l'infrastructure au fur et à mesure que le débit du réseau augmente.
Numérotation claire
l'identification visible des ports aide à suivre la connexion du réseau
Rivets de type Push-lock
Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les changements
Structure de fixation à double couche
le panneau de sécurité à double couche améliore la stabilité de l'installation et de la connexion
Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il garantit une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
998,00 € HT
1.197,60 € TTC