Les modules de cassettes à fibre optique MTP® de la série FHD (Haute Densité FS) offrent un adaptateur MTP® à 8 fibres à l'arrière des unités acheminées vers 12 adaptateurs LC duplex sur le champ de patch frontal, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibre optique à haute densité pour de multiples applications. La cassette MTP®-8 est idéale pour les déploiements de 40G à 10G, de 100G à 25G et de 400G à 100G. La polarité universelle à utiliser aux deux extrémités d'un trunk de méthode B réduit la complexité d'un réseau de fibre, assurant une polarité constante et simplifiant la maintenance du réseau.
Correspondant à la séquence de lignes des adaptateurs MTP arrière, les adaptateurs LC frontaux sont optimisés pour être disposés horizontalement dans chaque groupe, ce qui est conforme au comportement d'utilisation du client. La Cette cassette à fibre MTP® Base-8 est conçue pour mettre à niveau les liens LC existants vers SR4 parallèles sans perdre de fibres à l'intérieur du câble.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cassette FHD 3 x MTP®-8, 24 Fibres Monomode OS2, Polarité Universelle, 3 x 8F MTP® vers 12 x LC Duplex (Bleu), 0,35dB max
Cassette FHD Plug-N-Play à Fibre Optique Duplex, 24 Fibres Elite MTP®-8 vers LC Duplex, 24 Brins OS2 9/125μm SMF
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les cassettes de fibre optique FHD s'enclenchent rapidement dans les boîtiers et leur design modulaire facilite le déploiement ou l'extension de l'infrastructure au fur et à mesure que le débit du réseau augmente.
Numérotation claire
l'identification visible des ports aide à suivre la connexion du réseau
Adaptateur à obturation interne
installation plus rapide et plus sûre, prévention de la poussière sans capuchon anti-poussière
Structure de fixation à double couche
le panneau de sécurité à double couche améliore la stabilité de l'installation et de la connexion
Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il garantit une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.
Le capot supérieur amovible sans outil simplifie les opérations
Le tiroir coulissant améliore l'accès frontal au câblage
Structure unique en une seule pièce pour un déploiement rapide
Patching, cross-connect ou épissure dans un espace minimum
Vidéos
Cassette FHD Plug-N-Play à Fibre Optique Duplex, 24 Fibres Elite MTP®-8 vers LC Duplex, 24 Brins OS2 9/125μm SMF
Les modules de cassettes à fibre optique MTP® de la série FHD (Haute Densité FS) offrent un adaptateur MTP® à 8 fibres à l'arrière des unités acheminées vers 12 adaptateurs LC duplex sur le champ de patch frontal, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibre optique à haute densité pour de multiples applications. La cassette MTP®-8 est idéale pour les déploiements de 40G à 10G, de 100G à 25G et de 400G à 100G. La polarité universelle à utiliser aux deux extrémités d'un trunk de méthode B réduit la complexité d'un réseau de fibre, assurant une polarité constante et simplifiant la maintenance du réseau.
Correspondant à la séquence de lignes des adaptateurs MTP arrière, les adaptateurs LC frontaux sont optimisés pour être disposés horizontalement dans chaque groupe, ce qui est conforme au comportement d'utilisation du client. La Cette cassette à fibre MTP® Base-8 est conçue pour mettre à niveau les liens LC existants vers SR4 parallèles sans perdre de fibres à l'intérieur du câble.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
Les cassettes de fibre optique FHD s'enclenchent rapidement dans les boîtiers et leur design modulaire facilite le déploiement ou l'extension de l'infrastructure au fur et à mesure que le débit du réseau augmente.
Numérotation claire
l'identification visible des ports aide à suivre la connexion du réseau
Adaptateur à obturation interne
installation plus rapide et plus sûre, prévention de la poussière sans capuchon anti-poussière
Structure de fixation à double couche
le panneau de sécurité à double couche améliore la stabilité de l'installation et de la connexion
Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il garantit une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.
Le capot supérieur amovible sans outil simplifie les opérations
Le tiroir coulissant améliore l'accès frontal au câblage
Structure unique en une seule pièce pour un déploiement rapide
Patching, cross-connect ou épissure dans un espace minimum
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
269,00 € HT
322,80 € TTC