FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-3MTP12LCOM4U.
Cette image concerne FHD-3MTP12LCOM4U.
Cette image concerne FHD-3MTP12LCOM4U.
Cette image concerne FHD-3MTP12LCOM4U.
Cette image concerne FHD-3MTP12LCOM4U.
Cette image concerne FHD-3MTP12LCOM4U.
Cette image concerne FHD-3MTP12LCOM4U.
Cette image concerne FHD-3MTP12LCOM4U.
Cette image concerne FHD-3MTP12LCOM4U.
Cette image concerne FHD-3MTP12LCOM4U.

Cassette FHD 3 x MTP®-8, 24 Fibres Multimode OM4, Polarité Universelle, 3 x 8F MTP® vers 12 x LC Duplex (Aqua), 0,35dB max

#181823
#181823

96F dans des Tiroirs FHD 1U

219,00 € HT
FS P/N: FHD-3MTP12LCOM4U
262,80 € TTC
FS P/N: FHD-3MTP12LCOM4U
235 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
63 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Cassette FHD Plug-N-Play à Fibre Optique Duplex, 24 Fibres Elite MTP®-8 vers LC Duplex, 24 Brins OM4 50/125μm MMF

Les modules de cassettes à fibre optique MTP® de la série FHD (Haute Densité FS) offrent un adaptateur MTP® à 8 fibres à l'arrière des unités acheminées vers 12 adaptateurs LC duplex sur le champ de patch frontal, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibre optique à haute densité pour de multiples applications. La cassette MTP®-8 est idéale pour les déploiements de 40G à 10G, de 100G à 25G et de 400G à 100G. La polarité universelle à utiliser aux deux extrémités d'un trunk de méthode B réduit la complexité d'un réseau de fibre, assurant une polarité constante et simplifiant la maintenance du réseau.
Correspondant à la séquence de lignes des adaptateurs MTP arrière, les adaptateurs LC frontaux sont optimisés pour être disposés horizontalement dans chaque groupe, ce qui est conforme au comportement d'utilisation du client. La Cette cassette à fibre MTP® Base-8 est conçue pour mettre à niveau les liens LC existants vers SR4 parallèles sans perdre de fibres à l'intérieur du câble.

Spécifications
Nombre de Fibre
24 Fibres
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Type de Connecteur Frontal
LC UPC Duplex (Aqua)
Nombre de Ports LC
12 Ports
Type de Connecteur Arrière
MTP®-8 UPC de US Conec (Broches)
Nombre de Ports MTP®
3 Ports
Adaptateur MTP
Key Up vers Key Down
Type de Boîtier
Cassette
Matériel du Manchon
Céramique de Zircone
Matériel du Corps de la Cassette
Aluminium (AL5052)
Polarité
Universel
Dimensions (H x L x P)
1.38'' x 4.29'' x 4.64'' (35 x 109 x 118mm)
Perte d'Insertion
MTP ≤ 0.35dB, LC ≤ 0.2dB
Perte de Retour
MTP ≥ 60dB, LC ≥ 50dB
Norme
RoHS Compatible
Application
Compatible avec les Tiroirs de la Série FHD
* MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

100G Trunk Cabling
Voir plus
100G Trunk Cabling
Voir les produits
40G to 4x 10G Interconnect
Voir les produits
Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Garantit la Connexion et le Déploiement Rapidement

Les cassettes de fibre optique FHD s'enclenchent rapidement dans les boîtiers et leur design modulaire facilite le déploiement ou l'extension de l'infrastructure au fur et à mesure que le débit du réseau augmente.

Numérotation claire

l'identification visible des ports aide à suivre la connexion du réseau

Adaptateur à obturation interne

installation plus rapide et plus sûre, prévention de la poussière sans capuchon anti-poussière

Structure de fixation à double couche

le panneau de sécurité à double couche améliore la stabilité de l'installation et de la connexion

Perte d'Insertion Ultra-Faible pour un Réseau Stable et Fiable

Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il garantit une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.

Réalisation de la connexion Spine-leaf avec Port Breakout
L'utilisation des cassettes MTP® crée librement une connexion croisée en séparant tous les ports QSFP28 au niveau de la colonne vertébrale. Cela élimine les temps de latence du trafic est-ouest et maintient la redondance.
Adaptateurs LC horizontaux dans chaque groupe
La disposition est optimisée pour se conformer au comportement d'utilisation
Adaptateurs MTP vers adaptateurs LC
Le type de cassette est destiné au câblage conventionnel à 3 niveaux et à la feuille d'épine
Des solutions polyvalentes pour des exigences de réseau différentes
Jusqu'à 96 fibres LC dans un espace de 1U, les cassettes peuvent être montées en FHD (FS High Density) ou des boîtiers muraux, qui peuvent être utilisés dans les centres de données ou les entreprises pour se connecter efficacement.

Structure unique en une seule pièce pour un déploiement rapide

Patching, cross-connect ou épissure dans un espace minimum

Spécifications

Cassette FHD Plug-N-Play à Fibre Optique Duplex, 24 Fibres Elite MTP®-8 vers LC Duplex, 24 Brins OM4 50/125μm MMF

Les modules de cassettes à fibre optique MTP® de la série FHD (Haute Densité FS) offrent un adaptateur MTP® à 8 fibres à l'arrière des unités acheminées vers 12 adaptateurs LC duplex sur le champ de patch frontal, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibre optique à haute densité pour de multiples applications. La cassette MTP®-8 est idéale pour les déploiements de 40G à 10G, de 100G à 25G et de 400G à 100G. La polarité universelle à utiliser aux deux extrémités d'un trunk de méthode B réduit la complexité d'un réseau de fibre, assurant une polarité constante et simplifiant la maintenance du réseau.
Correspondant à la séquence de lignes des adaptateurs MTP arrière, les adaptateurs LC frontaux sont optimisés pour être disposés horizontalement dans chaque groupe, ce qui est conforme au comportement d'utilisation du client. La Cette cassette à fibre MTP® Base-8 est conçue pour mettre à niveau les liens LC existants vers SR4 parallèles sans perdre de fibres à l'intérieur du câble.

Spécifications
Nombre de Fibre
24 Fibres
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Type de Connecteur Frontal
LC UPC Duplex (Aqua)
Nombre de Ports LC
12 Ports
Type de Connecteur Arrière
MTP®-8 UPC de US Conec (Broches)
Nombre de Ports MTP®
3 Ports
Adaptateur MTP
Key Up vers Key Down
Type de Boîtier
Cassette
Matériel du Manchon
Céramique de Zircone
Matériel du Corps de la Cassette
Aluminium (AL5052)
Polarité
Universel
Dimensions (H x L x P)
1.38'' x 4.29'' x 4.64'' (35 x 109 x 118mm)
Perte d'Insertion
MTP ≤ 0.35dB, LC ≤ 0.2dB
Perte de Retour
MTP ≥ 60dB, LC ≥ 50dB
Norme
RoHS Compatible
Application
Compatible avec les Tiroirs de la Série FHD
* MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
100G Trunk Cabling
Voir plus
100G Trunk Cabling
Voir les produits
40G to 4x 10G Interconnect
Voir les produits
Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Garantit la Connexion et le Déploiement Rapidement

Les cassettes de fibre optique FHD s'enclenchent rapidement dans les boîtiers et leur design modulaire facilite le déploiement ou l'extension de l'infrastructure au fur et à mesure que le débit du réseau augmente.

Numérotation claire

l'identification visible des ports aide à suivre la connexion du réseau

Adaptateur à obturation interne

installation plus rapide et plus sûre, prévention de la poussière sans capuchon anti-poussière

Structure de fixation à double couche

le panneau de sécurité à double couche améliore la stabilité de l'installation et de la connexion

Perte d'Insertion Ultra-Faible pour un Réseau Stable et Fiable

Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il garantit une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.

Réalisation de la connexion Spine-leaf avec Port Breakout
L'utilisation des cassettes MTP® crée librement une connexion croisée en séparant tous les ports QSFP28 au niveau de la colonne vertébrale. Cela élimine les temps de latence du trafic est-ouest et maintient la redondance.
Adaptateurs LC horizontaux dans chaque groupe
La disposition est optimisée pour se conformer au comportement d'utilisation
Adaptateurs MTP vers adaptateurs LC
Le type de cassette est destiné au câblage conventionnel à 3 niveaux et à la feuille d'épine
Des solutions polyvalentes pour des exigences de réseau différentes
Jusqu'à 96 fibres LC dans un espace de 1U, les cassettes peuvent être montées en FHD (FS High Density) ou des boîtiers muraux, qui peuvent être utilisés dans les centres de données ou les entreprises pour se connecter efficacement.

Structure unique en une seule pièce pour un déploiement rapide

Patching, cross-connect ou épissure dans un espace minimum

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

219,00 € HT

262,80 € TTC

63 en Entrepôt International