FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S5850-24S2C-PE.
01:40
Cette image concerne S5850-24S2C-PE.
Cette image concerne S5850-24S2C-PE.
Cette image concerne S5850-24S2C-PE.
Cette image concerne S5850-24S2C-PE.
Cette image concerne S5850-24S2C-PE.
Cette image concerne S5850-24S2C-PE.
Cette image concerne S5850-24S2C-PE.
Cette image concerne S5850-24S2C-PE.
Cette image concerne S5850-24S2C-PE.
Cette image concerne S5850-24S2C-PE.
Cette image concerne S5850-24S2C-PE.

Switch L3 Ethernet à 24 Ports, 24x SFP+ 10Gb, avec 2x QSFP28 100Gb, Supporte MPLS&MLAG, S5850-24S2C-PE

#174496
#174496

MPLS PTP MLAG VXLAN

2.985,60 € TTC
FS P/N: S5850-24S2C-PE
13 Vendus
8 Commentaires
9 Questions
Power Supply :
3 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 juin, 2024
17 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 01 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

24-Port Ethernet L3 Switch, 24 x 10Gb SFP+, with 2 x 100Gb QSFP28, Support MLAG

S5850-24S2C-PE is a high-performance Layer 3 Ethernet switch with 24x 1/10Gb SFP+ and 2x 40/100Gb QSFP28 ports in a compact 1U form factor. The switch comes with complete system software, comprehensive protocols and applications to facilitate the rapid service deployment and management for traditional Layer 2 and Layer 3 networks. It is ideally designed for demanding workloads.

Supporting advanced features, including MLAG, EVPN, SR-MPLS, VXLAN, IPv4/IPv6, sFLOW, SNMP etc., this switch meets the next generation Metro and enterprise network requirements, and it is also ideal for traditional or fully virtualized data center.

Spécifications
Ports
24x 1G/10G SFP+ | 2x 40G/100G QSFP28
Adresse MAC
96K
Capacité de Commutation
880 Gbps
Latence
0.66μs
Taux de Transfert
540 Mpps
Nombre de VLAN
4K
Tampon de Paquet
9MB
Table ARP
12,288
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
Trames Jumbo
9,600
RAM
2GB
MTBF
> 200,000 Heures
Alimentation Électrique
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à chaud
Routes IPv4
56K
Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Intégré
Routes IPv6
4K
Flux d'Air
Arrière - Avant
Température de Fonctionnement
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
Dimensions (H x L x P)
1.73" x 17.5" x 14.6" (44 x 444 x 370mm)
Consommation d'Énergie Max.
59W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vitesses d'Interface 1/10/25/40/100GbE pour un Déploiement Flexible
1/10/25G pour serveurs, liaisons montantes 40/100G pour switchs spine.
880 Gbps
Capacité de Commutation
540 Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le commutateur exécutant MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre commutateur du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

Prise en Charge d'IPv4/IPv6 Dual-Stack pour Exécuter IPv4 et IPv6 en Parallèle

La double pile permet l'environnement hybride actuel, qui englobe à la fois IPv4 et IPv6, ainsi que la future migration vers IPv6.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux petits et moyens opérateurs de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.

Ports SFP+
24x SFP+ 10G
48x SFP+ 10G
24x SFP+ 10G
48x SFP+ 10G
Ports QSFP28
48x SFP28 25G
Ports QSFP+
6x QSFP+ 40G
2x QSFP+ 40G
Ports QSFP28
2x QSFP28 100G
8x QSFP28 100G
8x QSFP28 100G
Flux d'Air
Arrière- Avant
Arrière- Avant
Arrière- Avant
Arrière- Avant
Arrière- Avant
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
Empilement ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens
yesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyesyes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (9)Fan (2)Airflow (1)Documents (1)LACP (1)MLAG (1)Mounting Brackets (1)Power Consumption (1)Stacking (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
2
0
0
0

***

23/10/2023
4.0
Good switch for the price and with the quick shipping even better.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

***

22/10/2023
5.0
We ran a number of speed tests before go-live and every port is fine.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

A***o

United States

17/10/2023
4.0
I bought this because I need port mirroring for some debugging. It replaced a similarly sized 8-port unmanaged switch.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation