Le switch Ethernet de couche 3 S5850-48S8C-PE 48 ports 10 Gb dispose de 48 liaisons descendantes 10G et de 8 liaisons montantes QSFP28 40G/100G (pouvant être divisées en 4 liaisons montantes 10G/25G). Ce switch d’entreprise géré peut fournir une capacité de commutation de 2,56 Tbit/s et un taux de transfert de 1905 Mpps. Il est doté d’alimentations redondantes remplaçables à chaud, de ventilateurs intelligents remplaçables à chaud avec flux d’air de l’arrière vers l’avant et d’une puce à double flash au niveau matériel pour des performances de traitement et une fiabilité réseau supérieures.
Le switch administrable agile S5850-48S8C-PE de FS est idéal pour les agrégations de réseaux de campus à grande échelle, les cœurs de réseau de petite et moyenne taille, et peut être utilisé dans des scénarios nécessitant une transmission à haut débit et une connectivité longue distance, tels que les centres de données, les bureaux distants et les extensions WAN.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch L3 Ethernet à 48 Ports, 48x SFP+ 10Gb, avec 8x QSFP28 100Gb, Supporte MPLS&MLAG, S5850-48S8C-PE
Switch Ethernet L3 à 48 Ports, 48x 10Gb SFP+, avec 8x 40G/100G QSFP28, Support MPLS&MLAG
MPLS permet aux petits et moyens opérateurs de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.
Le commutateur exécutant MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre commutateur du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.
Les modes BC/TC peuvent être configurés de manière flexible en fonction de facteurs tels que l'échelle du réseau et le scénario d'application, afin de répondre aux exigences de précision temporelle dans différents environnements de réseau.
Avec des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.
Ports SFP+ | 48x SFP+ 10G | — | 48x SFP+ 10G | 24x SFP+ 10G | 24x SFP+ 10G |
Ports SFP28 | — | 48x SFP28 25G | — | — | — |
Ports QSFP+ | — | — | 6x QSFP+ 40G | 2x QSFP+ 40G | — |
Ports QSFP28 | 8x QSFP28 100G | 8x QSFP28 100G | — | — | 2x QSFP28 100G |
Flux d'Air | Arrière- Avant | Arrière- Avant | Arrière- Avant | Arrière- Avant | Arrière- Avant |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Empilement ou MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1 | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens | |||||
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 support |
G***o
United States
A***n
Canada
B***y
United States