Le switch Ethernet de couche 3 S5850-48B8C-PE 48 ports 25 Gb dispose de 48 liaisons descendantes 25G et de 8 liaisons montantes QSFP28 100G. Ce switch d’entreprise géré peut fournir une capacité de commutation de 4 Tbit/s et un taux de transfert de 2976 Mpps. Il est doté d’alimentations redondantes remplaçables à chaud, de ventilateurs intelligents remplaçables à chaud avec flux d’air de l’arrière vers l’avant et d’une puce à double flash au niveau matériel pour des performances de traitement et une fiabilité réseau supérieures.
Le switch géré agile S5850-48B8C-PE de FS est idéal pour le réseau d’entreprise, le cloud privé TOR, le centre de date, le centre de date, le PE opérateur pour répondre aux besoins des réseaux d’entreprise à haut débit, sûrs et intelligents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
S5850-48B8C-PE, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 25Gb SFP28, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG
Switch Ethernet L3 à 48 Ports, 48 x 25Gb SFP28, avec 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG
MPLS permet aux petits et moyens opérateurs de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.
Le commutateur exécutant MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre commutateur du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.
Les modes BC/TC/OC peuvent être configurés de manière flexible en fonction de facteurs tels que l'échelle du réseau et le scénario d'application, afin de répondre aux exigences de précision temporelle dans différents environnements de réseau.
Avec des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.
Ports SFP+ | — | 48x SFP+ 10G | 48x SFP+ 10G | 24x SFP+ 10G | 24x SFP+ 10G |
Ports QSFP28 | 48x SFP28 25G | — | — | — | — |
Ports QSFP+ | — | — | 6x QSFP+ 40G | 2x QSFP+ 40G | — |
Ports QSFP28 | 8x QSFP28 100G | 8x QSFP28 100G | — | — | 2x QSFP28 100G |
Flux d'Air | Arrière- Avant | Arrière- Avant | Arrière- Avant | Arrière- Avant | Arrière- Avant |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Empilement ou MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1 | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens | |||||
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 support |
R***n
United States
T***r
United States
A***a
Spain