FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.
01:09
Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.
Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.
Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.
Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.
Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.
Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.
Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.
Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.
Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.
Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.
Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.
Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.
Cette image concerne S5850-24S2Q-PE.

S5850-24S2Q-PE, 24-Port Ethernet L3 Switch, 24 x 10Gb SFP+, with 2 x 40Gb QSFP+, Support MPLS&MLAG

#174495
#174495

Uplink 40G MLAG VRRP BFD

1.726,80 € TTC
FS P/N: S5850-24S2Q-PE
74 Vendus
26 Commentaires
6 Questions
Power Supply :
3 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 19 juin, 2024
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 01 juill., 2024
9 en Transit, Recevez-le avant 24 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

24-Port Ethernet L3 Switch, 24 x 10Gb SFP+, with 2 x 40Gb QSFP+, Support MLAG

The S5850-24S2Q-PE layer 3 switch features 24x 1Gb/10Gb and 2x 40Gb QSFP+ ports, providing the flexibility to support mixed 1Gb, 10Gb and 40Gb environments. This managed enterprise switch delivers 640 Gbps switching capacity with rich layer 2 and layer 3 features.

Delivering wire-speed performance on every port, full device redundancy, support L3 routing protocols such as RIP, OSPF, BGP, a comprehensive security and QoS feature set, the S5850-24S2Q-PE is ideal for large-scale campus network aggregations, small and medium-sized network cores.

Spécifications
Ports
24x 1G/10G SFP+ | 2x 40G QSFP+
Adresse MAC
96K
Capacité de Commutation
640 Gbps
Latence
0.66μs
Taux de Transfert
480 Mpps
Nombre de VLAN
4K
Tampon de Paquets
9MB
Table ARP
12,288
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
Trames Jumbo
9,600
RAM
2GB
MTBF
> 200,000 Heures
Alimentation
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à chaud
Routes IPv4
56K
Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Remplaçables à chaud
Routes IPv6
4K
Flux d'Air
Arrière - Avant
Température de Fonctionnement
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
Dimensions (H x L x P)
1.73" x 17.5" x 14.6" (44 x 444 x 370mm)
Consommation d'Énergie Max.
59W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 40G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Switch Cœur et d'Agrégation 10G avec Ports 40G
Ports 10G pour switch d'accès ou serveurs, ports 40G pour switchs cœur.
640Gbps
Capacité de Commutation
480Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Conception Traditionnelle à Trois Niveaux (Cœur, Agrégation et Accès)
MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch exécutant MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic pour garantir des services ininterrompus.

OSPF (Open Shortest Path First) pour une Gestion Simplifiée du Réseau

L'OSPF simplifie les topologies en divisant les systèmes autonomes en zones, calcule et renouvelle automatiquement le chemin le plus court et transmet des informations sur l'état des liaisons, ce qui réduit les heures de travail.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces sur le Réseau

Grâce à des fonctions de sécurité et stabilité de réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège les entreprises, les campus et le secteur financier des menaces.

Gestion et Exploitation Flexibles
Les utilisateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner les appareils en temps réel sans avoir besoin de connaissances en matière d'interface de programmation (CLI).
Gestion simple
Web, CLI
Surveillance
SNMP, sFlow
Configuration Automatique
RPC-API
Ports SFP+
24x SFP+ 10G
48x SFP+ 10G
48x SFP+ 10G
24x SFP+ 10G
Ports SFP28
48x SFP28 25G
Ports QSFP+
2x QSFP+ 40G
6x QSFP+ 40G
Ports QSFP28
8x QSFP28 100G
8x QSFP28 100G
2x QSFP28 100G
Flux d'Air
Arrière- Avant
Arrière- Avant
Arrière- Avant
Arrière- Avant
Arrière- Avant
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
Gestion du Temps
PTP
PTP
PTP
PTP
Empilement ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens
yesyesyesyesyes
Supporte Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Airflow (1)Fan Speed (1)MLAG (1)Port Rate (1)Web Interface (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
    4.8
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    21
    5
    0
    0
    0

    T***a

    United States

    21/11/2023
    5.0
    Nice switch. Works as described. I wanted to say medium value for the money.
    Achat Vérifié
    Utile (2)
    Commentaire (0)

    A***s

    United States

    18/10/2023
    5.0
    The switch's elegant, small shape also seamlessly integrates into my system without taking up extra room. I am confident that it will continue to operate dependably for many years to come because of its sturdy construction.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    A***a

    United States

    15/10/2023
    4.0
    FS is always a solid product. For such a cheap price this has solved a lot of problems.
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation