FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IWB-OPS-I5.
Cette image concerne IWB-OPS-I5.
Cette image concerne IWB-OPS-I5.
Cette image concerne IWB-OPS-I5.
Cette image concerne IWB-OPS-I5.
Cette image concerne IWB-OPS-I5.
Cette image concerne IWB-OPS-I5.
Cette image concerne IWB-OPS-I5.
Cette image concerne IWB-OPS-I5.
Cette image concerne IWB-OPS-I5.

Module PC OPS Enfichable avec Processeur i5 pour Écran Interactif Intelligent

#174137
#174137

i5-11320H 2.4G/5G Double Bande

898,00 € HT
FS P/N: IWB-OPS-I5
1.077,60 € TTC
FS P/N: IWB-OPS-I5
0 Vendu
0 Commentaire
1 Question
Précommande, Expédié avant 14 août, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module PC OPS Enfichable avec Processeur i5 pour Écran Interactif Intelligent

Le PC OPS (Open Pluggable Specification) enfichable peut mettre la puissance de Windows® 10 Pro dans votre écran. C'est la solution intégrée idéale pour offrir des fonctionnalités de tableau blanc intelligent et de salle de réunion intelligente sur un écran plat interactif. Ce module PC OPS pluggable certifié Intel Unite® prend en charge les présentations de groupe sans fil avec audio et vidéo haute définition. Doté d'un puissant processeur Intel® Core™ i5 vPro™, d'une mémoire DDR4 de 8 GB (jusqu'à 32GB) et d'un stockage SSD de 256GB(jusqu'à 512GB), le IWB-OPS-I5 possède la puissance de calcul nécessaire pour exploiter des applications à forte intensité CPU tout en offrant une sécurité avancée grâce à la technologie Intel vPro™. Les options de connectivité, notamment les ports 4K HDMI, VGA, USB 3.0 et Gigabit LAN RJ45, garantissent une connexion permanente à tous les périphériques.
Note : Prise en charge de la personnalisation de la mémoire et du stockage, veuillez nous contacter pour plus de détails.

Spécifications
CPU
i5-11320H
Système d'Exploitation
Windows 10 (Non Activé)
Affichage
Graphiques Intel Iris® Xe
Mémoire
8GB DDR4, Prise en Charge de l'Expansion jusqu'à 32GB
Stockage
256GB SSD, 1 * M.2-2280 SATAIII (jusqu'à 6Gb/s) SSD
WLAN
M.2 2230 (802.11a/b/g/n/ac+BT 5.0)
DP
1 x DP (résolution max. 3840 x 2160@60Hz)
Alimentation Électrique
DC 12 ~ 19V, Alimentation via l'Interface OPS
Consommation d'Énergie Max.
≤ 100
HDMI
1 x HDMI (résolution max. 3840 x 2160@30Hz)
Réseau
1000M RJ45
Antenne
2.4G/5G Antenne à Double Bande
Température de Fonctionnement
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Température de Stockage
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Poids
Poids Net : 1.1kg
Poids Brut : 1.3kg
Dimensions (L x H x P)
202.6 x 198.9 x 30.0
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Éducation
Voir les produits
Petite Salle
Voir les produits
Salle Moyennes
Voir les produits

Caractéristiques

Stockage SSD 256 GB, 8 GB de Mémoire Interne
Le Module PC est capable de lire et de stocker suffisamment de contenu multimédia, c'est une option fiable pour une lecture multimédia fluide et sans pannes.
Jusqu'à 512 GB
Jusqu'à 32 GB
Contrôle Complet sans Fil

Il fournit un réseau WiFi à Double Bande 2.4GHz/5GHz et permet d'offrir aux utilisateurs la commodité et la flexibilité d'un contrôle complet sans fil.

Bénéficiez de la Puissance de Windows® 10 Pro sur Votre Écran

Optimisez l'utilisation de votre écran grâce à une mobilité flexible. Vous pouvez accéder aux fichiers Microsoft Office® et à toutes vos applications sur un ordinateur Windows 10 Pro.

Spécifications

Module PC OPS Enfichable avec Processeur i5 pour Écran Interactif Intelligent

Le PC OPS (Open Pluggable Specification) enfichable peut mettre la puissance de Windows® 10 Pro dans votre écran. C'est la solution intégrée idéale pour offrir des fonctionnalités de tableau blanc intelligent et de salle de réunion intelligente sur un écran plat interactif. Ce module PC OPS pluggable certifié Intel Unite® prend en charge les présentations de groupe sans fil avec audio et vidéo haute définition. Doté d'un puissant processeur Intel® Core™ i5 vPro™, d'une mémoire DDR4 de 8 GB (jusqu'à 32GB) et d'un stockage SSD de 256GB(jusqu'à 512GB), le IWB-OPS-I5 possède la puissance de calcul nécessaire pour exploiter des applications à forte intensité CPU tout en offrant une sécurité avancée grâce à la technologie Intel vPro™. Les options de connectivité, notamment les ports 4K HDMI, VGA, USB 3.0 et Gigabit LAN RJ45, garantissent une connexion permanente à tous les périphériques.
Note : Prise en charge de la personnalisation de la mémoire et du stockage, veuillez nous contacter pour plus de détails.

Spécifications
CPU
i5-11320H
Système d'Exploitation
Windows 10 (Non Activé)
Affichage
Graphiques Intel Iris® Xe
Mémoire
8GB DDR4, Prise en Charge de l'Expansion jusqu'à 32GB
Stockage
256GB SSD, 1 * M.2-2280 SATAIII (jusqu'à 6Gb/s) SSD
WLAN
M.2 2230 (802.11a/b/g/n/ac+BT 5.0)
DP
1 x DP (résolution max. 3840 x 2160@60Hz)
Alimentation Électrique
DC 12 ~ 19V, Alimentation via l'Interface OPS
Consommation d'Énergie Max.
≤ 100
HDMI
1 x HDMI (résolution max. 3840 x 2160@30Hz)
Réseau
1000M RJ45
Antenne
2.4G/5G Antenne à Double Bande
Température de Fonctionnement
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Température de Stockage
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Poids
Poids Net : 1.1kg
Poids Brut : 1.3kg
Dimensions (L x H x P)
202.6 x 198.9 x 30.0
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Éducation
Voir les produits
Petite Salle
Voir les produits
Salle Moyennes
Voir les produits
Caractéristiques
Stockage SSD 256 GB, 8 GB de Mémoire Interne
Le Module PC est capable de lire et de stocker suffisamment de contenu multimédia, c'est une option fiable pour une lecture multimédia fluide et sans pannes.
Jusqu'à 512 GB
Jusqu'à 32 GB
Contrôle Complet sans Fil

Il fournit un réseau WiFi à Double Bande 2.4GHz/5GHz et permet d'offrir aux utilisateurs la commodité et la flexibilité d'un contrôle complet sans fil.

Bénéficiez de la Puissance de Windows® 10 Pro sur Votre Écran

Optimisez l'utilisation de votre écran grâce à une mobilité flexible. Vous pouvez accéder aux fichiers Microsoft Office® et à toutes vos applications sur un ordinateur Windows 10 Pro.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

898,00 € HT

1.077,60 € TTC

Précommande