Ce dispositif intègre un écran 4K, un système tactile infrarouge, une technologie d'interaction homme-machine et de traitement de l'information multimédia. Il offre aux utilisateurs diverses fonctionnalités telles que l'écriture, l'annotation, le partage multi-écrans et la détection de stylo. La tablette interactive est principalement utilisée pour les vidéoconférences à distance, la formation et l'orientation, et autres activités au sein des bureaux, des salles de réunion, des salles de classe multimédia, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Tableau Blanc Interactif avec Écran Antireflet 4K UHD et 2 Stylos, Supportant la Mise à Jour à Distance OTA et le Partage d'Écran, 75 Pouces, IWB-5375-S
Tableau Blanc Interactif, 75 pouces, IWB-5375-S
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
La technologie de collage zéro avec un écran antireflet 4K UHD offre une vision plus lumineuse et une expérience tactile plus fluide.
La technologie IR touch vous offre une expérience d’écriture naturelle. La précision d’écriture est de plus ou moins 1mm, ce qui permet de réaliser des annotations fines.
Le double haut-parleur 6 baies garantit un son Hi-Fi d’une clarté cristalline sur tous les sites distants.
Appuyez simplement pour partager ce que contient votre ordinateur portable ou votre téléphone. Le tournage de page et l’annotation en temps réel à l’écran rendent la collaboration vraiment flexible, sans effort.
Le tableau blanc interactif permet aux utilisateurs de transférer rapidement des fichiers via un code QR. Vous pouvez partager des écrans dans ces applications et améliorer la communication à distance.
Le tableau intelligent s’interface avec les appareils personnels, redéfinissant la facilité d’utilisation et la flexibilité pour un monde BYOD.
Tableau Blanc Interactif, 75 pouces, IWB-5375-S
Ce dispositif intègre un écran 4K, un système tactile infrarouge, une technologie d'interaction homme-machine et de traitement de l'information multimédia. Il offre aux utilisateurs diverses fonctionnalités telles que l'écriture, l'annotation, le partage multi-écrans et la détection de stylo. La tablette interactive est principalement utilisée pour les vidéoconférences à distance, la formation et l'orientation, et autres activités au sein des bureaux, des salles de réunion, des salles de classe multimédia, etc.
La technologie de collage zéro avec un écran antireflet 4K UHD offre une vision plus lumineuse et une expérience tactile plus fluide.
La technologie IR touch vous offre une expérience d’écriture naturelle. La précision d’écriture est de plus ou moins 1mm, ce qui permet de réaliser des annotations fines.
Le double haut-parleur 6 baies garantit un son Hi-Fi d’une clarté cristalline sur tous les sites distants.
Appuyez simplement pour partager ce que contient votre ordinateur portable ou votre téléphone. Le tournage de page et l’annotation en temps réel à l’écran rendent la collaboration vraiment flexible, sans effort.
Le tableau blanc interactif permet aux utilisateurs de transférer rapidement des fichiers via un code QR. Vous pouvez partager des écrans dans ces applications et améliorer la communication à distance.
Le tableau intelligent s’interface avec les appareils personnels, redéfinissant la facilité d’utilisation et la flexibilité pour un monde BYOD.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.721,60 € TTC