FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SP-DCC-3M.
Cette image concerne SP-DCC-3M.
Cette image concerne SP-DCC-3M.
Cette image concerne SP-DCC-3M.

3m (10ft) Câble de Connexion en Cascade pour Haut-Parleur, Câble Auxiliaire Audio Stéréo 3,5mm

#128014
#128014

Connexion en Guirlande jusqu'à 2 Haut-parleurs

34,80 € TTC
FS P/N: SP-DCC-3M
92 Vendus
6 Commentaires
6 Questions
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 juin, 2024
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 28 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble en Cascade pour Haut-Parleur 3m (10ft), Câble Auxiliaire Audio Stéréo 3,5mm

Le câble en cascade FS est spécialement conçu pour les microphones SP630. Il suffit de brancher les deux extrémités du câble de cascade sur l'interface d'entrée AUX de deux haut-parleurs Bluetooth SP630 pour relier les deux appareils en cascade. Cela permettra d'élargir la portée de l'utilisation efficace du Haut-Parleur à 10-16 participants.

Spécifications
Longueur de Câble
3m (10ft)
Type de Câble
AUX
Taux de Transfert de Données
1.00 Hertz
Appareils Compatibles
Haut-Parleur
Genre de Connecteur
Mâle vers Mâle
Type de Connecteur
3.5mm, USB
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Enchaînez Deux SP630 pour Augmenter l'Espace pour les Réunions de Conférence

Le câble en cascade peut être utilisé pour relier jusqu'à 2 haut-parleurs Bluetooth SP630 en quelques secondes et couvrir facilement une salle de réunion comptant de 10 à 16 participants et profiter d'un son stéréo encore plus puissant.

Conçu pour une Connexion Facile

Il suffit de brancher les deux extrémités du câble en cascade sur l'interface AUX OUT des deux haut-parleurs SP630, facile à utiliser.

products/163239.html
MP-EXM-5M
Mics
3
4
2
Haut-parleur
1
1
Portée du Capteur
5m
6m
6m
Capacité de la Batterie
2600mAh
6500mAh
Temps de Conversation
10 Heures
24 Heures
Mode de Connexion
USB/Bluetooth/AUX
USB/Bluetooth
USB
Chaîne deMarguerites
yes
Longueur du Câble USB
1m
1m
5m
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Application (3)Compatibility (1)Power Supply (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
0
0
0
0

S***e

United States

04/11/2022
5.0
I needed a new cable to connect my bluetooth headphones to in-flight entertainment screens. This cable is clearly well-made, coils up for storage well, and I have no problem with tolerances on the connectors.If you want to connect a phone to a sound system, or your PC to some speakers, this is totally fine.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

L***a

United States

30/11/2021
5.0
Quality, sturdy cable. It's about time someone made this for the professional and amateur.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

T***t

United States

05/11/2021
5.0
Got two of the SP630, and put one on Bluetooth and the other daisy-chained through this. People on the other side report that everything is nice & clear. This has enabled us to have meetings in a big 25x25 room.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation