FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne MP-EXM-5M.
Cette image concerne MP-EXM-5M.
Cette image concerne MP-EXM-5M.
Cette image concerne MP-EXM-5M.
Cette image concerne MP-EXM-5M.
Cette image concerne MP-EXM-5M.
Cette image concerne MP-EXM-5M.
Cette image concerne MP-EXM-5M.
Cette image concerne MP-EXM-5M.
Cette image concerne MP-EXM-5M.

5m(16ft) Microphone d'Extension pour FC570S-4K, Micro-USB avec Contrôle de la Sourdine pour Étendre la Portée de la Prise de Voix

#163239
#163239

Extension de la Gamme de Ramassage

94,80 € TTC
FS P/N: MP-EXM-5M
1 Vendu
2 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 16 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Microphone d'Extension de 5m(16ft) pour FC570S-4K, Micro-USB avec Contrôle de la Sourdine pour Étendre la Portée de la Prise de Voix

Le microphone MP-EXM-5M est doté d'un système de réduction du bruit intelligents garantissant une distance de capture de 6 mètres. Utilisé avec le FC570S-4K pour étendre la portée de la capture audio, il est idéal pour des conférences téléphoniques de 6 à 12 personnes au bureau ou à la maison.

Spécifications
Interface
USB 2.0
Portée du Capteur
6m (360°)
Microphone
2 (Omnidirectionnel)
Alimentation Électrique
5V (Alimentation Électrique USB)
Sensibilité
-40,5dB (V/Pa)
SNR
64dB
Systèmes d'Exploitation Pris en Charge
Windows, Mac OS, Android, iOS
Température de Fonctionnement
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Température de Stockage
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Dimensions du Produit (H x L x P)
0.79'' x 1.89'' x 1.89'' (20 x 48 x 48mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Les Microphones Omnidirectionnels en Duplex Intégral Captent la Voix sous Tous les Angles
Les 2 rangées de microphones omnidirectionnels full-duplex assurent une capture sonore à 360°, ce qui permet d'écouter tous les participants avec une clarté exceptionnelle.
Réduction du Bruit
Anti-interférence
Haute Fidélité
Sélectionnez Appel Muet si Nécessaire

Lorsque le microphone est silencieux ou parle, le voyant s'affiche. Le bouton de mise en sourdine assure une réunion plus focalisée et efficace.

Développer des Collaborations Efficaces pour les Conférences de Taille Moyenne

Les microphones omnidirectionnels intégrés captent à 6 mètres. Utilisez la caméra FC570S-4K pour établir une connexion BYOD, réduisant ainsi les coûts et permettant la continuité des activités.

Microphone
3
4
2
Haut-parleur
1
1
Portée du Capteur
5m
6m
6m
Type de Batterie
2600mAh
6500mAh
Temps de Conversation
10 Heures
24 Heures
Mode de Connexion
USB/Bluetooth/AUX
USB/Bluetooth
USB
Connexion en Cascade
yes
Longueur de Câble USB
1m
1m
5m
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

J***a

United States

31/05/2023
5.0
Installed the FC570S-4K for my colleagues and they claimed that it didn't pick up their voices during meetings in mid-large rooms. The main device was about 10 feet from the conference table. Some of the women were very soft spoken and the main mic wasn't picking up their voices. After adding the expansion microphone MP-EXM-5M, they were very satisfied with the whole setup and it's working great. Very small footprint but very good mic quality and coverage.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

L***u

United States

16/12/2022
5.0
I had echo issues with my camera's built-in mic before, but this new microphone has no echo at all. I've checked with my clients and they all say my sound is clear and loud enough. The mic sits on my desk and easily picks up both me and my coworker's voices without us having to move closer to it.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation