FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6P-U48FT1U.
Cette image concerne C6P-U48FT1U.
Cette image concerne C6P-U48FT1U.
Cette image concerne C6P-U48FT1U.
Cette image concerne C6P-U48FT1U.
Cette image concerne C6P-U48FT1U.
Cette image concerne C6P-U48FT1U.
Cette image concerne C6P-U48FT1U.
Cette image concerne C6P-U48FT1U.
Cette image concerne C6P-U48FT1U.
Cette image concerne C6P-U48FT1U.
Cette image concerne C6P-U48FT1U.

Panneau de Brassage de Coupleur Cat6, 48 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse

Hot #167465
Hot #167465

Modules Snap-in 10G Base-T PoE+

79,00 € HT
FS P/N: C6P-U48FT1U
94,80 € TTC
FS P/N: C6P-U48FT1U
1.2K Vendus
5 Commentaires
3 Questions
86 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
36 en Transit, Recevez-le avant 15 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Panneau de Brassage Cat6 Feed-Through Blindé à 48 Ports, 1U, pour Ethernet 10/100/1000Base-T et 10GBase-T

Panneau de brassage Cat6 à 48 ports pour des solutions de brassage simples et à haute densité au sein de centres de données. Le panneau de brassage Ethernet Cat6 est conçu pour les racks 19" et est idéal pour les applications Ethernet 10/100/1000Base-T et 10GBase-T. Il permet de relier les réseaux entre eux en connectant les lignes entrantes et sortantes et en améliorant l'organisation d'un réseau filaire. Une numérotation claire à l'avant et à l'arrière du panneau de brassage réseau permet une identification rapide et facile des parcours de câbles, et la barre de gestion des câbles à l'arrière permet de maintenir les câbles Ethernet en ordre.

Spécifications
Catégorie
Cat6/Cat5e
Nombre de Ports
48
Type de Blindage
Non Blindé
Nombre d'Espaces en Rack
1U
Matériau
SPCC + PC Plastiques
Couleur
Noir
Terminaison
Coupleur
Câblage
Passage Direct
Type de Panneau de Brassage
Plat
Dimensions (H x L x P)
1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm)
Plage de Températures de Fonctionnement
-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
Approbations
Conforme à la RoHS
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Câblage Trunk Cat6
Voir les produits
Interconnexion RJ45
Voir les produits
Interconnexion 1G
Voir les produits

Caractéristiques

Installation Rapide, Aucun Poinçonnage Requis

Le panneau de brassage à 48 ports de traversée couple les ports constitués d'une connexion RJ-45 à RJ-45 des deux côtés, ce qui permet une connexion rapide des câbles de brassage sans besoin de poinçonner les fils UTP sur les panneaux de brassage.

Design Ingénieux, Câblage Flexible

Ce panneau offre d'excellentes performances et facilite les installations. Cette solution est idéale pour créer une plateforme cuivre standardisée, flexible et fiable dans votre centre de données.

La barre arrière détachable garde les
câbles de raccordement en ordre et bien rangés

Changez les prises keystone blindées amovibles sans outil

Ports numérotés et étiquetés pour une identification et une référence faciles

Largement Compatible avec le Câblage Cat5e/Cat6
Catégorie
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Nombre de Ports
48
48
48
Terminaison
Coupleur
Coupleur
Type de Poinçonnage 110
Type de Blindage
Non Blindé
Blindé
Non Blindé
Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
1U
Type de Panneau de Brassage
Plat
Plat
Plat
Dimension (H x L x P)
1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm)
1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm)
1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm)
Spécifications

Panneau de Brassage Cat6 Feed-Through Blindé à 48 Ports, 1U, pour Ethernet 10/100/1000Base-T et 10GBase-T

Panneau de brassage Cat6 à 48 ports pour des solutions de brassage simples et à haute densité au sein de centres de données. Le panneau de brassage Ethernet Cat6 est conçu pour les racks 19" et est idéal pour les applications Ethernet 10/100/1000Base-T et 10GBase-T. Il permet de relier les réseaux entre eux en connectant les lignes entrantes et sortantes et en améliorant l'organisation d'un réseau filaire. Une numérotation claire à l'avant et à l'arrière du panneau de brassage réseau permet une identification rapide et facile des parcours de câbles, et la barre de gestion des câbles à l'arrière permet de maintenir les câbles Ethernet en ordre.

Spécifications
Catégorie
Cat6/Cat5e
Nombre de Ports
48
Type de Blindage
Non Blindé
Nombre d'Espaces en Rack
1U
Matériau
SPCC + PC Plastiques
Couleur
Noir
Terminaison
Coupleur
Câblage
Passage Direct
Type de Panneau de Brassage
Plat
Dimensions (H x L x P)
1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm)
Plage de Températures de Fonctionnement
-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
Approbations
Conforme à la RoHS
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Câblage Trunk Cat6
Voir les produits
Interconnexion RJ45
Voir les produits
Interconnexion 1G
Voir les produits
Caractéristiques
Installation Rapide, Aucun Poinçonnage Requis

Le panneau de brassage à 48 ports de traversée couple les ports constitués d'une connexion RJ-45 à RJ-45 des deux côtés, ce qui permet une connexion rapide des câbles de brassage sans besoin de poinçonner les fils UTP sur les panneaux de brassage.

Design Ingénieux, Câblage Flexible

Ce panneau offre d'excellentes performances et facilite les installations. Cette solution est idéale pour créer une plateforme cuivre standardisée, flexible et fiable dans votre centre de données.

La barre arrière détachable garde les
câbles de raccordement en ordre et bien rangés

Changez les prises keystone blindées amovibles sans outil

Ports numérotés et étiquetés pour une identification et une référence faciles

Largement Compatible avec le Câblage Cat5e/Cat6
Catégorie
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Nombre de Ports
48
48
48
Terminaison
Coupleur
Coupleur
Type de Poinçonnage 110
Type de Blindage
Non Blindé
Blindé
Non Blindé
Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
1U
Type de Panneau de Brassage
Plat
Plat
Plat
Dimension (H x L x P)
1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm)
1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm)
1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

79,00 € HT

94,80 € TTC

86 en Entrepôt International