FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 68845-U.
Cette image concerne 68845-U.
Cette image concerne 68845-U.
Cette image concerne 68845-U.
Cette image concerne 68845-U.
Cette image concerne 68845-U.
Cette image concerne 68845-U.
Cette image concerne 68845-U.
Cette image concerne 68845-U.
Cette image concerne 68845-U.

Fiche Modulaire RJ45 Cat6 (Modèle à Deux Pièces), Connecteur de Terminaison Non Blindé (UTP) pour Câble à Paires Solid ou Stranded Torsadées 23 ~ 24AWG (50/paquet)

Hot #72933
Hot #72933

Solid ou Standard 23-24AWG 8P8C Boîtier en Plastique Barre de Charge

6,00 € HT
FS P/N: 68845-U
7,20 € TTC
FS P/N: 68845-U
7K Vendus
26 Commentaires
3 Questions
61 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
221 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Fiche Modulaire Cat6 RJ45 Non Blindée avec Barre de Charge et Contacts Plaqués Or de 50 Microns

Les fiches modulaires Cat6 RJ45 sont utilisées sur le conducteur du câble stranded cat6. Ces fiches modulaires sont fabriquées en polycarbonate transparent de haute résistance afin de résister à l'usure quotidienne, et les contacts sont en plaqué or de 50 microns pour une transmission du signal optimale. De plus, la conception en deux parties avec barre de charge facilite l'installation.

Spécifications
Type de Produit
Fiche Modulaire
Connecteur
RJ45 Mâle
Type de Câble
Cat6 UTP
Débit de Données
1000Base-T
Compatibilité
Câbles Solid ou Stranded
Paquet
50pcs/paquet
Jauges de Fil Supportées
23 ~ 24AWG
Schéma de Câblage
T568A & T568B
Barre de Charge
Oui
Matériau
Polycarbonate
Température de Fonctionnement
-40°C ~ 85°C
Approbations
RoHS Compatible
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Prend en Charge Ethernet 1000Base-T et Garantit la Stabilité de la Transmission

Cette fiche modulaire non blindée RJ45 Cat6 est conçue avec des contacts plaqués or à 3 broches et 50μ", avec des propriétés antioxydantes supérieures, pouvant prendre en charge l'Ethernet 1000Base-T.

Contacts Plaqués Or 50μ"

Transmission de données supérieure et fiable

Fixation Robuste

Les matériaux en polycarbonate lui confèrent une plus grande durabilité

Broches de Contact à 3 Broches

Enjambe les conducteurs correctement

Rainure de Ligne Indépendante pour Un Pré-Câblage Facile
La barre de charge transparente intégrée permet de voir facilement l'ordre des fils et de garantir un câblage précis.
Instructions d'Utilisation

Coupez le câble à une longueur appropriée et insérez-le dans le trou de dénudage

Décoller la peau du câble

Coupez la feuille de plastique croisées

Disposez les fils en fonction de la norme T568A/B

Mettez la barre de charge

Coupez les fils au ras

Placez l'ensemble de la barre de charge dans la prise

Fiche à sertir

Terminé

Spécifications

Fiche Modulaire Cat6 RJ45 Non Blindée avec Barre de Charge et Contacts Plaqués Or de 50 Microns

Les fiches modulaires Cat6 RJ45 sont utilisées sur le conducteur du câble stranded cat6. Ces fiches modulaires sont fabriquées en polycarbonate transparent de haute résistance afin de résister à l'usure quotidienne, et les contacts sont en plaqué or de 50 microns pour une transmission du signal optimale. De plus, la conception en deux parties avec barre de charge facilite l'installation.

Spécifications
Type de Produit
Fiche Modulaire
Connecteur
RJ45 Mâle
Type de Câble
Cat6 UTP
Débit de Données
1000Base-T
Compatibilité
Câbles Solid ou Stranded
Paquet
50pcs/paquet
Jauges de Fil Supportées
23 ~ 24AWG
Schéma de Câblage
T568A & T568B
Barre de Charge
Oui
Matériau
Polycarbonate
Température de Fonctionnement
-40°C ~ 85°C
Approbations
RoHS Compatible
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Prend en Charge Ethernet 1000Base-T et Garantit la Stabilité de la Transmission

Cette fiche modulaire non blindée RJ45 Cat6 est conçue avec des contacts plaqués or à 3 broches et 50μ", avec des propriétés antioxydantes supérieures, pouvant prendre en charge l'Ethernet 1000Base-T.

Contacts Plaqués Or 50μ"

Transmission de données supérieure et fiable

Fixation Robuste

Les matériaux en polycarbonate lui confèrent une plus grande durabilité

Broches de Contact à 3 Broches

Enjambe les conducteurs correctement

Rainure de Ligne Indépendante pour Un Pré-Câblage Facile
La barre de charge transparente intégrée permet de voir facilement l'ordre des fils et de garantir un câblage précis.
Instructions d'Utilisation

Coupez le câble à une longueur appropriée et insérez-le dans le trou de dénudage

Décoller la peau du câble

Coupez la feuille de plastique croisées

Disposez les fils en fonction de la norme T568A/B

Mettez la barre de charge

Coupez les fils au ras

Placez l'ensemble de la barre de charge dans la prise

Fiche à sertir

Terminé

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

6,00 € HT

7,20 € TTC

61 en Entrepôt en Allemagne
221 en Entrepôt International