Le câble réseau UTP Cat6 est un câble en cuivre solide à paires torsadées non blindées 23AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. Le design sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout dommage ou arrachement durant l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur une distance de 100 mètres de câble.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
25ft (7,6m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CMP, Bleu
Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP), 23AWG, 1000Base-T
Avantages Principaux
Le Cuivre Nu Pur Produit Moins de Perte de Signal et est Plus Durable que le CCA
Les Connecteurs RJ45 Plaqués en Or de 50μ'' Offrent une Résistance Maximale à la Corrosion
Contact à 3 Broches qui Enfichent les Conducteurs Correctement
Les 4 Paires Torsadées Réduisent la Diaphonie, le Bruit et les Interférences
Connectivité universelle pour les composants du réseau LAN tels que les PC, serveurs, imprimantes, routeurs, switchs, lecteurs multimédia, NAS, téléphones VoIP, les dispositifs PoE, etc.
Rétrocompatible avec tout réseau de câbles Cat 5e ou Cat5 existant
Conforme à la norme ANSI/TIA-568.2-D
Convient aux réseaux câblés domestiques et de bureau
Gaines de protection en PVC flexible
Le design de la fiche sans accroc permet d'éviter les dommages lors des branchements et débranchements du câble
Durée de Vie +750 Insertions
Les Différentes Longueurs Permettent de Simplifier les Acheminements Compliqués de Câbles
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Type de Câble | Cat6 Flat Snagless | Cat6 Snagless | Cat6 Slim Snagless |
Gaine de Câble | PVC (Flat) | PVC CMP (Round) | PVC CM (Round) |
Débit de Données | 1000Base-T et Maximum à 10GBase-T | 1000Base-T et Maximum à 10GBase-T | 1000Base-T et Maximum à 10GBase-T |
Calibre (AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
Longueur | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
Type de Blindage | Non Blindé (U/UTP) | Non Blindé (U/UTP) | Non Blindé (U/UTP) |
Diamètre Externe (mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
Vidéos
Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP), 23AWG, 1000Base-T
Le câble réseau UTP Cat6 est un câble en cuivre solide à paires torsadées non blindées 23AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. Le design sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout dommage ou arrachement durant l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur une distance de 100 mètres de câble.
Avantages Principaux
Le Cuivre Nu Pur Produit Moins de Perte de Signal et est Plus Durable que le CCA
Les Connecteurs RJ45 Plaqués en Or de 50μ'' Offrent une Résistance Maximale à la Corrosion
Contact à 3 Broches qui Enfichent les Conducteurs Correctement
Les 4 Paires Torsadées Réduisent la Diaphonie, le Bruit et les Interférences
Connectivité universelle pour les composants du réseau LAN tels que les PC, serveurs, imprimantes, routeurs, switchs, lecteurs multimédia, NAS, téléphones VoIP, les dispositifs PoE, etc.
Rétrocompatible avec tout réseau de câbles Cat 5e ou Cat5 existant
Conforme à la norme ANSI/TIA-568.2-D
Convient aux réseaux câblés domestiques et de bureau
Gaines de protection en PVC flexible
Le design de la fiche sans accroc permet d'éviter les dommages lors des branchements et débranchements du câble
Durée de Vie +750 Insertions
Les Différentes Longueurs Permettent de Simplifier les Acheminements Compliqués de Câbles
Type de Câble | Cat6 Flat Snagless | Cat6 Snagless | Cat6 Slim Snagless |
Gaine de Câble | PVC (Flat) | PVC CMP (Round) | PVC CM (Round) |
Débit de Données | 1000Base-T et Maximum à 10GBase-T | 1000Base-T et Maximum à 10GBase-T | 1000Base-T et Maximum à 10GBase-T |
Calibre (AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
Longueur | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
Type de Blindage | Non Blindé (U/UTP) | Non Blindé (U/UTP) | Non Blindé (U/UTP) |
Diamètre Externe (mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
22,00 € HT
26,40 € TTC