FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.

Longueur Personnalisée de Jarretière Optique LC UPC vers LC APC Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm

#151417
#151417

G.657.A1 Réseaux 1/10/40/100/400G

5,64 € TTC
FS P/N: SMLCDX
5K Vendus
298 Commentaires
1 Question
Longueur :
Précommande, Expédié avant 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Jarretière Optique Monomode 9/125μm Insensible aux Courbures, Rentable et de Haute Qualité

La jarretière optique monomode insensible aux courbures 9/125μm OS2 a une atténuation plus faible lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport aux câbles normaux, ce qui rend l'installation et la maintenance plus efficaces. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC APC
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB
Rayon de Courbure Min.
(Cœur de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Min.
(Câble à Fibre)
10/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibre
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum 10/5D

La fibre G.657.A1 permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et l'acheminement.

Férrule en Céramique de Zircone

Les ferrules de précision ont une durée de vie de +500 insertions.

Résistance à la Traction 90-150N

Le câble résistant aux tractions empêche les ruptures et prolonge sa durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation Intérieure

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Spécifications

Jarretière Optique Monomode 9/125μm Insensible aux Courbures, Rentable et de Haute Qualité

La jarretière optique monomode insensible aux courbures 9/125μm OS2 a une atténuation plus faible lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport aux câbles normaux, ce qui rend l'installation et la maintenance plus efficaces. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC APC
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB
Rayon de Courbure Min.
(Cœur de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Min.
(Câble à Fibre)
10/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibre
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum 10/5D

La fibre G.657.A1 permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et l'acheminement.

Férrule en Céramique de Zircone

Les ferrules de précision ont une durée de vie de +500 insertions.

Résistance à la Traction 90-150N

Le câble résistant aux tractions empêche les ruptures et prolonge sa durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation Intérieure

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

5,64 € TTC

Précommande