Les OTDR de la série OptiFiber Pro de Fluke Networks sont conçus pour améliorer l'efficacité des utilisateurs de tous niveaux, que ce soit dans les centres de données ou autres applications. Les utilisateurs inexpérimentés peuvent configurer et enregistrer des mesures en quelques minutes grâce à la fonction OTDR automatique qui analyse la fibre testée et choisit ensuite les paramètres appropriés. L'OTDR peut aider les utilisateurs à identifier les défaillances des liaisons et constitue un outil essentiel pour les techniciens.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S avec Connecteur SC/UPC 2,5mm
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S OTDR
Caractéristiques
Prise en charge de Multiples Longueurs d'onde
Dépannage et Documentation de la Fibre plus Rapidement
Identification automatique des courbures
Le traçage de deux secondes par longueur d'onde et la technologie OTDR SmartLoop™ permettent aux ingénieurs de réaliser des tâches plus efficacement.
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S OTDR
Les OTDR de la série OptiFiber Pro de Fluke Networks sont conçus pour améliorer l'efficacité des utilisateurs de tous niveaux, que ce soit dans les centres de données ou autres applications. Les utilisateurs inexpérimentés peuvent configurer et enregistrer des mesures en quelques minutes grâce à la fonction OTDR automatique qui analyse la fibre testée et choisit ensuite les paramètres appropriés. L'OTDR peut aider les utilisateurs à identifier les défaillances des liaisons et constitue un outil essentiel pour les techniciens.
Prise en charge de Multiples Longueurs d'onde
Dépannage et Documentation de la Fibre plus Rapidement
Identification automatique des courbures
Le traçage de deux secondes par longueur d'onde et la technologie OTDR SmartLoop™ permettent aux ingénieurs de réaliser des tâches plus efficacement.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
13.291,00 € HT
15.949,20 € TTC