Le Mesureur de Puissance Optique SimpliFiber® Pro de Fluke Networks permet de vérifier et de dépanner les systèmes de câblage en fibre optique, de mesurer les pertes et les niveaux de puissance. Il peut être utilisé pour l'installation et la maintenance des centres de données et des fibres optiques de réseaux d'entreprises. Les fonctions innovantes de test à double longueur d'onde et de détection automatique de la longueur d'onde permettent aux ingénieurs d'améliorer leur efficacité et de réduire les erreurs professionnelles.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Mesureur de Puissance Optique Portable Fluke Networks SFPOWERMETER SimpliFiber® Pro
Mesureur de Puissance Optique SimpliFiber® Pro
-60dBm ~ +10dBm (1300,1310,1490,1550,1625nm)
±0,1 dB(1 300, 1 310, 1 490, 1 550, 1 625 nm)
Caractéristiques
Six Longueurs d'Onde Calibrées
Enregistre 1000 Résultats pour Assurer des Tests Continus
Le Test de Port Unique Simplifie la Connexion Réseau
SFPOWERMETER est un instrument largement utilisé, durable et idéalement conçu pour les conditions de test les plus exigeantes. Avec ses boutons multifonctions, il peut être utilisé dans des environnements complexes. Le design simple et clair des boutons facilite toutes opérations.
Vidéos
Mesureur de Puissance Optique SimpliFiber® Pro
Le Mesureur de Puissance Optique SimpliFiber® Pro de Fluke Networks permet de vérifier et de dépanner les systèmes de câblage en fibre optique, de mesurer les pertes et les niveaux de puissance. Il peut être utilisé pour l'installation et la maintenance des centres de données et des fibres optiques de réseaux d'entreprises. Les fonctions innovantes de test à double longueur d'onde et de détection automatique de la longueur d'onde permettent aux ingénieurs d'améliorer leur efficacité et de réduire les erreurs professionnelles.
-60dBm ~ +10dBm (1300,1310,1490,1550,1625nm)
±0,1 dB(1 300, 1 310, 1 490, 1 550, 1 625 nm)
Six Longueurs d'Onde Calibrées
Enregistre 1000 Résultats pour Assurer des Tests Continus
Le Test de Port Unique Simplifie la Connexion Réseau
SFPOWERMETER est un instrument largement utilisé, durable et idéalement conçu pour les conditions de test les plus exigeantes. Avec ses boutons multifonctions, il peut être utilisé dans des environnements complexes. Le design simple et clair des boutons facilite toutes opérations.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.898,00 € HT
2.277,60 € TTC