FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
01:44
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.
Cette image concerne SFMULTIMODESOURCE.

Source Optique Portable Fluke Networks SFMULTIMODESOURCE (850/1300nm) avec Connecteur SC/UPC 2,5mm

#128379
#128379

850/1300nm SC MMF LED Commutation Automatique à Double Longueur d'Onde

1.798,00 € HT
FS P/N: SFMULTIMODESOURCE
2.157,60 € TTC
FS P/N: SFMULTIMODESOURCE
1 Vendu
0 Commentaire
1 Question
Précommande, Expédié avant 31 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Source Optique Portable Multimode SimpliFiber® Pro

Les sources laser multimodes SimpliFiber Pro LED conservent la fonctionnalité intuitive et classique à quatre boutons de la gamme SimpliFiber, tout en intégrant des fonctions supplémentaires qui simplifient davantage le test des fibres.

Spécifications
Longueur d'onde Centrale
850/1300nm
Type de Câble
MMF
Type d'Émetteur
LED
Puissance de Sortie Minimale
≥ -20dBm
Stabilité de Puissance de Sortie
± 0,1dB sur 8 heures
Largeur Spectrale (FWHM)
850nm 50nm (typique)
1300nm 135nm (typique)
Commutation Automatique à Double Longueur d'Onde
Oui
Connecteur de Sortie Optique
SC Fixe
Arrêt Automatique
30 minutes (peut être désactivé par l'utilisateur)
Avertissement de Batterie Faible
Oui, la LED clignote
Alimentation Électrique
4 x AAA Batteries (Exclu)
Vie de la Batterie
40 heures typique
Température de Fonctionnement
-10°C ~ +50°C
Température de Stockage
-20°C ~ +50°C
Dimension (L x W x H)
5.6'' x 3.2'' x 1.6'' (142 x 81 x 41mm)
Poids
278g
* Fluke Networks and FS.COM partner on Fiber and Copper testers, Copper tools, software. Check the
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Source Optique Portable Fluke

Fonction d'Arrêt Automatique

Forme Ergonomique Compacte

40 Heures d'Autonomie de Batterie

Conçu pour les Tests de Fibres Professionnels

SFSINGLEMODESOURCE est un instrument largement utilisé, durable et idéalement conçu pour les conditions de test les plus exigeantes. Avec ses boutons multifonctions, il peut être utilisé dans des environnements complexes. Le design simple et clair des boutons facilite toutes opérations.

Logiciel de Gestion des Tests de Câbles PC LinkWare ™
Le logiciel de gestion des tests de câbles LinkWare vous permet de gérer tous les résultats provenant de plusieurs testeurs en utilisant une seule application. Fournit des rapports visuels professionnels et personnalisés dans un format standard pour les testeurs de cuivre et de fibre Fluke Networks. Intègre de nouvelles fonctions innovantes pour procurer aux techniciens un outil efficace et fiable.
Spécifications

Source Optique Portable Multimode SimpliFiber® Pro

Les sources laser multimodes SimpliFiber Pro LED conservent la fonctionnalité intuitive et classique à quatre boutons de la gamme SimpliFiber, tout en intégrant des fonctions supplémentaires qui simplifient davantage le test des fibres.

Spécifications
Longueur d'onde Centrale
850/1300nm
Type de Câble
MMF
Type d'Émetteur
LED
Puissance de Sortie Minimale
≥ -20dBm
Stabilité de Puissance de Sortie
± 0,1dB sur 8 heures
Largeur Spectrale (FWHM)
850nm 50nm (typique)
1300nm 135nm (typique)
Commutation Automatique à Double Longueur d'Onde
Oui
Connecteur de Sortie Optique
SC Fixe
Arrêt Automatique
30 minutes (peut être désactivé par l'utilisateur)
Avertissement de Batterie Faible
Oui, la LED clignote
Alimentation Électrique
4 x AAA Batteries (Exclu)
Vie de la Batterie
40 heures typique
Température de Fonctionnement
-10°C ~ +50°C
Température de Stockage
-20°C ~ +50°C
Dimension (L x W x H)
5.6'' x 3.2'' x 1.6'' (142 x 81 x 41mm)
Poids
278g
* Fluke Networks and FS.COM partner on Fiber and Copper testers, Copper tools, software. Check the
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Source Optique Portable Fluke

Fonction d'Arrêt Automatique

Forme Ergonomique Compacte

40 Heures d'Autonomie de Batterie

Conçu pour les Tests de Fibres Professionnels

SFSINGLEMODESOURCE est un instrument largement utilisé, durable et idéalement conçu pour les conditions de test les plus exigeantes. Avec ses boutons multifonctions, il peut être utilisé dans des environnements complexes. Le design simple et clair des boutons facilite toutes opérations.

Logiciel de Gestion des Tests de Câbles PC LinkWare ™
Le logiciel de gestion des tests de câbles LinkWare vous permet de gérer tous les résultats provenant de plusieurs testeurs en utilisant une seule application. Fournit des rapports visuels professionnels et personnalisés dans un format standard pour les testeurs de cuivre et de fibre Fluke Networks. Intègre de nouvelles fonctions innovantes pour procurer aux techniciens un outil efficace et fiable.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.798,00 € HT

2.157,60 € TTC

Précommande