FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.
Cette image concerne FI-500.

Caméra d'Inspection de Microfibres Fluke Networks FI-500 FiberInspector™

#128390
#128390

LC, SC, 1.25mm et 2.50mm 1μm Mise au Point et Centrage Automatiques LED

3.497,00 € HT
FS P/N: FI-500
4.196,40 € TTC
FS P/N: FI-500
5 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 05 août, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Caméra d'Inspection de Microfibres FI-500 FiberInspector™

Le microscope vidéo FI-500 FiberInspector™ est une sonde et indicateur portatifs utilisés pour inspecter les faces d'extrémité des fibres optiques sur les câbles de raccordement et les connecteurs de passe-cloison. Il offre la simplicité et commodité d'un oscilloscope manuel, ainsi que des fonctions avancées permettant de réduire les temps de dépannage et d'inspection.

Spécifications
Numéro de Modèle
FI-500
Type de Caméra
Capteur CMOS 5 mégapixels 1/4 pouce
Alimentation Électrique
NiMH rechargeable, 2 x 1.2V, 2700mAh
Vie de la Batterie
Autonomie de la sonde jusqu'à 3 heures
Conseils
LC, SC, 1,25mm et 2,50mm
Source de Lumière
LED, durée de vie > 100,000 heures
Affichage
3,2 pouces TFT LCD, 320 x 240
Entrée
USB 2.0, Type A
Champ de Vision
610μm x 460μm
Résolution
1μm
Affichage des Images par Seconde
≥ 12
Puissance de Sonde
Fourni via l'interface USB
Agrandissement de l'Affichage
1x, 2x, 4x
Agrandissement de la Sonde
200x. La fonction de zoom dispose de réglages 1x, 2x et 4x
Dimensions d'Écran
140mm x 80mm x 39mm
Dimensions de Sonde
117mm x 51mm x 23mm (la longueur dépend de l'embout de l'adaptateur)
Poids d'Écran
275g
Poids de Sonde
125g (sans embout adaptateur)
Chocs
Test de chute de 1 mètre
Sécurité
IEC 61010-1 3ème Édition IEC 62133
* Fluke Networks et FS.COM s'associent pour des testeurs de fibre et de cuivre, des outils pour le cuivre et des logiciels. Veuillez vérifier
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Simplifie le Processus d'Inspection en Quelques Secondes
Il suffit juste de brancher le dispositif, éliminant ainsi les difficultés liées aux inspections des extrémités des fibres, en particulier dans les conditions de faible luminosité et forte densité de câbles.
PortBright™
La lampe intégrée permet d'éclairer les zones sombres et denses panels.
Sonde à Design Compact
Permet une inspection dans les espaces étroits des ports de connecteurs optiques.
Écran 320 x 240
Capture et zoom pour visualiser facilement les micro particules.
Une inspection Automatique pour une Meilleure Opérabilité
Analyse et évalue de manière flexible la qualité et propreté des connexions de fibres optiques à l'aide de scopes d'inspection entièrement automatiques.
Options d'Adaptateurs Multiples
Fonctionne sur les jarretières ou les connecteurs de bulkhead.
Mise au Point Automatique/Autocentrage
Inspection précise avec des images stables en quelques secondes.
Batterie Intégrée
Autonomie de la sonde jusqu'à 3 heures.
Spécifications

Caméra d'Inspection de Microfibres FI-500 FiberInspector™

Le microscope vidéo FI-500 FiberInspector™ est une sonde et indicateur portatifs utilisés pour inspecter les faces d'extrémité des fibres optiques sur les câbles de raccordement et les connecteurs de passe-cloison. Il offre la simplicité et commodité d'un oscilloscope manuel, ainsi que des fonctions avancées permettant de réduire les temps de dépannage et d'inspection.

Spécifications
Numéro de Modèle
FI-500
Type de Caméra
Capteur CMOS 5 mégapixels 1/4 pouce
Alimentation Électrique
NiMH rechargeable, 2 x 1.2V, 2700mAh
Vie de la Batterie
Autonomie de la sonde jusqu'à 3 heures
Conseils
LC, SC, 1,25mm et 2,50mm
Source de Lumière
LED, durée de vie > 100,000 heures
Affichage
3,2 pouces TFT LCD, 320 x 240
Entrée
USB 2.0, Type A
Champ de Vision
610μm x 460μm
Résolution
1μm
Affichage des Images par Seconde
≥ 12
Puissance de Sonde
Fourni via l'interface USB
Agrandissement de l'Affichage
1x, 2x, 4x
Agrandissement de la Sonde
200x. La fonction de zoom dispose de réglages 1x, 2x et 4x
Dimensions d'Écran
140mm x 80mm x 39mm
Dimensions de Sonde
117mm x 51mm x 23mm (la longueur dépend de l'embout de l'adaptateur)
Poids d'Écran
275g
Poids de Sonde
125g (sans embout adaptateur)
Chocs
Test de chute de 1 mètre
Sécurité
IEC 61010-1 3ème Édition IEC 62133
* Fluke Networks et FS.COM s'associent pour des testeurs de fibre et de cuivre, des outils pour le cuivre et des logiciels. Veuillez vérifier
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Simplifie le Processus d'Inspection en Quelques Secondes
Il suffit juste de brancher le dispositif, éliminant ainsi les difficultés liées aux inspections des extrémités des fibres, en particulier dans les conditions de faible luminosité et forte densité de câbles.
PortBright™
La lampe intégrée permet d'éclairer les zones sombres et denses panels.
Sonde à Design Compact
Permet une inspection dans les espaces étroits des ports de connecteurs optiques.
Écran 320 x 240
Capture et zoom pour visualiser facilement les micro particules.
Une inspection Automatique pour une Meilleure Opérabilité
Analyse et évalue de manière flexible la qualité et propreté des connexions de fibres optiques à l'aide de scopes d'inspection entièrement automatiques.
Options d'Adaptateurs Multiples
Fonctionne sur les jarretières ou les connecteurs de bulkhead.
Mise au Point Automatique/Autocentrage
Inspection précise avec des images stables en quelques secondes.
Batterie Intégrée
Autonomie de la sonde jusqu'à 3 heures.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

3.497,00 € HT

4.196,40 € TTC

Disponible pour les commandes en attente