Supérieur au câble Cat5e standard, le Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission de 30-40m. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau de haut niveau.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cat6 Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Certification UL, 26AWG Fil de Cuivre Pur Nu Stranded, 550MHz, Blindé (F/UTP), PVC CM (Noir)
Cat6 Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Certification UL, 26AWG Fil de Cuivre Pur Nu Stranded, 550MHz, Blindé (F/UTP), PVC CM (Noir)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Entouré d’un bouclier tressé global et d’une feuille métallique, empêche les EMI ou les interférences de signal.
Cuivre Pur et Solide
Transmission sur une longue distance et atténuation réduite.
4 Paires Torsadées
Permet un transfert de données fiable et à haute vitesse
Blindage AL-Foil
Offre une protection supplémentaire contre les EMI/RFI
La classification de la gaine des câbles Ethernet existe en différents types et matériaux. Il est important de connaître les différences entre les câbles CM, CMR et CMP, car chaque type est utilisé pour des applications différentes.
Les Codes de Câblage T568A et T568B sont tous deux autorisés par la norme de câblage ANSI/TIA-568-C. La seule différence entre T568A et T568B est que les paires orange et verte sont interchangées.
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications à réseaux multiples.
Vidéos
Cat6 Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Certification UL, 26AWG Fil de Cuivre Pur Nu Stranded, 550MHz, Blindé (F/UTP), PVC CM (Noir)
Supérieur au câble Cat5e standard, le Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission de 30-40m. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau de haut niveau.
Centre de Test
Centre de Test
Entouré d’un bouclier tressé global et d’une feuille métallique, empêche les EMI ou les interférences de signal.
Cuivre Pur et Solide
Transmission sur une longue distance et atténuation réduite.
4 Paires Torsadées
Permet un transfert de données fiable et à haute vitesse
Blindage AL-Foil
Offre une protection supplémentaire contre les EMI/RFI
La classification de la gaine des câbles Ethernet existe en différents types et matériaux. Il est important de connaître les différences entre les câbles CM, CMR et CMP, car chaque type est utilisé pour des applications différentes.
Les Codes de Câblage T568A et T568B sont tous deux autorisés par la norme de câblage ANSI/TIA-568-C. La seule différence entre T568A et T568B est que les paires orange et verte sont interchangées.
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications à réseaux multiples.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
209,00 € HT
250,80 € TTC