FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6M-STK.
Cette image concerne C6M-STK.
Cette image concerne C6M-STK.
Cette image concerne C6M-STK.
Cette image concerne C6M-STK.
Cette image concerne C6M-STK.
Cette image concerne C6M-STK.
Cette image concerne C6M-STK.
Cette image concerne C6M-STK.
Cette image concerne C6M-STK.
Cette image concerne C6M-STK.
Cette image concerne C6M-STK.

Mini Prise Keystone RJ45 Cat6 (8P8C) Blindé, Installation sans Outil

Hot #144796
Hot #144796

1GBase-T Câble 22-26AWG

2,80 € HT
FS P/N: C6M-STK
3,36 € TTC
FS P/N: C6M-STK
17.4K Vendus
3 Commentaires
3 Questions
858 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
194 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
420 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Prise Keystone Blindée pour Câblage Ethernet Cat6, Installation sans Outil

FS fournit des connecteurs Cat6 keystone permettant une installation simple sans aucun besoin d'outil. Ces prises keystone sont une solution idéale pour la terminaison des câbles réseau.

Spécifications
Type de Produit
Prise Keystone Cat6
Couleur
Métal argenté
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Sans Outil
Type de Blindage
Blindé
Débit de Données
1000Base-T
Jauges de Fil Supportées
Câble 22-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Matériau du Boîtier
Alliage de Zin
Dimensions (H x L)
0.63'' x 0.57'' (16 x 14.5mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Épaisseur de la Plaque de Contact
6 Micro-pouces
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Supporte la Vitesse du Réseau 1000Base-T pour Assurer la Stabilité de la Transmission

Conçu pour câbles Cat6, Cat5e, idéal pour les applications Ethernet 1000Base-T. Les broches plaquées or assurent une conductivité optimale entre deux câbles, et garantissent une transmission stable.

Contacts RJ45

Contacts RJ45 plaqués or pour une conductivité optimale

Terminaux IDC

Les terminaux IDC assurent un contact stable pour un fonctionnement du réseau sans interruption

Matériau Bronze Phosphoreux

Matériau en bronze phosphoreux résistant à l'oxydation

Compatible avec Panneaux de Brassage et Câbles Réseau
Conçu pour une installation rapide et pratique, ces fiches sont compatibles avec les panneaux de brassage 1U 24/48 ports et les câbles réseau.
Instructions d'Utilisation

Coupez la gaine du câble à la longueur nécessaire

Séparez les fils

Passez le câble Ethernet à travers le boîtier supérieur

Fixez les fils du câble comme sur la photo

Coupez la partie qui dépasse

Placez le couvercle du presse-câble dans la base de ligne du module

Utilisez les deux couvertures latérales pour serrer

Poussez l'attache-câble et verrouillez-le

Terminé

Spécifications

Prise Keystone Blindée pour Câblage Ethernet Cat6, Installation sans Outil

FS fournit des connecteurs Cat6 keystone permettant une installation simple sans aucun besoin d'outil. Ces prises keystone sont une solution idéale pour la terminaison des câbles réseau.

Spécifications
Type de Produit
Prise Keystone Cat6
Couleur
Métal argenté
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Sans Outil
Type de Blindage
Blindé
Débit de Données
1000Base-T
Jauges de Fil Supportées
Câble 22-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Matériau du Boîtier
Alliage de Zin
Dimensions (H x L)
0.63'' x 0.57'' (16 x 14.5mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Épaisseur de la Plaque de Contact
6 Micro-pouces
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Supporte la Vitesse du Réseau 1000Base-T pour Assurer la Stabilité de la Transmission

Conçu pour câbles Cat6, Cat5e, idéal pour les applications Ethernet 1000Base-T. Les broches plaquées or assurent une conductivité optimale entre deux câbles, et garantissent une transmission stable.

Contacts RJ45

Contacts RJ45 plaqués or pour une conductivité optimale

Terminaux IDC

Les terminaux IDC assurent un contact stable pour un fonctionnement du réseau sans interruption

Matériau Bronze Phosphoreux

Matériau en bronze phosphoreux résistant à l'oxydation

Compatible avec Panneaux de Brassage et Câbles Réseau
Conçu pour une installation rapide et pratique, ces fiches sont compatibles avec les panneaux de brassage 1U 24/48 ports et les câbles réseau.
Instructions d'Utilisation

Coupez la gaine du câble à la longueur nécessaire

Séparez les fils

Passez le câble Ethernet à travers le boîtier supérieur

Fixez les fils du câble comme sur la photo

Coupez la partie qui dépasse

Placez le couvercle du presse-câble dans la base de ligne du module

Utilisez les deux couvertures latérales pour serrer

Poussez l'attache-câble et verrouillez-le

Terminé

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2,80 € HT

3,36 € TTC

858 en Entrepôt en Allemagne
194 en Entrepôt International