Supérieur au câble Cat5e standard, le Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission de 30-40m. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau de haut niveau.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cat6 Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Certification UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Stranded, 550MHz, Non Blindé (UTP), PVC CM (Gris)
Cat6 Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Certification UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Stranded, 550MHz, Non Blindé (UTP), PVC CM (Gris)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ouverture large et bobine flexible pour réduire la tension de traction
Marquage tous les 1m (3.28ft) sur le câble, pour une utilisation sur mesure selon vos besoins
CM
Classé CM (Riser) utilisé pour les planchers, les murs et les espaces non-plenum
Ce câble atteint une vitesse de 550 MHz et est conforme à la norme PoE+. Largement compatible avec Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, permettant des transmissions de données plus fiables.
Vidéos
Cat6 Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Certification UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Stranded, 550MHz, Non Blindé (UTP), PVC CM (Gris)
Supérieur au câble Cat5e standard, le Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission de 30-40m. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau de haut niveau.
Centre de Test
Centre de Test
Ouverture large et bobine flexible pour réduire la tension de traction
Marquage tous les 1m (3.28ft) sur le câble, pour une utilisation sur mesure selon vos besoins
CM
Classé CM (Riser) utilisé pour les planchers, les murs et les espaces non-plenum
Ce câble atteint une vitesse de 550 MHz et est conforme à la norme PoE+. Largement compatible avec Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, permettant des transmissions de données plus fiables.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
262,80 € TTC