FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-10G-T SFP+ 10GBASE-T Copper RJ-45 80m

#87590
#87590

Broadcom ≤2.5W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS

119,00 € (IVA excluido)
FS P/N: SFP-10G-T
143,99 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-T
493 vendidos
30 comentarios
6 preguntas
1399 en almacén DE. Recibe tu pedido el 29 de my., 2024
288 en almacén global. Recibe tu pedido el 30 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor compatible con Arista SFP-10G-T-X 10GBASE-T SFP+ (cobre, 80m, RJ-45)

El transceptor SFP+ compatible con Arista SFP-10G-T-X proporciona un rendimiento de 10 GBase-T de hasta 80 m a través de cable de cobre cat6a/cat7 mediante conector RJ-45. Este transceptor es compatible con IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 y SFP+ MSA. Cada módulo transceptor SFP+ está probado individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP+ 10G fácil de instalar e intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red que utilicen conexiones de cobre.

Specifications
Arista Networks compatible
SFP-10GE-T80
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Consumo de energía
≤2.5W
Distancia del cable (máx.)
80m@Cat6a/Cat7 o mejor
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
5,000,000 horas
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Ver productos
Conectividad 10G con NIC
Ver productos
Conexiones de cableado estructurado 10G
Ver productos
Conexiones de Leaf-spine
Ver productos

Características

Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 2.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Velocidad de datos (máx.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Distancia del cable (máx.)
80m
30m
10km
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Tipo de cable
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
SMF
MMF
MMF
MMF/SMF
Potencia TX
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
Consumo de energía
<2.9W
<2.9W
<1W
≤0.6W (típico)
≤0.6W (típico)
<1W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
Especificaciones

Módulo transceptor compatible con Arista SFP-10G-T-X 10GBASE-T SFP+ (cobre, 80m, RJ-45)

El transceptor SFP+ compatible con Arista SFP-10G-T-X proporciona un rendimiento de 10 GBase-T de hasta 80 m a través de cable de cobre cat6a/cat7 mediante conector RJ-45. Este transceptor es compatible con IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 y SFP+ MSA. Cada módulo transceptor SFP+ está probado individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP+ 10G fácil de instalar e intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red que utilicen conexiones de cobre.

Specifications
Arista Networks compatible
SFP-10GE-T80
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Consumo de energía
≤2.5W
Distancia del cable (máx.)
80m@Cat6a/Cat7 o mejor
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
5,000,000 horas
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Ver productos
Conectividad 10G con NIC
Ver productos
Conexiones de cableado estructurado 10G
Ver productos
Conexiones de Leaf-spine
Ver productos
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 2.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Velocidad de datos (máx.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Distancia del cable (máx.)
80m
30m
10km
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Tipo de cable
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
SMF
MMF
MMF
MMF/SMF
Potencia TX
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
Consumo de energía
<2.9W
<2.9W
<1W
≤0.6W (típico)
≤0.6W (típico)
<1W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

119,00 € (IVA excluido)

143,99 € (IVA incluido)

1399 en almacén DE
288 en almacén global