FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-10G-T-80 SFP+ 10GBASE-T Copper RJ-45 80m

Hot #87588
Hot #87588

Broadcom ≤2.5W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS

119,00 € (IVA excluido)
FS P/N: SFP-10G-T
143,99 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-T
15.5K vendidos
30 comentarios
26 preguntas
1495 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
330 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Prueba gratuita del producto
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor compatible con Cisco SFP-10G-T-80 10GBASE-T SFP+ (cobre, 80 m, RJ-45)

El transceptor SFP+ compatible con Cisco SFP-10G-T-80 proporciona un rendimiento de 10 GBase-T de hasta 80 m a través de cable de cobre cat6a/cat7 mediante conector RJ-45. Este transceptor es compatible con IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 y SFP+ MSA. Cada módulo transceptor SFP+ está probado individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP+ 10G fácil de instalar e intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red que utilicen conexiones de cobre.

Specifications
Cisco compatible
SFP-10G-T-80
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Consumo de energía
≤2.5W
Distancia del cable (máx.)
80m@Cat6a/Cat7 o mejor
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
5,000,000 horas
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Ver productos
Conectividad 10G con NIC
Ver productos
Conexiones de cableado estructurado 10G
Ver productos
Conexiones de Leaf-spine
Ver productos

Características

Implementación flexible de redes de área local (LAN)

Es posible crear una red de área local flexible y de bajo costo utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.

Conectividad de 10G para centros de datos
Con características destacadas como bajo consumo de energía de 2.5W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión de 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Velocidad de datos (máx.)
10Gbps
10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Distancia del cable (máx.)
30m
80m
30m
100m
30m
300m@OM3
400m@OM4
Tipo de cable
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6a/Cat7
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
MMF
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
<-11.1dBm
Consumo de energía
≤2.9W
≤2.5W
≤2.5W
<1.8W
≤2.5W
<1W
<0.5W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Especificaciones

Módulo transceptor compatible con Cisco SFP-10G-T-80 10GBASE-T SFP+ (cobre, 80 m, RJ-45)

El transceptor SFP+ compatible con Cisco SFP-10G-T-80 proporciona un rendimiento de 10 GBase-T de hasta 80 m a través de cable de cobre cat6a/cat7 mediante conector RJ-45. Este transceptor es compatible con IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 y SFP+ MSA. Cada módulo transceptor SFP+ está probado individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP+ 10G fácil de instalar e intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red que utilicen conexiones de cobre.

Specifications
Cisco compatible
SFP-10G-T-80
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Consumo de energía
≤2.5W
Distancia del cable (máx.)
80m@Cat6a/Cat7 o mejor
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
5,000,000 horas
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Ver productos
Conectividad 10G con NIC
Ver productos
Conexiones de cableado estructurado 10G
Ver productos
Conexiones de Leaf-spine
Ver productos
Características
Implementación flexible de redes de área local (LAN)

Es posible crear una red de área local flexible y de bajo costo utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.

Conectividad de 10G para centros de datos
Con características destacadas como bajo consumo de energía de 2.5W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión de 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Velocidad de datos (máx.)
10Gbps
10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Distancia del cable (máx.)
30m
80m
30m
100m
30m
300m@OM3
400m@OM4
Tipo de cable
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6a/Cat7
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
MMF
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
<-11.1dBm
Consumo de energía
≤2.9W
≤2.5W
≤2.5W
<1.8W
≤2.5W
<1W
<0.5W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

119,00 € (IVA excluido)

143,99 € (IVA incluido)

1495 en almacén DE
330 en almacén global