FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Panel de adaptadores FHU 1U 19'', 96 fibras OM4 multimodo, 48 x LC dúplex (aqua), manga de cerámica

#69082
#69082

UPC Se utiliza con racks/gabinetes EIA de 19"

73,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHU-FPP96FLCH10GMM
88,33 € (IVA incluido)
FS P/N: FHU-FPP96FLCH10GMM
4.2K vendidos
101 comentarios
10 preguntas
69 en almacén DE. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
26 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
28 en tránsito. entrega antes de 08 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Panel de adaptadores FHU 1U 19'' 96 fibras 48 puertos LC dúplex OM3/OM4 multimodo

Este panel FMU con 48 puertos ofrece la mayor concentración de puertos y ancho de banda sobre el cableado estructurado de alto rendimiento para todas las áreas de red, tanto en el centro de datos como en la LAN de alto rendimiento.

El modelo FMU siempre se utiliza en lugares donde la implementación rápida y el mantenimiento simple son críticos.

Especificaciones
Número de puertos
48
Cantidad de fibras
96 fibras
Tipo de adaptador
LC dúplex (aqua)
Modo de fibra
OM4 (OM3) 50/125μm
Material de la placa
Acero, con recubrimiento de polvo negro
Dimensiones (HxW)
1.73''x19'' (44x482.6mm)
Cumplimiento de RoHS
Aplicación
Rieles de rack estándar EIA 19''
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Diseño funcional para un despliegue rápido

Completamente cargado con adaptadores de fibra para conectarse donde el despliegue rápido y el mantenimiento simple son críticos.

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión del arreglo

Diseño de lados plegados

Proporciona al centro de datos una orientación de pasillo caliente/frío

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre los cables

Solución premontada para el empleo de la red
Proporciona un requisito único de cableado estructurado con el menor coste operativo de la red.
Precargado con adaptadores
Totalmente cargado con adaptadores de fibra para ahorrar mucho coste de instalación
Diseño de tamaño 1U
Se monta directamente en el rack estándar EIA 19'' para proporcionar una gestión eficiente y sencilla
Soluciones versátiles
Ajuste del distribuidor fijo FHD para lograr una aplicación flexible
Tipo de adaptador
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
SC dúplex
Cantidad de fibras
96 fibras
96 fibras
48 fibras
48 fibras
48 fibras
Número de puertos
48
48
24
24
24
Modo de fibra
OM4/OM3
OS2
OS2
OM4/OM3
OS2
Tipo de pulido
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Color del adaptador
Aqua
Azul
Azul
Aqua
Azul
Material de la manga
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación de guía
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada
Especificaciones

Panel de adaptadores FHU 1U 19'' 96 fibras 48 puertos LC dúplex OM3/OM4 multimodo

Este panel FMU con 48 puertos ofrece la mayor concentración de puertos y ancho de banda sobre el cableado estructurado de alto rendimiento para todas las áreas de red, tanto en el centro de datos como en la LAN de alto rendimiento.

El modelo FMU siempre se utiliza en lugares donde la implementación rápida y el mantenimiento simple son críticos.

Especificaciones
Número de puertos
48
Cantidad de fibras
96 fibras
Tipo de adaptador
LC dúplex (aqua)
Modo de fibra
OM4 (OM3) 50/125μm
Material de la placa
Acero, con recubrimiento de polvo negro
Dimensiones (HxW)
1.73''x19'' (44x482.6mm)
Cumplimiento de RoHS
Aplicación
Rieles de rack estándar EIA 19''
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Diseño funcional para un despliegue rápido

Completamente cargado con adaptadores de fibra para conectarse donde el despliegue rápido y el mantenimiento simple son críticos.

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión del arreglo

Diseño de lados plegados

Proporciona al centro de datos una orientación de pasillo caliente/frío

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre los cables

Solución premontada para el empleo de la red
Proporciona un requisito único de cableado estructurado con el menor coste operativo de la red.
Precargado con adaptadores
Totalmente cargado con adaptadores de fibra para ahorrar mucho coste de instalación
Diseño de tamaño 1U
Se monta directamente en el rack estándar EIA 19'' para proporcionar una gestión eficiente y sencilla
Soluciones versátiles
Ajuste del distribuidor fijo FHD para lograr una aplicación flexible
Tipo de adaptador
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
SC dúplex
Cantidad de fibras
96 fibras
96 fibras
48 fibras
48 fibras
48 fibras
Número de puertos
48
48
24
24
24
Modo de fibra
OM4/OM3
OS2
OS2
OM4/OM3
OS2
Tipo de pulido
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Color del adaptador
Aqua
Azul
Azul
Aqua
Azul
Material de la manga
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación de guía
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

73,00 € (IVA excluido)

88,33 € (IVA incluido)

69 en almacén DE
26 en almacén global