FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.
Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avaya Nortel AA1403015-E6 SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM

#39550
#39550

VCSEL ≤1W LC dúplex MMF

20,00 € (IVA excluido)
FS P/N: SFP-10GSR-85
24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GSR-85
6.3K vendidos
3K comentarios
8 preguntas
47282 en almacén DE. Recibe tu pedido el 21 de my., 2024
2545 en almacén global. Recibe tu pedido el 21 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Prueba gratuita del producto
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor SFP+ 10GBASE-SR compatible Avaya Nortel AA1403015-E6 (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con Avaya Nortel AA1403015-E6 admite longitudes de enlace de hasta 400 m sobre OM4 MMF (300 m sobre OM3 MMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Gracias a su bajo consumo y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, radio y amplificador, unidades de banda base, etc.

Especificaciones
Compatible con Avaya Nortel
AA1403015-E6
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
300m@OM3/400m@OM4
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
Presupuesto de energía
3.8dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo típico de energía
≤0.6W
Relación de Extinción
>3dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Ver productos
Conectividad 10G con NIC
Ver productos
Leaf-spine
Ver productos
Migración de 10G a 40G
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Conexiones de cableado estructurado 10G
Ver productos
10G DWDM para 40km
Ver productos

Características

Actualiza la red de un sitio a la vez
Actualiza un solo sitio a un equipo de 40G y conéctalo a los sitios de 10G existentes.
Conexión de nuevos sitios 40G a sitios 10G heredados
Aprovecha al máximo el ancho de banda de tus puertos 40G
Reutilización de ópticas 10G en nuevos puertos 40G
Velocidad de datos (máx.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longitud de onda
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Distancia del cable (máx.)
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km@SMF
10km@SMF
Tipo de cable
MMF
MMF/SMF
SMF
SMF
Potencia TX
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~0.5dBm
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
<-14.4dBm
Consumo de energía
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
Especificaciones

Módulo transceptor SFP+ 10GBASE-SR compatible Avaya Nortel AA1403015-E6 (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con Avaya Nortel AA1403015-E6 admite longitudes de enlace de hasta 400 m sobre OM4 MMF (300 m sobre OM3 MMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Gracias a su bajo consumo y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, radio y amplificador, unidades de banda base, etc.

Especificaciones
Compatible con Avaya Nortel
AA1403015-E6
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
300m@OM3/400m@OM4
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
Presupuesto de energía
3.8dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo típico de energía
≤0.6W
Relación de Extinción
>3dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Conectividad 10G con cableado de conexión directa
Ver productos
Conectividad 10G con NIC
Ver productos
Leaf-spine
Ver productos
Migración de 10G a 40G
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Conexiones de cableado estructurado 10G
Ver productos
10G DWDM para 40km
Ver productos
Características
Actualiza la red de un sitio a la vez
Actualiza un solo sitio a un equipo de 40G y conéctalo a los sitios de 10G existentes.
Conexión de nuevos sitios 40G a sitios 10G heredados
Aprovecha al máximo el ancho de banda de tus puertos 40G
Reutilización de ópticas 10G en nuevos puertos 40G
Velocidad de datos (máx.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longitud de onda
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Distancia del cable (máx.)
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km@SMF
10km@SMF
Tipo de cable
MMF
MMF/SMF
SMF
SMF
Potencia TX
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~0.5dBm
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
<-14.4dBm
Consumo de energía
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

20,00 € (IVA excluido)

24,20 € (IVA incluido)

47282 en almacén DE
2545 en almacén global