FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.

Cable de red Ethernet Cat6, 1000ft (305m), 23AWG de alambre de cobre sólido puro desnudo, 550 MHz, blindado (F/UTP), LSZH B2ca, con bobina (azul)

#204411
#204411

Cobre desnudo sólido LSZH 1G Interior

329,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C6FTPLSZHB
398,09 € (IVA incluido)
FS P/N: C6FTPLSZHB
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 26 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
280,00 € por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable Ethernet Cat6 a granel, 1000ft (305 m), cable de cobre puro desnudo sólido 23 AWG, 550MHz, blindado (F/UTP), LSZH B2ca (azul)

Cat6 es un cable de red de "4 pares trenzados" que se utiliza para aplicaciones Ethernet 1000Base-T de hasta 550MHz y también puede proporcionar una velocidad de 10 G con una distancia de transmisión de hasta 37 metros. Es compatible con versiones anteriores del estándar Cat5/5e. El cableado Cat6 es adecuado para cableado de oficinas y edificios, como escuelas y centros comerciales. Este cable es perfecto para todas sus instalaciones de redes avanzadas.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 6
Tipo de blindaje
F/UTP
Cubierta del cable
LSZH B2ca
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
550MHz
Soporte de velocidad de datos
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
23 AWG
Color del cable
Azul
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro y sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Carrete
Diámetro del conductor (mm)
0,56 ± 0,01
Diámetro exterior del cable (mm)
7,6 ± 0,3
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
31,2
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a 50 °C (14 a 122 °F)

Programa de prueba de calidad

Echaun vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de conexión confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de conexióng Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado a base de cobre
Interconexión Cat6
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos

Características

Hasta 550MHz y compatibilidad con Ethernet 10/100/1000-T, 10G-T

Este cable tiene una velocidad de hasta 550MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.

Perfecto para tus proyectos de instalación de redes de campo
Los cables están disponibles en una variedad de colores y se pueden cortar a la longitud adecuada para tus proyectos de instalación de red personalizados. La caja dispensadora resistente y de fácil extracción hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades

LSZH, menos humo y casi nada de gas altamente tóxico llamado halógeno

Aplicación multiescena

Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.

Especificaciones

Cable Ethernet Cat6 a granel, 1000ft (305 m), cable de cobre puro desnudo sólido 23 AWG, 550MHz, blindado (F/UTP), LSZH B2ca (azul)

Cat6 es un cable de red de "4 pares trenzados" que se utiliza para aplicaciones Ethernet 1000Base-T de hasta 550MHz y también puede proporcionar una velocidad de 10 G con una distancia de transmisión de hasta 37 metros. Es compatible con versiones anteriores del estándar Cat5/5e. El cableado Cat6 es adecuado para cableado de oficinas y edificios, como escuelas y centros comerciales. Este cable es perfecto para todas sus instalaciones de redes avanzadas.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 6
Tipo de blindaje
F/UTP
Cubierta del cable
LSZH B2ca
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
550MHz
Soporte de velocidad de datos
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
23 AWG
Color del cable
Azul
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro y sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Carrete
Diámetro del conductor (mm)
0,56 ± 0,01
Diámetro exterior del cable (mm)
7,6 ± 0,3
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
31,2
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a 50 °C (14 a 122 °F)

Programa de prueba de calidad

Echaun vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de conexión confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de conexióng Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado a base de cobre
Interconexión Cat6
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos
Características
Hasta 550MHz y compatibilidad con Ethernet 10/100/1000-T, 10G-T

Este cable tiene una velocidad de hasta 550MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.

Perfecto para tus proyectos de instalación de redes de campo
Los cables están disponibles en una variedad de colores y se pueden cortar a la longitud adecuada para tus proyectos de instalación de red personalizados. La caja dispensadora resistente y de fácil extracción hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de amplia apertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades

LSZH, menos humo y casi nada de gas altamente tóxico llamado halógeno

Aplicación multiescena

Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos únicos del sistema. Ideal para aplicaciones de múltiples redes.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

329,00 € (IVA excluido)

398,09 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes