FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.
Esta imagen trata sobre C6M-STK.

Mini acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) STP blindado para Cat6 RJ45 (8P8C) - sin herramientas- plateado

Hot #144796
Hot #144796

1GBase-T Cable 22-26AWG

2,80 € (IVA excluido)
FS P/N: C6M-STK
3,39 € (IVA incluido)
FS P/N: C6M-STK
17.4K vendidos
3 comentarios
3 preguntas
858 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
194 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
420 en tránsito. entrega antes de 17 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo keystone conector (jack) blindo RJ45(8P8C) sin herramientas para redes Ethernet Cat6

FS.COM proporciona conectores keystone Cat6 sin herramientas que permiten una instalación sencilla sin la necesidad de una herramienta de perforación. Los conectores keystone sin herramientas son una solución ideal para terminar y conectar el cable de red.

Especificaciones
Tipo de producto
Cat6 keystone jack
Color
Metal plateado
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Blindado
Velocidad de datos
1000Base-T
Calibre de cable soportado
Cable 22-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de carcasa
Aleación de zinc
Dimensiones (HxW)
16×14.5mm
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 60°C (-14°F a 140°F)
Espesor del revestimiento de contacto
6 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Admite velocidad de red 1000Base-T para estabilidad de transmisión

Está diseñado para cables Cat6, Cat5e e ideal para aplicaciones Ethernet 1000Base-T. Los contactos chapados en oro mantienen una conductividad óptima entre dos cables, lo que garantiza una transmisión estable.

Contactos RJ45

Contactos RJ45 chapados en oro para una conductividad óptima

Terminales IDC

Los terminales IDC se contactan de manera estable para una red continua

Material de bronce fosforado

El material de bronce fosforado resiste la oxidación.

Compatible con paneles de conexión y cables de red
Diseñado para una instalación cómoda y un buen rendimiento con paneles de conexión y cables de red de 1U 24/48 puertos para mejorar la eficiencia de la gestión.
Instrucciones de operación

Cortar la cubierta del cable a la longitud necesaria

Separar los cables

Cable Ethernet que pasa por el top case

Fijar el núcleo del cable como en la foto

Cortar la parte sobrante

Colocar la cubierta de presión del cable en la base de la línea del módulo

Utilizar la cubierta de ambos lados para agarrar

Empujar la brida para cables hacia adentro y asegúrela

Completo

Especificaciones

Módulo keystone conector (jack) blindo RJ45(8P8C) sin herramientas para redes Ethernet Cat6

FS.COM proporciona conectores keystone Cat6 sin herramientas que permiten una instalación sencilla sin la necesidad de una herramienta de perforación. Los conectores keystone sin herramientas son una solución ideal para terminar y conectar el cable de red.

Especificaciones
Tipo de producto
Cat6 keystone jack
Color
Metal plateado
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Blindado
Velocidad de datos
1000Base-T
Calibre de cable soportado
Cable 22-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de carcasa
Aleación de zinc
Dimensiones (HxW)
16×14.5mm
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 60°C (-14°F a 140°F)
Espesor del revestimiento de contacto
6 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Admite velocidad de red 1000Base-T para estabilidad de transmisión

Está diseñado para cables Cat6, Cat5e e ideal para aplicaciones Ethernet 1000Base-T. Los contactos chapados en oro mantienen una conductividad óptima entre dos cables, lo que garantiza una transmisión estable.

Contactos RJ45

Contactos RJ45 chapados en oro para una conductividad óptima

Terminales IDC

Los terminales IDC se contactan de manera estable para una red continua

Material de bronce fosforado

El material de bronce fosforado resiste la oxidación.

Compatible con paneles de conexión y cables de red
Diseñado para una instalación cómoda y un buen rendimiento con paneles de conexión y cables de red de 1U 24/48 puertos para mejorar la eficiencia de la gestión.
Instrucciones de operación

Cortar la cubierta del cable a la longitud necesaria

Separar los cables

Cable Ethernet que pasa por el top case

Fijar el núcleo del cable como en la foto

Cortar la parte sobrante

Colocar la cubierta de presión del cable en la base de la línea del módulo

Utilizar la cubierta de ambos lados para agarrar

Empujar la brida para cables hacia adentro y asegúrela

Completo

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

2,80 € (IVA excluido)

3,39 € (IVA incluido)

858 en almacén DE
194 en almacén global