El transceptor SFP+ compatible con Intel E10GSFPT80 proporciona un rendimiento de 10 GBase-T de hasta 80m a través de un cable de cobre cat6a/cat7 mediante un conector RJ-45. Este transceptor es compatible con IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 y SFP+ MSA. Cada módulo transceptor SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP+ 10G fácil de instalar e intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red que utilicen conexiones de cobre.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel E10GSFPT80 10GBASE-T SFP+ de cobre RJ-45 80m
Módulo transceptor SFP+ 10GBASE-T compatible Intel E10GSFPT80 (cobre, 80 m, RJ-45)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | — | — | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 80m | 30m | 10km | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo de cable | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | SMF | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potencia TX | — | — | -8.2~-0.5dBm | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | — | — | <-14.4dBm | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo de energía | <2.9W | <2.9W | <1W | ≤0.6W (típico) | ≤0.6W (típico) | <1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Vídeos
Módulo transceptor SFP+ 10GBASE-T compatible Intel E10GSFPT80 (cobre, 80 m, RJ-45)
El transceptor SFP+ compatible con Intel E10GSFPT80 proporciona un rendimiento de 10 GBase-T de hasta 80m a través de un cable de cobre cat6a/cat7 mediante un conector RJ-45. Este transceptor es compatible con IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 y SFP+ MSA. Cada módulo transceptor SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP+ 10G fácil de instalar e intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red que utilicen conexiones de cobre.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | — | — | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 80m | 30m | 10km | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo de cable | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | SMF | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potencia TX | — | — | -8.2~-0.5dBm | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | — | — | <-14.4dBm | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo de energía | <2.9W | <2.9W | <1W | ≤0.6W (típico) | ≤0.6W (típico) | <1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
119,00 € (IVA excluido)