La tarjeta de línea Ethernet NC8400-16CD soporta 16 puertos 40/100G QSFP28 y 4x 400G QSFP-DD, ofreciendo reenvío a velocidad de línea desde todos los puertos. Los puertos QSFP28 son compatibles con los módulos QSFP+. Lo que le permite satisfacer la creciente demanda de gran ancho de banda y servicio. Esta tarjeta de línea soporta alta disponibilidad y es ideal para diferentes escenarios de redes de centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Tarjeta de línea NC8400-16CD,16-puertos 100Gb QSFP28, con 4x400Gb QSFP-DD para switch de chasis de centro de datos NC8400-4TH
NC8400-16CD, tarjeta de línea de 16 puertos 100Gb QSFP28, con 4x 400Gb QSFP-DD para switch de chasis de centro de datos NC8400-4TH
Soluciones de conexión
Características
Puertos de 40/100 G para NIC o servidores, enlaces ascendentes de 400G para switches centrales.
La tecnología de virtualización MLAG realiza el equilibrio de carga y mejora la fiabilidad de los enlaces. Soporta actualizaciones independientes del dispositivo para garantizar actualizaciones de segundo nivel para los servicios.
Switch Classis | NC8400-4TH | NC8400-4TH | NC8200-4TD | NC8200-4TD | NC8200-4TD |
Velocidades del switch | 16x 100G, 4x400G | 32x 100G | 8x 100G | 16x 40G | 24x 25G, 2x 100G |
MLAG | |||||
Apilamiento | — | — | — | ||
VXLAN | — | — | — | ||
EVPN | — | — | |||
OSPFv2/v3 | |||||
BGP4/BGP4+ | |||||
NETCONF | |||||
Python, gRPC | |||||
PFC | |||||
ECN | |||||
GR |
Vídeos
NC8400-16CD, tarjeta de línea de 16 puertos 100Gb QSFP28, con 4x 400Gb QSFP-DD para switch de chasis de centro de datos NC8400-4TH
La tarjeta de línea Ethernet NC8400-16CD soporta 16 puertos 40/100G QSFP28 y 4x 400G QSFP-DD, ofreciendo reenvío a velocidad de línea desde todos los puertos. Los puertos QSFP28 son compatibles con los módulos QSFP+. Lo que le permite satisfacer la creciente demanda de gran ancho de banda y servicio. Esta tarjeta de línea soporta alta disponibilidad y es ideal para diferentes escenarios de redes de centros de datos.
Puertos de 40/100 G para NIC o servidores, enlaces ascendentes de 400G para switches centrales.
La tecnología de virtualización MLAG realiza el equilibrio de carga y mejora la fiabilidad de los enlaces. Soporta actualizaciones independientes del dispositivo para garantizar actualizaciones de segundo nivel para los servicios.
Switch Classis | NC8400-4TH | NC8400-4TH | NC8200-4TD | NC8200-4TD | NC8200-4TD |
Velocidades del switch | 16x 100G, 4x400G | 32x 100G | 8x 100G | 16x 40G | 24x 25G, 2x 100G |
MLAG | |||||
Apilamiento | — | — | — | ||
VXLAN | — | — | — | ||
EVPN | — | — | |||
OSPFv2/v3 | |||||
BGP4/BGP4+ | |||||
NETCONF | |||||
Python, gRPC | |||||
PFC | |||||
ECN | |||||
GR |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
3.597,00 € (IVA excluido)
4.352,37 € (IVA incluido)