FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre RS5230.
Esta imagen trata sobre RS5230.
Esta imagen trata sobre RS5230.
Esta imagen trata sobre RS5230.
Esta imagen trata sobre RS5230.
Esta imagen trata sobre RS5230.
Esta imagen trata sobre RS5230.
Esta imagen trata sobre RS5230.
Esta imagen trata sobre RS5230.
Esta imagen trata sobre RS5230.
Esta imagen trata sobre RS5230.
Esta imagen trata sobre RS5230.
Esta imagen trata sobre RS5230.
Esta imagen trata sobre RS5230.

Servidor de montaje en rack 2U, RS5230, 2 procesadores escalables Intel® Xeon®, hasta 2TB de memoria, 12 bahías de unidad SAS/SATA/SSD de 3.5''/2.5'' de intercambio en caliente, 2 puertos RJ45 de 1GbE, 550W redundantes

#150001
#150001
5.326,00 € (IVA excluido)
FS P/N: RS5230
6.444,46 € (IVA incluido)
FS P/N: RS5230
6 vendidos
3 comentarios
6 preguntas
40 en almacén global. Recibe tu pedido el 20 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Servidor de montaje en rack 2U, RS5230, 2 procesadores escalables Intel® Xeon®, hasta 2TB de memoria, 12 bahías de unidad SAS/SATA/SSD de 3.5''/2.5'' de intercambio en caliente, 2 puertos RJ45 de 1GbE, 550W redundantes

Producto de servidor 2U con chipset Intel C620, viene con un bisel estándar 2U de forma gratuita, compatible con hasta dos procesadores escalables de la serie Intel® Xeon® para satisfacer la más amplia gama de aplicaciones y requisitos medioambientales. Utiliza memoria de registro ECC DDR4 para soportar un mayor ancho de banda de memoria con módulos DIMM de menor densidad. Admite hasta 12 discos duros SSD/SAS/SATA de 3.5/2.5" y hasta 2 SSDs NVME U.2 con funciones de equilibrio de carga, agregación de enlaces y redundancia para reducir eficazmente la latencia de la red. Incluye de serie 2 módulos de alimentación Platinum de 550W. Amplias capacidades de expansión: ofrece una gran variedad de ranuras de expansión PCI-E de altura y longitud completas.

Specifications
Factor de forma
2U Montaje en rack
Número de procesadores
2
Conjunto de chips
Serie Intel C620 Conjunto de chips
Memoria
16 ranuras DIMM
admite memoria RDIMM DDR4 de 2933 MHz, hasta 2 TB
Bahías de unidades
12 unidades SSD/SAS/SATA de 3,5"/2,5" Bahías de unidades intercambiables en caliente
Ranuras de expansión
1 PCIe 3.0 x16, 2 PCIe 3.0 x8, 1 ranura dedicada OCP tipo A/C
Controlador Raid
Admite RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación redundante 550 W 1+1
Ethernet
2 puertos 1GBase-T
Ventiladores
4 ventiladores redundantes intercambiables en caliente
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
3,4 x 17,2 x 28,9 pulgadas (87 x 438 x 735 mm)
Software de gestión
BIOS | BMC | IPMI2.0 | iKVM
Peso
28,2 libras (12,8 kg)
Gestión del sistema operativo:
Servidor de windows 2019 | RHEL7.7_x64

Características del producto

Soporte optimizado para cargas de trabajo

Soporta hasta 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 2.ª generación con 28 núcleos

Soporta Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT) e Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512)

12 canales de memoria, 16 ranuras DIMM de memoria y hasta 2TB 2933 MHz/DDR4

Soporta U.2, con una velocidad de transmisión más rápida, menor consumo de energía y mayor fiabilidad

Soporta 3 ranuras de expansión, que brindan a los usuarios opciones de conexión flexibles

Soporta hasta 12 unidades de disco duro SATA/SAS/SSD de 3.5''/2.5" intercambiables en caliente

Seguridad incorporada

Adopta un sistema de enfriamiento inteligente para reducir efectivamente la contaminación acústica y crear un espacio de temperatura constante para el chasis

Diseño totalmente blindado, anti-interferencias y anti-interferencias electromagnéticas (EMI)

Soporta Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT)

Soporta el modo de fuente de alimentación totalmente redundante 1+1

Soporta monitoreo de consumo de energía PMBUS y alarma de pérdida de módulo

Soporta la función de reducción de frecuencia, que puede reducir el consumo de energía del sistema con una carga baja

Soporta la función de protección RAID para proporcionar diferentes niveles de protección de redundancia de datos

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Virtualización de servidores
Solución de red de almacenamiento IP SAN
Ver más
Virtualización de servidores
Ver productos
Solución de red de almacenamiento IP SAN
Ver productos
Monitorización de servidores
Ver productos
Conectado con switch
Ver productos

Características

El bisel para servidor en rack 2U garantiza la seguridad de la información

El bisel adjunto evita que el disco duro sea robado para garantizar la seguridad, también hace que el servidor tenga un aspecto más conciso y ordenado.

Zócalos de CPU
2
2
2
Factores de forma
2U
2U
2U
Ranuras DIMM
16
16
8
Memoria
Hasta 2TB RAM (16x 128GB)
Hasta 2TB RAM (16x 128GB)
Hasta 1TB RAM (8x 128GB)
Bahías de unidad
12x 3.5"/2.5"
8x 3.5''/2.5"
8x 3.5"/2.5"
Fuente de alimentación
550W 1+1 redundante
800W 1+1 redundante
800W 1+1 redundante
Servidor Windows 2019
yesyes
RedHat Linux 7.5
yesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yesyes
Especificaciones

Servidor de montaje en rack 2U, RS5230, 2 procesadores escalables Intel® Xeon®, hasta 2TB de memoria, 12 bahías de unidad SAS/SATA/SSD de 3.5''/2.5'' de intercambio en caliente, 2 puertos RJ45 de 1GbE, 550W redundantes

Producto de servidor 2U con chipset Intel C620, viene con un bisel estándar 2U de forma gratuita, compatible con hasta dos procesadores escalables de la serie Intel® Xeon® para satisfacer la más amplia gama de aplicaciones y requisitos medioambientales. Utiliza memoria de registro ECC DDR4 para soportar un mayor ancho de banda de memoria con módulos DIMM de menor densidad. Admite hasta 12 discos duros SSD/SAS/SATA de 3.5/2.5" y hasta 2 SSDs NVME U.2 con funciones de equilibrio de carga, agregación de enlaces y redundancia para reducir eficazmente la latencia de la red. Incluye de serie 2 módulos de alimentación Platinum de 550W. Amplias capacidades de expansión: ofrece una gran variedad de ranuras de expansión PCI-E de altura y longitud completas.

Specifications
Factor de forma
2U Montaje en rack
Número de procesadores
2
Conjunto de chips
Serie Intel C620 Conjunto de chips
Memoria
16 ranuras DIMM
admite memoria RDIMM DDR4 de 2933 MHz, hasta 2 TB
Bahías de unidades
12 unidades SSD/SAS/SATA de 3,5"/2,5" Bahías de unidades intercambiables en caliente
Ranuras de expansión
1 PCIe 3.0 x16, 2 PCIe 3.0 x8, 1 ranura dedicada OCP tipo A/C
Controlador Raid
Admite RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación redundante 550 W 1+1
Ethernet
2 puertos 1GBase-T
Ventiladores
4 ventiladores redundantes intercambiables en caliente
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
3,4 x 17,2 x 28,9 pulgadas (87 x 438 x 735 mm)
Software de gestión
BIOS | BMC | IPMI2.0 | iKVM
Peso
28,2 libras (12,8 kg)
Gestión del sistema operativo:
Servidor de windows 2019 | RHEL7.7_x64

Características del producto

Soporte optimizado para cargas de trabajo

Soporta hasta 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 2.ª generación con 28 núcleos

Soporta Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT) e Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512)

12 canales de memoria, 16 ranuras DIMM de memoria y hasta 2TB 2933 MHz/DDR4

Soporta U.2, con una velocidad de transmisión más rápida, menor consumo de energía y mayor fiabilidad

Soporta 3 ranuras de expansión, que brindan a los usuarios opciones de conexión flexibles

Soporta hasta 12 unidades de disco duro SATA/SAS/SSD de 3.5''/2.5" intercambiables en caliente

Seguridad incorporada

Adopta un sistema de enfriamiento inteligente para reducir efectivamente la contaminación acústica y crear un espacio de temperatura constante para el chasis

Diseño totalmente blindado, anti-interferencias y anti-interferencias electromagnéticas (EMI)

Soporta Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT)

Soporta el modo de fuente de alimentación totalmente redundante 1+1

Soporta monitoreo de consumo de energía PMBUS y alarma de pérdida de módulo

Soporta la función de reducción de frecuencia, que puede reducir el consumo de energía del sistema con una carga baja

Soporta la función de protección RAID para proporcionar diferentes niveles de protección de redundancia de datos

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Virtualización de servidores
Solución de red de almacenamiento IP SAN
Ver más
Virtualización de servidores
Ver productos
Solución de red de almacenamiento IP SAN
Ver productos
Monitorización de servidores
Ver productos
Conectado con switch
Ver productos
Características
El bisel para servidor en rack 2U garantiza la seguridad de la información

El bisel adjunto evita que el disco duro sea robado para garantizar la seguridad, también hace que el servidor tenga un aspecto más conciso y ordenado.

Zócalos de CPU
2
2
2
Factores de forma
2U
2U
2U
Ranuras DIMM
16
16
8
Memoria
Hasta 2TB RAM (16x 128GB)
Hasta 2TB RAM (16x 128GB)
Hasta 1TB RAM (8x 128GB)
Bahías de unidad
12x 3.5"/2.5"
8x 3.5''/2.5"
8x 3.5"/2.5"
Fuente de alimentación
550W 1+1 redundante
800W 1+1 redundante
800W 1+1 redundante
Servidor Windows 2019
yesyes
RedHat Linux 7.5
yesyesyes
VMware ESXi 6.7 U1
yesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

5.326,00 € (IVA excluido)

6.444,46 € (IVA incluido)

40 en almacén global