FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHD-FAPM6.
03:03
Esta imagen trata sobre FHD-FAPM6.
Esta imagen trata sobre FHD-FAPM6.
Esta imagen trata sobre FHD-FAPM6.
Esta imagen trata sobre FHD-FAPM6.
Esta imagen trata sobre FHD-FAPM6.
Esta imagen trata sobre FHD-FAPM6.
Esta imagen trata sobre FHD-FAPM6.
Esta imagen trata sobre FHD-FAPM6.
Esta imagen trata sobre FHD-FAPM6.
Esta imagen trata sobre FHD-FAPM6.
Esta imagen trata sobre FHD-FAPM6.

Panel modular multimedia/módulo multimedia FHD de 6 puertos de fibra óptica/cobre con 6 clips de plástico

#143239
#143239

Para acopladores/ enchufes/ adaptadores/ Keystone jacks

17,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHD-FAPM6
20,57 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-FAPM6
8.2K vendidos
364 comentarios
2 preguntas
256 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
385 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
96 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 14 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Panel modular multimedia FHD de cobre/fibra óptica

El panel modular multimedia de cobre/fibra óptica FHD (FS High Density) admite acopladores/tomas de cobre y adaptadores/tomas keystone de fibra óptica. Y con las dimensiones estandarizadas, es adecuado para un fácil montaje a presión de acopladores en línea o tomas keystone de cobre Cat5e/Cat6/Cat6a, y adaptadores o tomas keystone de fibra óptica. Compatible con los distribuidores de fibra de la serie FHD, ofrece funciones integradas de gestión del cableado, reduce el espacio necesario en el rack y proporciona seguridad de cara al futuro en el diseño del sistema.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para la construcción de redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Specifications
Número de puertos
6
Estilo de inserción
Acoplador en línea o conector Keystone (UTP), adaptadores (sin brida) o conector Keystone
Dimensiones (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
Material de la placa
Acero con recubrimiento en polvo negro
Tasa de inflamabilidad
UL 94V-0
Aplicación
Compatible con gabinetes de la serie FHD
* FHD es una marca registrada de FS.COM.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Interconexión 1G
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Cableado híbrido
Ver productos

Características

Estructura mejorada

Agujeros cuadrados de doble capa para una estabilidad de instalación mejorada

Etiquetas de numeración claras

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Accesorios de clips de plástico

Diseñado para insertar adaptadores LC/SC/MTP®/MDC para diferentes necesidades

Tipo de adaptador
Keystone (UTP), adaptador LC/SC/MTP®/MDC (sin carga)
LC dúplex
SC dúplex
US Conec's MTP®
MDC dúplex
Cantidad de fibras
24 fibras
12 fibras
96 fibras (MTP®-8)
144 fibras (MTP®-12)
288 fibras (MTP®-24)
48 fibras
Número de puertos
6
12
6
12
12
Modo de fibra
Cobre: Cat5e/Cat6/Cat6a/ Cat7/Cat8
Fibra óptica: OS2/OM3/OM4
OS2
OS2
OS2/OM3/OM4
OS2
Tipo de pulido
UPC
UPC
UPC
Color del adaptador
Seleccionar adaptadores
Azul
Azul
Negro
Azul
Material de la manga
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación de guía
Alineada
Alineada
Opuesta
Alineada
Especificaciones

Panel modular multimedia FHD de cobre/fibra óptica

El panel modular multimedia de cobre/fibra óptica FHD (FS High Density) admite acopladores/tomas de cobre y adaptadores/tomas keystone de fibra óptica. Y con las dimensiones estandarizadas, es adecuado para un fácil montaje a presión de acopladores en línea o tomas keystone de cobre Cat5e/Cat6/Cat6a, y adaptadores o tomas keystone de fibra óptica. Compatible con los distribuidores de fibra de la serie FHD, ofrece funciones integradas de gestión del cableado, reduce el espacio necesario en el rack y proporciona seguridad de cara al futuro en el diseño del sistema.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para la construcción de redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Specifications
Número de puertos
6
Estilo de inserción
Acoplador en línea o conector Keystone (UTP), adaptadores (sin brida) o conector Keystone
Dimensiones (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
Material de la placa
Acero con recubrimiento en polvo negro
Tasa de inflamabilidad
UL 94V-0
Aplicación
Compatible con gabinetes de la serie FHD
* FHD es una marca registrada de FS.COM.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Interconexión 1G
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Cableado híbrido
Ver productos
Características

Estructura mejorada

Agujeros cuadrados de doble capa para una estabilidad de instalación mejorada

Etiquetas de numeración claras

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Accesorios de clips de plástico

Diseñado para insertar adaptadores LC/SC/MTP®/MDC para diferentes necesidades

Tipo de adaptador
Keystone (UTP), adaptador LC/SC/MTP®/MDC (sin carga)
LC dúplex
SC dúplex
US Conec's MTP®
MDC dúplex
Cantidad de fibras
24 fibras
12 fibras
96 fibras (MTP®-8)
144 fibras (MTP®-12)
288 fibras (MTP®-24)
48 fibras
Número de puertos
6
12
6
12
12
Modo de fibra
Cobre: Cat5e/Cat6/Cat6a/ Cat7/Cat8
Fibra óptica: OS2/OM3/OM4
OS2
OS2
OS2/OM3/OM4
OS2
Tipo de pulido
UPC
UPC
UPC
Color del adaptador
Seleccionar adaptadores
Azul
Azul
Negro
Azul
Material de la manga
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación de guía
Alineada
Alineada
Opuesta
Alineada

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

17,00 € (IVA excluido)

20,57 € (IVA incluido)

256 en almacén DE
385 en almacén global