FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.
03:03
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6SCDXSMF.

Panel de adaptadores FHD, 12 fibras OS2 monomodo, 6 x SC UPC dúplex (azul), manga de cerámica

Hot #35484
Hot #35484

UPC 48F en distribuidores 1U FHD

21,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHD-FAP6SCDXSMF
25,41 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-FAP6SCDXSMF
29.5K vendidos
364 comentarios
18 preguntas
62 en almacén DE. Recibe tu pedido el 03 de my., 2024
83 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de my., 2024
210 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 14 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Panel de adaptadores de manga de cerámica de zirconia modelo FHD 6 puertos SC dúplex

Panel de adaptadores de alta densidad de la serie FHD (FS High Density) precargado con adaptadores de fibra óptica que proporciona un medio para conectar el cableado de fibra óptica de backbone a backbone o de backbone a horizontal. Utilizado con la caja de la serie FHD y la bandeja de empalme para la aplicación de empalme por fusión o el sistema de cableado Plug-n-Play preterminado, proporciona una solución más estable y compacta para tu red.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para la construcción de redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Especificaciones
Número de puertos
6
Cantidad de fibras
12 fibras
Tipo de adaptador
SC dúplex (azul)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Material de la manga
Cerámica de circonio
Material de la placa
Acero, con recubrimiento de polvo negro
Durabilidad
≤500 ciclos de acoplamiento
Dimensiones (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
Cumplimiento de RoHS
Aplicación
Compatible con los distribuidores de la serie FHD
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

Proporciona una conexión y un despliegue rápidos

Los paneles adaptadores de fibra FHD (FS High Density) se encajan rápidamente en los distribuidores para aplicaciones de red de fibra óptica o para la conexión en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos.

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Remaches de bloqueo a presión

Instalación a presión sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre los cables

Gestiona y mantiene los enlaces de fibra óptica mediante los colores de los adaptadores
Soluciones versátiles para diferentes sistemas de parcheo
48 fibras SC en un espacio de 1U, utilizadas junto con distribuidores de la serie FHD (FS High Density) (montaje en rack o montaje en pared), sirven como conexión intermedia para aplicaciones de empalme por fusión y parcheo uno a uno.
Tipo de adaptador
SC dúplex
SC dúplex
SC dúplex
Keystone (UTP), Adaptador LC/SC/MTP®(sin carga)
Cantidad de fibras
12 fibras
12 fibras
12 fibras
Número de puertos
6
6
6
6
Modo de fibra
OS2
OS2
OM4/OM3
Cobre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibra: OS2/OM3/OM4
Tipo de pulido
UPC
APC
UPC
Color del adaptador
Azul
Verde
Aqua
Seleccionar adaptadores
Material de la manga
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación de guía
Alineada
Alineada
Alineada
Especificaciones

Panel de adaptadores de manga de cerámica de zirconia modelo FHD 6 puertos SC dúplex

Panel de adaptadores de alta densidad de la serie FHD (FS High Density) precargado con adaptadores de fibra óptica que proporciona un medio para conectar el cableado de fibra óptica de backbone a backbone o de backbone a horizontal. Utilizado con la caja de la serie FHD y la bandeja de empalme para la aplicación de empalme por fusión o el sistema de cableado Plug-n-Play preterminado, proporciona una solución más estable y compacta para tu red.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para la construcción de redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Especificaciones
Número de puertos
6
Cantidad de fibras
12 fibras
Tipo de adaptador
SC dúplex (azul)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Material de la manga
Cerámica de circonio
Material de la placa
Acero, con recubrimiento de polvo negro
Durabilidad
≤500 ciclos de acoplamiento
Dimensiones (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
Cumplimiento de RoHS
Aplicación
Compatible con los distribuidores de la serie FHD
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características
Proporciona una conexión y un despliegue rápidos

Los paneles adaptadores de fibra FHD (FS High Density) se encajan rápidamente en los distribuidores para aplicaciones de red de fibra óptica o para la conexión en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos.

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Remaches de bloqueo a presión

Instalación a presión sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre los cables

Gestiona y mantiene los enlaces de fibra óptica mediante los colores de los adaptadores
Soluciones versátiles para diferentes sistemas de parcheo
48 fibras SC en un espacio de 1U, utilizadas junto con distribuidores de la serie FHD (FS High Density) (montaje en rack o montaje en pared), sirven como conexión intermedia para aplicaciones de empalme por fusión y parcheo uno a uno.
Tipo de adaptador
SC dúplex
SC dúplex
SC dúplex
Keystone (UTP), Adaptador LC/SC/MTP®(sin carga)
Cantidad de fibras
12 fibras
12 fibras
12 fibras
Número de puertos
6
6
6
6
Modo de fibra
OS2
OS2
OM4/OM3
Cobre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibra: OS2/OM3/OM4
Tipo de pulido
UPC
APC
UPC
Color del adaptador
Azul
Verde
Aqua
Seleccionar adaptadores
Material de la manga
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación de guía
Alineada
Alineada
Alineada

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

21,00 € (IVA excluido)

25,41 € (IVA incluido)

62 en almacén DE
83 en almacén global