Como el avance del cable estándar Cat5e, el Cat6 es un cable de red de "4 pares trenzados" utilizado para aplicaciones de Ethernet 1000BASE-T con un ancho de banda de hasta 550MHz. También soporta una velocidad de 10G en una distancia de transmisión entre 30 a 40 metros. Es ideal para todas las instalaciones de redes avanzadas.
Haz clic para ampliar la imagen
Bobina de cable de red Ethernet Cat6, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 23AWG, 550MHz, blindado (F/UTP), PVC CMR (gris), 1000ft (305m)
Bobina de cable de red Ethernet Cat6, 1000ft (305m), certificado por UL, 23AWG, 550MHz, blindado (F/UTP), PVC CMR, gris
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Este cable alcanza una velocidad de hasta 550MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Diseño de gran abertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción
Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente a tus necesidades
Calificado CMR (Riser) utilizado en suelos, paredes y espacios no plenum
Disfruta de la máxima flexibilidad para satisfacer los requisitos exclusivos del sistema. Ideal para aplicaciones de redes múltiples.
Vídeos
Bobina de cable de red Ethernet Cat6, 1000ft (305m), certificado por UL, 23AWG, 550MHz, blindado (F/UTP), PVC CMR, gris
Como el avance del cable estándar Cat5e, el Cat6 es un cable de red de "4 pares trenzados" utilizado para aplicaciones de Ethernet 1000BASE-T con un ancho de banda de hasta 550MHz. También soporta una velocidad de 10G en una distancia de transmisión entre 30 a 40 metros. Es ideal para todas las instalaciones de redes avanzadas.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Este cable alcanza una velocidad de hasta 550MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Diseño de gran abertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción
Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente a tus necesidades
Calificado CMR (Riser) utilizado en suelos, paredes y espacios no plenum
Disfruta de la máxima flexibilidad para satisfacer los requisitos exclusivos del sistema. Ideal para aplicaciones de redes múltiples.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
349,69 € (IVA incluido)