FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.
 Dieses Bild handelt von C5EP-U24P1101U.

Cat5e 110-Typ Patchpanel, 24-Port, 1HE, mit Kabelführungsleiste

#73402
#73402

Terminierung von 24–28 AWG Kabeln PoE+

41,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C5EP-U24P1101U
48,79 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C5EP-U24P1101U
977 verkauft
4 Bewertungen
5 Fragen
7 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10. Mai., 2024
12 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

1HE 24-Ports Cat5e UTP Punch Down Patchpanel für 10/100/1000Base-T Ethernet

Das 24-Port Cat5e 110-Typ-Patchpanel ist für das T568A- sowie T568B-Schema farbcodiert und bietet eine ideale Lösung für alle Sprach- oder LAN-Anwendungen. Für problemlose Verbindungen bietet dieses Ethernet-Patchpanel gerade Cat5e-Anschlüsse mit 110-Typ-Terminierung, sodass Sie Ihre Kabel einfach einsetzen und entfernen können. Die deutliche Nummerierung auf der Vorder- und Rückseite des Panels ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung des Kabels für ein effizientes Systemmanagement.

Spezifikationen
Kategorie
Cat5e
Anschlussanzahl
24
Abschirmung
Unabgeschirmt
Höhe
1HE
Material
SPCC + ABS Kunststoff
Farbe
Schwarz
Abschluss
110-Typ-Punchdown
Anschlussschema
T568A/T568B
Patchpaneltyp
Flach
Abmessung (HxBxT)
1.75"x19"x1.2" (44.5x482.5x30.5mm)
Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C
Protokoll
RoHS-konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

Gewährleistung einer langen Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen
Exquisites Design für flexible Verkabelung
Dieses Panel bietet eine hervorragende Leistung und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es ist ideal zum Erstellen einer standardbasierten, flexiblen und zuverlässigen Kupferplattform in Ihrem Rechenzentrum.

Abnehmbare Rückenleiste hält Patchkabel sauber und ordentlich

Die Trennleiste kann die Kabel fixieren und die Stabilität verbessern

Nummerierte und beschriftete Ports zur einfachen Identifizierung

Kategorie
Cat5e
Cat5e
Cat5e
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Portanzahl
24
24
24
24
24
Terminierung
Kupplung
Kupplung
110-Typ Auflegen
Leer
Leer
Abschirmung
Ungeschirmt
Geschirmt
Ungeschirmt
Geschirmt/Ungeschirmt
Ungeschirmt
Rackeinheit
1HE
1HE
1HE
1HE
1HE
Typ des Patchpanels
Flach
Flach
Flach
Flach
Abgewinkelt
Abmessung (HxBxT)
1,75"x19"x3,62"
(44,5x482,5x92mm)
1,75"x19"x3,62"
(44,5x482,5x92mm)
1,75"x19"x1,2"
(44,5x482,5x30,5mm)
1,75"x19"x3,62"
(44,5x482,5x92mm)
1,74"x19"x11,68"
(44,2x482,6x296,6mm)
Spezifikationen

1HE 24-Ports Cat5e UTP Punch Down Patchpanel für 10/100/1000Base-T Ethernet

Das 24-Port Cat5e 110-Typ-Patchpanel ist für das T568A- sowie T568B-Schema farbcodiert und bietet eine ideale Lösung für alle Sprach- oder LAN-Anwendungen. Für problemlose Verbindungen bietet dieses Ethernet-Patchpanel gerade Cat5e-Anschlüsse mit 110-Typ-Terminierung, sodass Sie Ihre Kabel einfach einsetzen und entfernen können. Die deutliche Nummerierung auf der Vorder- und Rückseite des Panels ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung des Kabels für ein effizientes Systemmanagement.

Spezifikationen
Kategorie
Cat5e
Anschlussanzahl
24
Abschirmung
Unabgeschirmt
Höhe
1HE
Material
SPCC + ABS Kunststoff
Farbe
Schwarz
Abschluss
110-Typ-Punchdown
Anschlussschema
T568A/T568B
Patchpaneltyp
Flach
Abmessung (HxBxT)
1.75"x19"x1.2" (44.5x482.5x30.5mm)
Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C
Protokoll
RoHS-konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
Gewährleistung einer langen Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen
Exquisites Design für flexible Verkabelung
Dieses Panel bietet eine hervorragende Leistung und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es ist ideal zum Erstellen einer standardbasierten, flexiblen und zuverlässigen Kupferplattform in Ihrem Rechenzentrum.

Abnehmbare Rückenleiste hält Patchkabel sauber und ordentlich

Die Trennleiste kann die Kabel fixieren und die Stabilität verbessern

Nummerierte und beschriftete Ports zur einfachen Identifizierung

Kategorie
Cat5e
Cat5e
Cat5e
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Portanzahl
24
24
24
24
24
Terminierung
Kupplung
Kupplung
110-Typ Auflegen
Leer
Leer
Abschirmung
Ungeschirmt
Geschirmt
Ungeschirmt
Geschirmt/Ungeschirmt
Ungeschirmt
Rackeinheit
1HE
1HE
1HE
1HE
1HE
Typ des Patchpanels
Flach
Flach
Flach
Flach
Abgewinkelt
Abmessung (HxBxT)
1,75"x19"x3,62"
(44,5x482,5x92mm)
1,75"x19"x3,62"
(44,5x482,5x92mm)
1,75"x19"x1,2"
(44,5x482,5x30,5mm)
1,75"x19"x3,62"
(44,5x482,5x92mm)
1,74"x19"x11,68"
(44,2x482,6x296,6mm)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

41,00 € (exkl. MwSt.)

48,79 € (inkl. MwSt.)

7 Stk. im DE-Lager
12 Stk. im Global-Lager