FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.

Cat5e Verlegekabel, 24AWG, Blanker reiner Kupfervolldraht, 1000MHz, Abgeschirmt (F/UTP), PVC CMR, Blau, 305m

#72500
#72500

Blankes Volldrahtkabel PVC 1G Innenbereich

219,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C5EFTPPVC
260,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C5EFTPPVC
47 verkauft
5 Bewertungen
11 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 02. Aug., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
200,00 € per DHL Express Domestic®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat5e Ethernet-Verlegekabel, FTP, Volldraht, PVC CMR, 24AWG

Das Cat5e-Kabel ist ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel, das mit bis zu 350MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Dieses Kabel wird für fortgeschrittenere Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite erforderlich ist.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 5e
Abschirmung
FTP
Kabelmantel
PVC CMR
Kabellänge
305m
Bezugsbandbreite
350MHz
Übertragungstechnik
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
24AWG
Leitungstyp
Blanker reiner Kupferdraht
Leitungsdurchmesser (mm)
0,500 ± 0,005
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,20 ± 0,40
Max. Spannung (N)
110
Biegeradius (mm)
26,4
Mantelfarbe
Blau
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis 50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

Cat5e Volldrahtkabel mit Spule, FTP PVC CMR

Verwendet für 10Base-T-, 100Base-T- und 1000Base-T-Netzwerk

305m (1000ft) Länge mit einer praktischen Spule

Erfüllt IEEE 802.3af und IEEE 802.3at für PoE-Anwendungen

Die Länge kann je nach persönlichem Bedarf angepasst werden.

Einfache Identifizierung der verbleibenden Kabellänge, wodurch der Kabelabfall verringert wird.

Innovative Technologie für höchste Leistung und Sicherheit

Volldrahtkabel

Einfache Installation, langlebig gegen Stöße und Abrieb.

PE-Isolierung

Leicht Herauszuziehen mit geringem Widerstand, was eine weitere Übertragung ermöglicht.

Twisted-Pair-Kabel mit 4 Paaren, 8 Leitungen

Hochpräzise verdrillte Paare, reduzierten den Widerstand und ermöglichen einen besseren Elektronenfluss.

PVC-CMR-Mantel

Entwickelt gegen hohe Belastungen, Ziehen und Drücken.

Multi-Szene-Anwendung

Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Spezifikationen

Cat5e Ethernet-Verlegekabel, FTP, Volldraht, PVC CMR, 24AWG

Das Cat5e-Kabel ist ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel, das mit bis zu 350MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Dieses Kabel wird für fortgeschrittenere Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite erforderlich ist.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 5e
Abschirmung
FTP
Kabelmantel
PVC CMR
Kabellänge
305m
Bezugsbandbreite
350MHz
Übertragungstechnik
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
24AWG
Leitungstyp
Blanker reiner Kupferdraht
Leitungsdurchmesser (mm)
0,500 ± 0,005
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,20 ± 0,40
Max. Spannung (N)
110
Biegeradius (mm)
26,4
Mantelfarbe
Blau
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis 50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
Cat5e Volldrahtkabel mit Spule, FTP PVC CMR

Verwendet für 10Base-T-, 100Base-T- und 1000Base-T-Netzwerk

305m (1000ft) Länge mit einer praktischen Spule

Erfüllt IEEE 802.3af und IEEE 802.3at für PoE-Anwendungen

Die Länge kann je nach persönlichem Bedarf angepasst werden.

Einfache Identifizierung der verbleibenden Kabellänge, wodurch der Kabelabfall verringert wird.

Innovative Technologie für höchste Leistung und Sicherheit

Volldrahtkabel

Einfache Installation, langlebig gegen Stöße und Abrieb.

PE-Isolierung

Leicht Herauszuziehen mit geringem Widerstand, was eine weitere Übertragung ermöglicht.

Twisted-Pair-Kabel mit 4 Paaren, 8 Leitungen

Hochpräzise verdrillte Paare, reduzierten den Widerstand und ermöglichen einen besseren Elektronenfluss.

PVC-CMR-Mantel

Entwickelt gegen hohe Belastungen, Ziehen und Drücken.

Multi-Szene-Anwendung

Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

219,00 € (exkl. MwSt.)

260,61 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich