FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von OSFP-SR8-800G.
00:55
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von OSFP-SR8-800G.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.

FS für Mellanox MMA4Z00-NS kompatibles 800GBASE-SR8 OSFP PAM4 850 nm 100 m DOM Dual MTP/MPO-12 MMF optisches Transceiver-Modul für InfiniBand 2x NDR, gerippte Oberseite

Bestseller #205113
Bestseller #205113

IB 2x 400G-SR4 100G PAM4 Broadcom ≤14W

998,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-SR8-800G
1.187,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-SR8-800G
4K verkauft
7 Bewertungen
10 Fragen
1169 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 2024
8 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 24. Mai., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-kompatibler optischer OSFP 800G SR8 PAM4-Transceiver (2x SR4, MMF, 850 nm, 50 m, Dual MPO-12/APC, DOM, gerippte Oberseite)

Der mit NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS kompatible optische OSFP-Transceiver ist ein InfiniBand 800Gb/ s 2 x 400 Gbit/s Twin-Port OSFP, SR8 Multimode, parallel, 8-Kanal-Transceiver mit zwei optischen 2-Faser-4-Kanal-MPO-12/APC-Anschlüssen mit jeweils 400 Gbit/s. Der parallele Multimode-8-Kanal-Sender mit kurzer Reichweite (SR8) nutzt 100G-PAM4-Modulation und hat eine maximale Glasfaserreichweite von 50 Metern unter Verwendung von 8 Multimode-Fasern. Es ist für den Einsatz in InfiniBand NDR-End-to-End-Systemen qualifiziert.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in luftgekühlten Quantum-2-Schaltern verwendet.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MMA4Z00-NS
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
OSFP Finned Top
Max. Datenrate
850 Gbit/s (8 x 106,25 Gbit/s)
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
30 m bei OM3/50 m @OM4
Anschluss
Dual MTP/MPO-12 APC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PD
TX-Leistung
-4,6~4dBm
Minimale Empfängerleistung
-6,4dBm
Leistungsbudget
1,8dB
Empfängerüberlastung
4 dBm
Stromverbrauch
≤ 15 W
Extinktionsverhältnis
> 2,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX und RX Eingebauter CDR
Eingebauter FEC
Ja
Protokolle
OSFP MSA 5.0
CMIS 5.1
Garantie
5 Jahre

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

800G-zu-800G-Links für Switch-to-Switch
Produkte anzeigen
800G-zu-zwei 400G-Links zu ConnectX-7
Produkte anzeigen

Merkmale

Entfesseln Sie HPC-Leistung mit der InfiniBand-Architektur
Führende Leistung und Qualität für 800G
Der integrierte Broadcom DSP-Chip, der OSFP-Transceiver, bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 800G-Verbindungen.
Broadcom 7-nm-DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤15W
Geringer Stromverbrauch
VCSEL-Laser
Produktion sicherstellen
Unterschiedliche Steckergehäuse passen zu verschiedenen Geräten
Unterscheidung von gerippten und flachen Oberteilen, Untersuchung von Unterschieden in Aussehen und Anwendung.
Rippen oben
Transceiver mit Rippen oben werden nur in Switches verwendet, einschließlich Quantum-2 InfiniBand- und Spectrum-4-Ethernet-Switches.
Flat Top
Flat-Top-Transceiver werden in Adaptern und DPUs verwendet, einschließlich ConnectX-7 InfiniBand-Adapterkarten und BlueField-3 DPUs.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
TDECQ-Test
3,4 dB
Bitfehlerratentest
BER 5E-8
Temperaturtest
0~70°C
Mittenwellenlänge
850 nm
1310 nm
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm
Stecker
Dual MPO-12/APC
Dual MPO-12/APC
Dual LC Duplex/UPC
Flossentyp
Oberseite mit Lamellen
Oberseite mit Lamellen
Oberseite mit Lamellen
Kabelentfernung (max.)
30m@OM3
50m@OM4
500m
2km
Modulation
8x106,25G PAM4
8x106,25G PAM4
8x106,25G PAM4
Sendertyp
VCSEL
EML
EML
Verpackungstechnik
COB (Chip on Board) Verpackung
COB (Chip on Board) Verpackung
COB (Chip on Board) Verpackung
Chip
Broadcom 7 nm DSP
Broadcom 7 nm DSP
Broadcom 7 nm DSP
Stromverbrauch
≤15W
≤16,5W
≤16,5W
Anwendung
InfiniBand
800G bis 800G
800G bis 2x400G Breakout
InfiniBand
800G bis 800G
800G bis 2x400G Breakout
InfiniBand
800G bis 800G
800G bis 2x400G Breakout
Spezifikationen

NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-kompatibler optischer OSFP 800G SR8 PAM4-Transceiver (2x SR4, MMF, 850 nm, 50 m, Dual MPO-12/APC, DOM, gerippte Oberseite)

Der mit NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS kompatible optische OSFP-Transceiver ist ein InfiniBand 800Gb/ s 2 x 400 Gbit/s Twin-Port OSFP, SR8 Multimode, parallel, 8-Kanal-Transceiver mit zwei optischen 2-Faser-4-Kanal-MPO-12/APC-Anschlüssen mit jeweils 400 Gbit/s. Der parallele Multimode-8-Kanal-Sender mit kurzer Reichweite (SR8) nutzt 100G-PAM4-Modulation und hat eine maximale Glasfaserreichweite von 50 Metern unter Verwendung von 8 Multimode-Fasern. Es ist für den Einsatz in InfiniBand NDR-End-to-End-Systemen qualifiziert.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in luftgekühlten Quantum-2-Schaltern verwendet.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MMA4Z00-NS
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
OSFP Finned Top
Max. Datenrate
850 Gbit/s (8 x 106,25 Gbit/s)
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
30 m bei OM3/50 m @OM4
Anschluss
Dual MTP/MPO-12 APC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PD
TX-Leistung
-4,6~4dBm
Minimale Empfängerleistung
-6,4dBm
Leistungsbudget
1,8dB
Empfängerüberlastung
4 dBm
Stromverbrauch
≤ 15 W
Extinktionsverhältnis
> 2,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX und RX Eingebauter CDR
Eingebauter FEC
Ja
Protokolle
OSFP MSA 5.0
CMIS 5.1
Garantie
5 Jahre

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
800G-zu-800G-Links für Switch-to-Switch
Produkte anzeigen
800G-zu-zwei 400G-Links zu ConnectX-7
Produkte anzeigen
Merkmale
Entfesseln Sie HPC-Leistung mit der InfiniBand-Architektur
Führende Leistung und Qualität für 800G
Der integrierte Broadcom DSP-Chip, der OSFP-Transceiver, bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 800G-Verbindungen.
Broadcom 7-nm-DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤15W
Geringer Stromverbrauch
VCSEL-Laser
Produktion sicherstellen
Unterschiedliche Steckergehäuse passen zu verschiedenen Geräten
Unterscheidung von gerippten und flachen Oberteilen, Untersuchung von Unterschieden in Aussehen und Anwendung.
Rippen oben
Transceiver mit Rippen oben werden nur in Switches verwendet, einschließlich Quantum-2 InfiniBand- und Spectrum-4-Ethernet-Switches.
Flat Top
Flat-Top-Transceiver werden in Adaptern und DPUs verwendet, einschließlich ConnectX-7 InfiniBand-Adapterkarten und BlueField-3 DPUs.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
TDECQ-Test
3,4 dB
Bitfehlerratentest
BER 5E-8
Temperaturtest
0~70°C
Mittenwellenlänge
850 nm
1310 nm
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm
Stecker
Dual MPO-12/APC
Dual MPO-12/APC
Dual LC Duplex/UPC
Flossentyp
Oberseite mit Lamellen
Oberseite mit Lamellen
Oberseite mit Lamellen
Kabelentfernung (max.)
30m@OM3
50m@OM4
500m
2km
Modulation
8x106,25G PAM4
8x106,25G PAM4
8x106,25G PAM4
Sendertyp
VCSEL
EML
EML
Verpackungstechnik
COB (Chip on Board) Verpackung
COB (Chip on Board) Verpackung
COB (Chip on Board) Verpackung
Chip
Broadcom 7 nm DSP
Broadcom 7 nm DSP
Broadcom 7 nm DSP
Stromverbrauch
≤15W
≤16,5W
≤16,5W
Anwendung
InfiniBand
800G bis 800G
800G bis 2x400G Breakout
InfiniBand
800G bis 800G
800G bis 2x400G Breakout
InfiniBand
800G bis 800G
800G bis 2x400G Breakout

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

998,00 € (exkl. MwSt.)

1.187,62 € (inkl. MwSt.)

1169 Stk. im Global-Lager