The 400G DR4 OSFP Optical Transceiver is an InfiniBand 400Gb/s Single-port OSFP, DR4 single mode parallel transceiver using a single, 4-channel MPO-12/APC optical connector. The Reach 4-channel (DR4) design uses 100G-PAM4 modulation and has a maximum fiber reach of 500-meters using OS2 single mode fibers. It is qualified for use in InfiniBand NDR end-to-end systems.
It is the ideal solution for supercomputing and AI industries, seamlessly integrating into computing and storage infrastructure to ensure efficient high-performance interconnectivity. Used in ConnectX-7/OSFP adapters linked to Twin-port transceivers in 2x400G IB switches.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Optisches Transceiver Modul-FS für Mellanox kompatibles 400GBASE-DR4F OSFP PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF
NVIDIA InfiniBand Compatible OSFP 400G DR4 PAM4 Optical Transceiver (SMF, 1310nm, 500m, MPO-12/APC, DOM, Flat Top)
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Anwendungslösung
Merkmale
Transceiver mit gerippter Oberseite werden nur in Switches verwendet, einschließlich Quantum-2 InfiniBand- und Spectrum-4-Ethernet-Switches.
Flat-Top-Transceiver werden in Adaptern und DPUs verwendet, einschließlich ConnectX-7 InfiniBand-Adapterkarten und BlueField-3 DPUs.
Mittenwellenlänge | 1310 nm | 850 nm |
Stecker | MPO-12/APC | MPO-12/APC |
Kabelentfernung (Max.) | 500 m | 30 m@OM3 50 m@OM4 |
Modulation | 4x100G PAM4 | 4x106,25G PAM4 |
Sendertyp | DFB | VCSEL |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP |
Stromverbrauch | ≤10 W | ≤9 W |
Anwendung | InfiniBand 800G bis 2x400G Breakout | InfiniBand 800G bis 2x400G Breakout |
NVIDIA InfiniBand Compatible OSFP 400G DR4 PAM4 Optical Transceiver (SMF, 1310nm, 500m, MPO-12/APC, DOM, Flat Top)
The 400G DR4 OSFP Optical Transceiver is an InfiniBand 400Gb/s Single-port OSFP, DR4 single mode parallel transceiver using a single, 4-channel MPO-12/APC optical connector. The Reach 4-channel (DR4) design uses 100G-PAM4 modulation and has a maximum fiber reach of 500-meters using OS2 single mode fibers. It is qualified for use in InfiniBand NDR end-to-end systems.
It is the ideal solution for supercomputing and AI industries, seamlessly integrating into computing and storage infrastructure to ensure efficient high-performance interconnectivity. Used in ConnectX-7/OSFP adapters linked to Twin-port transceivers in 2x400G IB switches.
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Transceiver mit gerippter Oberseite werden nur in Switches verwendet, einschließlich Quantum-2 InfiniBand- und Spectrum-4-Ethernet-Switches.
Flat-Top-Transceiver werden in Adaptern und DPUs verwendet, einschließlich ConnectX-7 InfiniBand-Adapterkarten und BlueField-3 DPUs.
Mittenwellenlänge | 1310 nm | 850 nm |
Stecker | MPO-12/APC | MPO-12/APC |
Kabelentfernung (Max.) | 500 m | 30 m@OM3 50 m@OM4 |
Modulation | 4x100G PAM4 | 4x106,25G PAM4 |
Sendertyp | DFB | VCSEL |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP |
Stromverbrauch | ≤10 W | ≤9 W |
Anwendung | InfiniBand 800G bis 2x400G Breakout | InfiniBand 800G bis 2x400G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.098,00 € (exkl. MwSt.)
1.306,62 € (inkl. MwSt.)