Der mit NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM kompatible optische OSFP-Transceiver ist ein 800 Gbit/s 2x400 Gbit/s s Twin-Port OSFP, DR8 Single Mode, paralleler 8-Kanal-Transceiver mit zwei optischen 2-Faser-4-Kanal-MPO-12/APC-Anschlüssen mit jeweils 400 Gbit/s. Das parallele Singlemode-8-Kanal-Design (DR8) mit Reichweite nutzt 100G-PAM4-Modulation und hat eine maximale Faserreichweite von 500 Metern unter Verwendung von 8 Singlemode-Fasern. Es ist für den Einsatz in InfiniBand NDR-End-to-End-Systemen qualifiziert.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in luftgekühlten Quantum-2-Schaltern verwendet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Optisches Transceiver Modul für InfiniBand 2x NDR-FS für Mellanox MMS4X00-NM Kompatibles 800GBASE-DR8 OSFP PAM4 1310nm 500m DOM Dual MTP/MPO-12 SMF , gerippte Oberseite
NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM-kompatibler optischer OSFP 800G DR8 PAM4-Transceiver (2x DR4, 1310 nm, 500 m, Dual MPO-12/APC, DOM, gerippte Oberseite)
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Anwendungslösung
Merkmale
Transceiver mit gerippter Oberseite werden nur in Switches verwendet, einschließlich Quantum-2 InfiniBand- und Spectrum-4-Ethernet-Switches.
Flat-Top-Transceiver werden in Adaptern und DPUs verwendet, einschließlich ConnectX-7 InfiniBand-Adapterkarten und BlueField-3-DPUs.
Zentrale Wellenlänge | 1310 nm | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm and 1331 nm | 850 nm |
Anschluss | Dual MPO-12/APC | Dual LC Duplex/UPC | Dual MPO-12/APC |
Kabeldistanz(Max.) | 500 m | 2 km | 30 m@OM3 50 m@OM4 |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | VCSEL |
Gehäuse-Technologie | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP |
Stromverbrauch | ≤16 W | ≤18 W | ≤14 W |
Anwendung | InfiniBand 800G auf 800G 800G auf 2x400G Breakout | InfiniBand 800G auf 800G 800G auf 2x400G Breakout | InfiniBand 800G auf 800G 800G auf 2x400G Breakout |
NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM-kompatibler optischer OSFP 800G DR8 PAM4-Transceiver (2x DR4, 1310 nm, 500 m, Dual MPO-12/APC, DOM, gerippte Oberseite)
Der mit NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM kompatible optische OSFP-Transceiver ist ein 800 Gbit/s 2x400 Gbit/s s Twin-Port OSFP, DR8 Single Mode, paralleler 8-Kanal-Transceiver mit zwei optischen 2-Faser-4-Kanal-MPO-12/APC-Anschlüssen mit jeweils 400 Gbit/s. Das parallele Singlemode-8-Kanal-Design (DR8) mit Reichweite nutzt 100G-PAM4-Modulation und hat eine maximale Faserreichweite von 500 Metern unter Verwendung von 8 Singlemode-Fasern. Es ist für den Einsatz in InfiniBand NDR-End-to-End-Systemen qualifiziert.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in luftgekühlten Quantum-2-Schaltern verwendet.
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Transceiver mit gerippter Oberseite werden nur in Switches verwendet, einschließlich Quantum-2 InfiniBand- und Spectrum-4-Ethernet-Switches.
Flat-Top-Transceiver werden in Adaptern und DPUs verwendet, einschließlich ConnectX-7 InfiniBand-Adapterkarten und BlueField-3-DPUs.
Zentrale Wellenlänge | 1310 nm | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm and 1331 nm | 850 nm |
Anschluss | Dual MPO-12/APC | Dual LC Duplex/UPC | Dual MPO-12/APC |
Kabeldistanz(Max.) | 500 m | 2 km | 30 m@OM3 50 m@OM4 |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | VCSEL |
Gehäuse-Technologie | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP | Broadcom 7 nm DSP |
Stromverbrauch | ≤16 W | ≤18 W | ≤14 W |
Anwendung | InfiniBand 800G auf 800G 800G auf 2x400G Breakout | InfiniBand 800G auf 800G 800G auf 2x400G Breakout | InfiniBand 800G auf 800G 800G auf 2x400G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.498,00 € (exkl. MwSt.)
1.782,62 € (inkl. MwSt.)