FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXMMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXMMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXMMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXMMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXMMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXMMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXMMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXMMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXMMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXMMF.

FHD® Fiber Adapter Panel, 8 Fibers OM3/OM4 Multimode, 8 x ST Simplex (Plated) Adapter, Ceramic Sleeve

#183383
#183383

Vernickeltes Kupfer 32F in 1HE FHD-Gehäusen

28,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FAP8STSXMMF
33,32 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FAP8STSXMMF
87 verkauft
6 Bewertungen
2 Fragen
13 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FHD Series of 8-port ST Simplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
8
Fiber Count
8 Fibers
Adapter Type
ST Simplex (Plated)
Fiber Mode
OM4 (OM3) 50/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Nickel-Plated Copper
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
25G-Verbindung
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
1G-Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Provide Quick Connection and Deployment

FHD (FS High Density) fiber adapter panels snap quickly into the enclosures for fiber optic network applications or connection in MDA, HDA, and EDA.

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Anschlusskennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision für eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln

Versatile Solutions for Different Patching System
Bis zu 32 ST-Fasern in 1HE-Gehäusen der FHD-Serie (FS High Density) (Rackmontage oder Wandmontage) dienen als Zwischenverbindung für Eins-zu-eins-Patching- und Fusionsspleißanwendungen.

Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Eine verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung

Patchen, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum

Adaptertyp
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Faseranzahl
8 Fasern
6 Fasern
6 Fasern
8 Fasern
Anzahl der Ports
8
6
6
8
Fasermodus
OM3/OM4
OM3/OM4
OS2
OS2
olnischer Typ
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Adapterfarbe
Vergoldet
Vergoldet
Vergoldet
Vergoldet
Material des Adapters
Vernickeltes Kupfer
Vernickeltes Kupfer
Vernickeltes Kupfer
Vernickeltes Kupfer
Material der Hülse
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Schlüsselorientierung
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Spezifikationen

FHD Series of 8-port ST Simplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
8
Fiber Count
8 Fibers
Adapter Type
ST Simplex (Plated)
Fiber Mode
OM4 (OM3) 50/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Nickel-Plated Copper
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
25G-Verbindung
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
1G-Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Provide Quick Connection and Deployment

FHD (FS High Density) fiber adapter panels snap quickly into the enclosures for fiber optic network applications or connection in MDA, HDA, and EDA.

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Anschlusskennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision für eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln

Versatile Solutions for Different Patching System
Bis zu 32 ST-Fasern in 1HE-Gehäusen der FHD-Serie (FS High Density) (Rackmontage oder Wandmontage) dienen als Zwischenverbindung für Eins-zu-eins-Patching- und Fusionsspleißanwendungen.

Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Eine verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung

Patchen, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum

Adaptertyp
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Faseranzahl
8 Fasern
6 Fasern
6 Fasern
8 Fasern
Anzahl der Ports
8
6
6
8
Fasermodus
OM3/OM4
OM3/OM4
OS2
OS2
olnischer Typ
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Adapterfarbe
Vergoldet
Vergoldet
Vergoldet
Vergoldet
Material des Adapters
Vernickeltes Kupfer
Vernickeltes Kupfer
Vernickeltes Kupfer
Vernickeltes Kupfer
Material der Hülse
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Zirkonoxidkeramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Schlüsselorientierung
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

28,00 € (exkl. MwSt.)

33,32 € (inkl. MwSt.)

13 Stk. im Global-Lager