FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.
00:40
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.
 Dieses Bild handelt von ID-OM4XX6F.

Maßgeschneidertes Breakoutkabel, Innenbereich, Vollader, Multifaser, 6 Fasern OM4 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH

#39048
#39048

BIF 20/10D Biegeradius Datenzentrumssysteme

18,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: ID-OM4XX6F
21,42 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: ID-OM4XX6F
775 verkauft
63 Bewertungen
14 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Steckverbinder A:
LC UPC Simplex
Steckverbinder B:
LC UPC Simplex
Kabelmantel:
PVC
Ausrichtung A auf B:
Fan-out in 0.5m auf Fan-out in 0.5m
Breakout Leg:
2,0mm
Zugöse:
Keiner
Erhältlich, Zustellung ca. am 30. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

6 Fasern 50/125 OM4 Multimode Innen Multi-Faser Vorkonfektionierte Breakoutkabel

Innen Multi-Faser Breakoutkabel ist ein kostengünstiges, vorkonfektioniertes Kabel, das in erster Linie für die innere Verbindung zwischen Übertragungseinrichtungen und Patch-Panels oder ähnlichen festen Strecken bestimmt ist. Das LWL-Patchkabel verfügt über Industriestandard Entflammbarkeitsrate Mantel, und der Steckverbinder entspricht EIA/TIA 604-2 für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.

Spezifikationen
Steckertyp
LC/SC/ST/FC/LSH
Polnischer Typ
UPC bis UPC
Faser-Modus
OM4 50/125 μm
Wellenlänge
850/1300 nm
Faseranzahl
6 Fasern
Kabelmantel
PVC/LSZH/OFNP
Faser-Klasse
Biegeunempfindlich
Mindestbiegeradius (mm)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Einfügedämpfung
≤0,3 dB
Rückflussdämpfung
≥20 dB
Attenuation bei 850 nm
3,0 dB/km
Attenuation bei 1300 nm
1,0 dB/km
Breakout-Durchmesser
2,0/0,9 mm
Stammdurchmesser
8,5-9,5 mm/5,0-5,4 mm
Breakout-Typ
0,3m/0,5 m Gleicher Breakout (Default)
Polarität
A (Tx) bis B (Rx)
Betriebstemperatur
-10~60 °C
Lagertemperatur
-40~85 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Carrier-Grade-Kabel gewährleistet Übertragungsqualität# Überlegene Kabelkonfektionen reduzieren den Lichtverlust beim Kabelbiegen und erfüllen problemlos Ihre unterschiedlichen Verkabelungsanforderungen

20/10D Min. Biegeradius

Die biegeunempfindliche Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für Schlupfspeicher und Routing.

Breakout-Kits

Kabel mit Breakout-Kits sind einfach zu verwalten und sparen Platz bei der Verkabelung.

Vorkonfektionierter Stecker

Kein Spleißen oder Zusammenbau von Steckern, das spart viel Zeit und Ärger.

Breakout-Typen zur Optimierung der Kabelführung

Vier verschiedene Breakout-Konfigurationen erfüllen Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse.

Steckverbinder

Verschiedene Steckverbinder sind verfügbar - LC/SC/FC/ST/LSH.

Verschiedene Kabeldurchmesser für Gehäuse und Rechenzentrumsverkabelung

Das schlanke und robuste Innen-Multifaser-Patchkabel eignet sich nicht nur für die Verkabelung in Rechenzentren mit hoher Dichte, sondern auch in Rack- und Wandgehäusen.

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden

Erstens

Vermeiden Sie zu viel Kraft beim Ziehen des Ausbrecherbeins.

Zweitens

Kontrollieren Sie den Biegeradius innerhalb von 10D, wenn Sie das Ausbrechbein biegen.

Drittens

Die Breakout-Kits können keine Seitenkräfte und zu viel Zugkraft aushalten.

Spezifikationen

6 Fasern 50/125 OM4 Multimode Innen Multi-Faser Vorkonfektionierte Breakoutkabel

Innen Multi-Faser Breakoutkabel ist ein kostengünstiges, vorkonfektioniertes Kabel, das in erster Linie für die innere Verbindung zwischen Übertragungseinrichtungen und Patch-Panels oder ähnlichen festen Strecken bestimmt ist. Das LWL-Patchkabel verfügt über Industriestandard Entflammbarkeitsrate Mantel, und der Steckverbinder entspricht EIA/TIA 604-2 für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.

Spezifikationen
Steckertyp
LC/SC/ST/FC/LSH
Polnischer Typ
UPC bis UPC
Faser-Modus
OM4 50/125 μm
Wellenlänge
850/1300 nm
Faseranzahl
6 Fasern
Kabelmantel
PVC/LSZH/OFNP
Faser-Klasse
Biegeunempfindlich
Mindestbiegeradius (mm)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Einfügedämpfung
≤0,3 dB
Rückflussdämpfung
≥20 dB
Attenuation bei 850 nm
3,0 dB/km
Attenuation bei 1300 nm
1,0 dB/km
Breakout-Durchmesser
2,0/0,9 mm
Stammdurchmesser
8,5-9,5 mm/5,0-5,4 mm
Breakout-Typ
0,3m/0,5 m Gleicher Breakout (Default)
Polarität
A (Tx) bis B (Rx)
Betriebstemperatur
-10~60 °C
Lagertemperatur
-40~85 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Carrier-Grade-Kabel gewährleistet Übertragungsqualität# Überlegene Kabelkonfektionen reduzieren den Lichtverlust beim Kabelbiegen und erfüllen problemlos Ihre unterschiedlichen Verkabelungsanforderungen

20/10D Min. Biegeradius

Die biegeunempfindliche Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für Schlupfspeicher und Routing.

Breakout-Kits

Kabel mit Breakout-Kits sind einfach zu verwalten und sparen Platz bei der Verkabelung.

Vorkonfektionierter Stecker

Kein Spleißen oder Zusammenbau von Steckern, das spart viel Zeit und Ärger.

Breakout-Typen zur Optimierung der Kabelführung

Vier verschiedene Breakout-Konfigurationen erfüllen Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse.

Steckverbinder

Verschiedene Steckverbinder sind verfügbar - LC/SC/FC/ST/LSH.

Verschiedene Kabeldurchmesser für Gehäuse und Rechenzentrumsverkabelung

Das schlanke und robuste Innen-Multifaser-Patchkabel eignet sich nicht nur für die Verkabelung in Rechenzentren mit hoher Dichte, sondern auch in Rack- und Wandgehäusen.

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden

Erstens

Vermeiden Sie zu viel Kraft beim Ziehen des Ausbrecherbeins.

Zweitens

Kontrollieren Sie den Biegeradius innerhalb von 10D, wenn Sie das Ausbrechbein biegen.

Drittens

Die Breakout-Kits können keine Seitenkräfte und zu viel Zugkraft aushalten.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

18,00 € (exkl. MwSt.)

21,42 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich