FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP8STSXSMF.

FHD LWL-Adapter-Panel, 8 Fasern OS2 Singlemode, 8x ST Simplex (plattiert) Adapter, Keramikhülse

#183381
#183381

Vernickeltes Kupfer 32F in 1HE FHD-Gehäusen

28,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FAP8STSXSMF
33,32 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FAP8STSXSMF
53 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
51 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

8-Port-ST-Simplex-Steckverbinder der FHD-Serie, Adapterplatte mit Zirkonoxid-Keramikhülse

Adapterplatte der FHD-Serie (FS High Density), vorinstalliert mit Glasfaseradaptern, die eine Möglichkeit zum Anschluss von Backbone-zu-Backbone- oder Backbone-zu-horizontaler Glasfaserverkabelung bieten . In Verbindung mit dem Gehäuse und der Spleißkassette der FHD-Serie für Fusionsspleißanwendungen oder einem vorkonfektionierten Plug-n-Play-Verkabelungssystem bietet es eine stabilere und kompaktere Lösung für Ihr Netzwerk.

Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1 HE/2 HE/4 HE) und Ausführungen für den Aufbau von Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Portanzahl
8
Faser Faseranzahl
8 Fasern
Adapter-Typ
ST Simplex (plattiert)
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Material der Hülse
Zirkonoxid-Keramik
Material der Platte
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Material des Adapters
vernickeltes Kupfer
Haltbarkeit
≤ 500 Steckzyklen
Maße (HxB)
1,38''x4,29'' (35x109 mm)
Anwendung
Passend für Gehäuse der FHD-Serie
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
25G-Verbindung
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
1G-Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Schneller Anschluss und Einsatz

FHD-Glasfaseradapterplatten (FS High Density) lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten und ermöglichen Glasfasernetzwerkanwendungen oder Verbindungen in MDA, HDA und EDA.

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Anschlusskennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision für eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln

Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Patching-Systeme
Bis zu 32 ST-Fasern in 1HE-Gehäusen der FHD-Serie (FS High Density) (Rackmontage oder Wandmontage) dienen als Zwischenverbindung für Eins-zu-eins-Patching- und Fusionsspleißanwendungen.

Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Eine verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung

Patchen, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum

Adapter-Typ
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Faseranzahl
8 Fasern
6 Fasern
6 Fasern
8 Fasern
Portanzahl
8
6
6
8
Fasermodus
OS2
OS2
OM3/OM4
OM3/OM4
Schliffart
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Adapter-Farbe
Vergoldet
Vergoldet
Vergoldet
Vergoldet
Material des Adapters
Vernickeltes Kupfer
Vernickeltes Kupfer
Vernickeltes Kupfer
Vernickeltes Kupfer
Hülsematerial
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key-Orientierung
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Spezifikationen

8-Port-ST-Simplex-Steckverbinder der FHD-Serie, Adapterplatte mit Zirkonoxid-Keramikhülse

Adapterplatte der FHD-Serie (FS High Density), vorinstalliert mit Glasfaseradaptern, die eine Möglichkeit zum Anschluss von Backbone-zu-Backbone- oder Backbone-zu-horizontaler Glasfaserverkabelung bieten . In Verbindung mit dem Gehäuse und der Spleißkassette der FHD-Serie für Fusionsspleißanwendungen oder einem vorkonfektionierten Plug-n-Play-Verkabelungssystem bietet es eine stabilere und kompaktere Lösung für Ihr Netzwerk.

Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1 HE/2 HE/4 HE) und Ausführungen für den Aufbau von Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Portanzahl
8
Faser Faseranzahl
8 Fasern
Adapter-Typ
ST Simplex (plattiert)
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Material der Hülse
Zirkonoxid-Keramik
Material der Platte
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Material des Adapters
vernickeltes Kupfer
Haltbarkeit
≤ 500 Steckzyklen
Maße (HxB)
1,38''x4,29'' (35x109 mm)
Anwendung
Passend für Gehäuse der FHD-Serie
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
25G-Verbindung
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
1G-Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Schneller Anschluss und Einsatz

FHD-Glasfaseradapterplatten (FS High Density) lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten und ermöglichen Glasfasernetzwerkanwendungen oder Verbindungen in MDA, HDA und EDA.

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Anschlusskennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision für eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln

Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Patching-Systeme
Bis zu 32 ST-Fasern in 1HE-Gehäusen der FHD-Serie (FS High Density) (Rackmontage oder Wandmontage) dienen als Zwischenverbindung für Eins-zu-eins-Patching- und Fusionsspleißanwendungen.

Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Eine verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung

Patchen, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum

Adapter-Typ
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Faseranzahl
8 Fasern
6 Fasern
6 Fasern
8 Fasern
Portanzahl
8
6
6
8
Fasermodus
OS2
OS2
OM3/OM4
OM3/OM4
Schliffart
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Adapter-Farbe
Vergoldet
Vergoldet
Vergoldet
Vergoldet
Material des Adapters
Vernickeltes Kupfer
Vernickeltes Kupfer
Vernickeltes Kupfer
Vernickeltes Kupfer
Hülsematerial
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key-Orientierung
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

28,00 € (exkl. MwSt.)

33,32 € (inkl. MwSt.)

51 Stk. im Global-Lager