FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-2UFCE.
 Dieses Bild handelt von FHD-2UFCE.
 Dieses Bild handelt von FHD-2UFCE.
 Dieses Bild handelt von FHD-2UFCE.
 Dieses Bild handelt von FHD-2UFCE.
 Dieses Bild handelt von FHD-2UFCE.
 Dieses Bild handelt von FHD-2UFCE.
 Dieses Bild handelt von FHD-2UFCE.
 Dieses Bild handelt von FHD-2UFCE.
 Dieses Bild handelt von FHD-2UFCE.
 Dieses Bild handelt von FHD-2UFCE.
 Dieses Bild handelt von FHD-2UFCE.

19" FHD High Density Spleißbox, Rack, Herausziehbar, Entladen, Trägt bis zu 8x FHD Kassetten oder Panels

#73205
#73205

8x FHD-Kassetten/Panels 19'' Rackmontage Transparente und abnehmbare Flügeltüren

199,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-2UFCE
236,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-2UFCE
7.9K verkauft
190 Bewertungen
11 Fragen
27 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03. Mai., 2024
157 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
200 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 15. Aug., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen

FHD 2 HE High-Density-Schiebegehäuse für Glasfasern, leer

Das FHD (FS High Density) 2 HE-Gehäuse für die Rackmontage von Glasfasern ist für die Aufnahme von bis zu 8 FHD-Kassetten oder Glasfaseradapterplatten in einem 2 HE-Raum ausgelegt und bietet Vielseitigkeit und Flexibilität mit einer vollständig modularen Lösung für eine Vielzahl von Glasfaser-Patching-, Abschluss- und Spleißanwendungen. Die Schiebeschublade des Glasfasergehäuses lässt sich nach vorne schieben, um maximalen Zugriff auf die Glasfaseranschlüsse zu ermöglichen. Er kann als Übergang von der Backbone-Verkabelung zur Verteilerschaltung, als Verbindung zu aktiven Geräten oder als Cross-Connect oder Verbindung in einem Haupt- oder horizontalen Verteilerbereich dienen.

Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für Backbone-Gebäude, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Rackhöhe
2HE
Faseranzahl
Bis zu 288 Fasern (LC) oder 2.304 Fasern (MTP®-24)
Produkttyp
Schiebegehäuse
Richtung der Kabeleinführung
Seitliche und hintere Kabeleinführung
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Türmaterial
PC, UL 94V-2
Türtyp
Transparent, abnehmbar
Geladen/Leer
Leer
Montage
Rackmontage
Installation
Standard EIA 19" Rack-Schienen
Abmessungen (HxBxT)
3,46"x19,00"x17,00" (88,0x482,6x431,7mm)
Anwendung
Geeignet für 8 FHD Panels/Kassetten
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

Bereitstellung des Zugangs für High-Density-Patching-System

Das Gehäuse bietet eine außergewöhnliche Zugänglichkeit mit einer Glasfaserschublade, die für maximalen Zugang zu Glasfaseranschlüssen nach vorne gleitet.

Besserer Zugang von vorne und hinten und bessere Sicht auf das Innere des Gehäuses

Verbesserter Frontzugang für niedrigere Installations- und Wartungskosten

8 offene Steckplätze pro Ablage für die einfache Bereitstellung von FHD (FS High Density)-Kassetten und Panels

Zubehör für die Verkabelung
Jede Spleißbox wird mit einem Zubehörpaket geliefert, das Befestigungsschrauben, Spulen und Biegeradiushalterungen für die ordnungsgemäße Installation und Kabelbinder für die Kabelführung enthält.
Biegeradiushalterung
Behält den richtigen Biegeradius bei, um Kabelspannungen zu vermeiden
Türriegel
Stabile Installation für besseres Kabelmanagement und besseren Schutz
Gummitülle
Die Tülle kann bei Bedarf flexibel zugeschnitten werden, um Kabel aufzunehmen
Spezifikationen

FHD 2 HE High-Density-Schiebegehäuse für Glasfasern, leer

Das FHD (FS High Density) 2 HE-Gehäuse für die Rackmontage von Glasfasern ist für die Aufnahme von bis zu 8 FHD-Kassetten oder Glasfaseradapterplatten in einem 2 HE-Raum ausgelegt und bietet Vielseitigkeit und Flexibilität mit einer vollständig modularen Lösung für eine Vielzahl von Glasfaser-Patching-, Abschluss- und Spleißanwendungen. Die Schiebeschublade des Glasfasergehäuses lässt sich nach vorne schieben, um maximalen Zugriff auf die Glasfaseranschlüsse zu ermöglichen. Er kann als Übergang von der Backbone-Verkabelung zur Verteilerschaltung, als Verbindung zu aktiven Geräten oder als Cross-Connect oder Verbindung in einem Haupt- oder horizontalen Verteilerbereich dienen.

Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für Backbone-Gebäude, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Rackhöhe
2HE
Faseranzahl
Bis zu 288 Fasern (LC) oder 2.304 Fasern (MTP®-24)
Produkttyp
Schiebegehäuse
Richtung der Kabeleinführung
Seitliche und hintere Kabeleinführung
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Türmaterial
PC, UL 94V-2
Türtyp
Transparent, abnehmbar
Geladen/Leer
Leer
Montage
Rackmontage
Installation
Standard EIA 19" Rack-Schienen
Abmessungen (HxBxT)
3,46"x19,00"x17,00" (88,0x482,6x431,7mm)
Anwendung
Geeignet für 8 FHD Panels/Kassetten
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
Bereitstellung des Zugangs für High-Density-Patching-System

Das Gehäuse bietet eine außergewöhnliche Zugänglichkeit mit einer Glasfaserschublade, die für maximalen Zugang zu Glasfaseranschlüssen nach vorne gleitet.

Besserer Zugang von vorne und hinten und bessere Sicht auf das Innere des Gehäuses

Verbesserter Frontzugang für niedrigere Installations- und Wartungskosten

8 offene Steckplätze pro Ablage für die einfache Bereitstellung von FHD (FS High Density)-Kassetten und Panels

Zubehör für die Verkabelung
Jede Spleißbox wird mit einem Zubehörpaket geliefert, das Befestigungsschrauben, Spulen und Biegeradiushalterungen für die ordnungsgemäße Installation und Kabelbinder für die Kabelführung enthält.
Biegeradiushalterung
Behält den richtigen Biegeradius bei, um Kabelspannungen zu vermeiden
Türriegel
Stabile Installation für besseres Kabelmanagement und besseren Schutz
Gummitülle
Die Tülle kann bei Bedarf flexibel zugeschnitten werden, um Kabel aufzunehmen

Fragen & Antworten

Bewertungen

199,00 € (exkl. MwSt.)

236,81 € (inkl. MwSt.)

27 Stk. im DE-Lager
157 Stk. im Global-Lager