LWL-Pigtails bieten eine schnelle Möglichkeit, Kommunikationsgeräte auf dem Gebiet zu realisieren. Sie werden gemäß den von den Industriestandards vorgeschriebenen Protokollen und Leistungsmerkmalen entwickelt, hergestellt und getestet, die Ihren strengsten mechanischen und Leistungsspezifikationen entsprechen.
Beachten Sie bitte: E2000 ist ein LSH-Stecker mit einer Staubkappe.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes LWL-Pigtail, 4-24 Fasern OM4 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH
Hochwertige Multimode LWL-Pigtail
Merkmale
Weit verbreitet in CATV, FTTH/FTTX, Telekommunikationsnetzwerken, Hausinstallationen, Datenverarbeitungsnetzwerken, LAN/WAN-Netzwerken und mehr.
Optischer Verteilerrahmen
Faser Anschlussbox
FHD® Faser-Gehäuse
Es stehen verschiedene Steckverbinder zur Verfügung, LC/SC/FC/ST/LSH, UPC poliert, um den Anforderungen der verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden.
Hochwertige Multimode LWL-Pigtail
LWL-Pigtails bieten eine schnelle Möglichkeit, Kommunikationsgeräte auf dem Gebiet zu realisieren. Sie werden gemäß den von den Industriestandards vorgeschriebenen Protokollen und Leistungsmerkmalen entwickelt, hergestellt und getestet, die Ihren strengsten mechanischen und Leistungsspezifikationen entsprechen.
Beachten Sie bitte: E2000 ist ein LSH-Stecker mit einer Staubkappe.
Weit verbreitet in CATV, FTTH/FTTX, Telekommunikationsnetzwerken, Hausinstallationen, Datenverarbeitungsnetzwerken, LAN/WAN-Netzwerken und mehr.
Optischer Verteilerrahmen
Faser Anschlussbox
FHD® Faser-Gehäuse
Es stehen verschiedene Steckverbinder zur Verfügung, LC/SC/FC/ST/LSH, UPC poliert, um den Anforderungen der verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
6,60 € (exkl. MwSt.)
7,85 € (inkl. MwSt.)