Die MTP®-Mesh-Kassette der FHD (FS High Density)-Serie verfügt über acht 8-Faser-MTP®-Ports an der Rückseite und acht 8-Faser-MTP®-Ports an der Vorderseite. Die MTP®-8-Mesh-Kassette ist ideal für Anwendungen wie 40G zu 10G, 100G zu 25G und 400G zu 100G. Die Bereitstellung von zukunftssicheren Ethernet- und Fibre-Channel-Netzwerken mit kontinuierlich steigenden Übertragungsgeschwindigkeiten in Rechenzentren macht Mesh-Kassetten für die erforderlichen hochleistungsfähigen voll vermaschten Netzwerkinfrastrukturen in modernen Rechenzentren nahezu unverzichtbar.
Der Einsatz von Mesh-Kassetten vereinfacht komplexe Netzwerkarchitekturen im modernen Spine-Leaf. Die gestaffelte Leitungsreihenfolge in der MTP-Mesh-Kassette passt sich der Channelization-Einstellung von Switch-Ports an, was die Link-Redundanz ohne zusätzliche LC-Glasfaserkabel deutlich verbessert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FHD 8 x MTP®-8 Mesh Kassette, 64 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, 8 x 8F MTP® auf 8 x 8F MTP® (Grün), maximal 0,35 dB
FHD 8x MTP®-8 Mesh-Kassette, 64 Fasern, OS2 9/125μm SMF
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Anwendungslösung
Merkmale
FHD (FS High Density)-Glasfaserkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung oder Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.
Eindeutige Nummerierung
Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung
Push-Lock-Nieten
Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern
Doppelschichtige Befestigungsstruktur
Die doppelschichtige Sicherheitsplatte verbessert die Installations- und Verbindungsstabilität
Mit MTP®-Steckern von US Conec und Corning-Fasern gewährleistet es eine geringe Einfügedämpfung und geringe Leistungseinbußen bei knappen Leistungsbudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken.
Videos
FHD 8x MTP®-8 Mesh-Kassette, 64 Fasern, OS2 9/125μm SMF
Die MTP®-Mesh-Kassette der FHD (FS High Density)-Serie verfügt über acht 8-Faser-MTP®-Ports an der Rückseite und acht 8-Faser-MTP®-Ports an der Vorderseite. Die MTP®-8-Mesh-Kassette ist ideal für Anwendungen wie 40G zu 10G, 100G zu 25G und 400G zu 100G. Die Bereitstellung von zukunftssicheren Ethernet- und Fibre-Channel-Netzwerken mit kontinuierlich steigenden Übertragungsgeschwindigkeiten in Rechenzentren macht Mesh-Kassetten für die erforderlichen hochleistungsfähigen voll vermaschten Netzwerkinfrastrukturen in modernen Rechenzentren nahezu unverzichtbar.
Der Einsatz von Mesh-Kassetten vereinfacht komplexe Netzwerkarchitekturen im modernen Spine-Leaf. Die gestaffelte Leitungsreihenfolge in der MTP-Mesh-Kassette passt sich der Channelization-Einstellung von Switch-Ports an, was die Link-Redundanz ohne zusätzliche LC-Glasfaserkabel deutlich verbessert.
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
FHD (FS High Density)-Glasfaserkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung oder Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.
Eindeutige Nummerierung
Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung
Push-Lock-Nieten
Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern
Doppelschichtige Befestigungsstruktur
Die doppelschichtige Sicherheitsplatte verbessert die Installations- und Verbindungsstabilität
Mit MTP®-Steckern von US Conec und Corning-Fasern gewährleistet es eine geringe Einfügedämpfung und geringe Leistungseinbußen bei knappen Leistungsbudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
998,00 € (exkl. MwSt.)
1.187,62 € (inkl. MwSt.)