FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
00:22
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.
 Dieses Bild handelt von NC8200-4TD.

NC8200-4TD - 2HE Ethernet L3 Switch-Chassis für Rechenzentren, Leer, 4 Steckplätze, mit 4x 25/40/100Gb Linecards, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom Chip, FSOS vorinstalliert

#110482
#110482

Broadcom RoCE MLAG Stacking BGP PBR

7.934,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: NC8200-4TD
9.441,46 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: NC8200-4TD
80 verkauft
28 Bewertungen
40 Fragen
8 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 13. Mai., 2024
43 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21. Mai., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

NC8200-4TD, 4-Slot 2HE Ethernet L3-Switch-Chassis für Rechenzentren, Leer, unterstützt 4x 25/40/100Gb Linecards, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom Chip, FSOS vorinstalliert

Das Switch-Chassis NC8200-4TD unterstützt bis zu 128x 10G/25G-, 64x 40G- oder 32x 100G-Ports mit hoher Dichte und voller Line-Rate mithilfe flexiblen Kombinationen mit Linecards NC8200-8C, NC8200-16Q und NC8200-24BC. Das NC8200-4TD Chassis kann als Leaf- und Spine-Switch für mittelgroße Rechenzentren und Cloud-Computing-Rechenzentren eingesetzt werden.

Das Chassis verwendet einen erweiterten Cache-Terminierungsmechanismus, um die Cache-Fähigkeit des Geräts zu maximieren. Mit PFC und ECN für geringe Latenz, Null-Paketverlust, hohen Durchsatz und Service-Weiterleitungsrate wird eine nicht blockierende Übertragung in der immer anspruchsvoller werdenden Rechenzentrumsumgebung sichergestellt.

Spezifikationen
Anzahl der Linecard-Slots
4
Switch Chip
BCM56870
Max. 100G Ports
32
Switch-Kapazität
6,4 Tbps
Max. Ports mit 40GbE
64
Weiterleitungsrate
4,76 Bpps
Max. 25G Ports
128
SDRAM
4GB
Max. 10G Ports
128
Paketspeicher
32MB
Flash-Speicher
8GB
Anzahl von VLANs
4K
Hot-Swap-fähige Netzteile
2 (1+1 Redundanz)
MAC-Adresse
96K
Hot-Swap-fähige Lüfter
3 (2+1 Redundanz), Front-to-Back
Jumbo Frame
9.216
Max. Stromverbrauch
<650W
IPv4/IPv6-Routen
128.000/64.000
MTBF (Stunden)
390.000
Latenzzeit
<1μs
Abmessungen (HxBxT)
3,39"x 17,4"x 20,47"(86x 442x 520mm)
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

25G Verbindung
Mehr
Spine-Leaf-Struktur
Produkte anzeigen
25G Verbindung
Produkte anzeigen
MLAG für Redundanz
Produkte anzeigen
Visuelles Netzwerk
Produkte anzeigen
Integrierte Lösung
Produkte anzeigen

Merkmale

Netzwerklösungen

Das Ersetzen der Border-Router des CDN-Egress-Netzwerks durch Switches kann die Bandbreitenqualität sicherstellen, die Kosten für den Datenverkehr senken und die betriebliche Effizienz der Bandbreite verbessern. Mehr erfahren

NC8200-8C

Bis zu 32x 100G-Ports

NC8200-16Q

Bis zu 64x 40G ports

NC8200-24BC

Bis zu 96x 25G, 8x 100G ports

Duale redundante Netzteile und intelligente Lüfter
Standardmäßig mit zwei Netzteilen und intelligenten Lüftern ausgestattet, die hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit gewährleisten.
2+1 Hot-Swap-Lüfter
Lüfter mit variabler Geschwindigkeit für hervorragende Kühlung, Geräusch- und Leistungsreduzierung
1+1 Dual AC PSU
PSUs können entfernt/ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren
Stacking vereinfacht die Netzwerkkonfiguration
Die Stacking-Virtualisierungstechnologie virtualisiert mehrere physische Geräte zu einem logischen Gerät und vereinfacht so die Netzwerkkonfiguration und -struktur, eliminiert Schleifen und verbessert die Zuverlässigkeit.
2 Einheiten
Virtuelles Stacking
200Gbps
Stacking-Bandbreite
50ms
Fehlerbehebung
LACP
Uplink-Aggregation
MLAG steigert die Systemzuverlässigkeit

Die MLAG-Virtualisierungstechnologie sorgt für einen Lastausgleich und verbessert die Zuverlässigkeit der Verbindungen. Unterstützt geräteunabhängige Aktualisierungen, um Second-Level-Upgrades für Dienste zu gewährleisten.

VXLAN ermöglicht unbegrenzte Datenübertragung
Die VXLAN-Technologie baut ein virtuelles Layer-2-Netzwerk auf und erstellt virtuelle Tunnel über IP-Netzwerke, was eine regions- und rechenzentrumsübergreifende Datenmigration und eine flexible Ressourcenzuweisung ermöglicht.
Die verlustfreie Ethernet- und Zero Packet Loss
RDMA-Technologie reduziert die CPU-Belastung und beseitigt effektiv die Netzwerklatenz. PFC+ECN ermöglicht einen intelligenten Datenaustausch und verhindert Paketverluste, was eine verlustfreie Übertragung gewährleistet.
Linien-Karten
NC8200-8C
NC8200-16Q
NC8200-24BC
NC8400-32C
NC8400-16CD
Geschwindigkeiten wechseln
8x 100G
16x 40G
24x 25G, 2x 100G
32x 100G
16x 100G, 4x 400G
MLAG
yesyesyesyesyes
Stacking
yes
yes
VXLAN
yesyesyes
EVPN
yesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyesyes
Python, gRPC
yesyesyesyesyes
PFC (802.1Qbb)
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes
GR
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

NC8200-4TD, 4-Slot 2HE Ethernet L3-Switch-Chassis für Rechenzentren, Leer, unterstützt 4x 25/40/100Gb Linecards, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom Chip, FSOS vorinstalliert

Das Switch-Chassis NC8200-4TD unterstützt bis zu 128x 10G/25G-, 64x 40G- oder 32x 100G-Ports mit hoher Dichte und voller Line-Rate mithilfe flexiblen Kombinationen mit Linecards NC8200-8C, NC8200-16Q und NC8200-24BC. Das NC8200-4TD Chassis kann als Leaf- und Spine-Switch für mittelgroße Rechenzentren und Cloud-Computing-Rechenzentren eingesetzt werden.

Das Chassis verwendet einen erweiterten Cache-Terminierungsmechanismus, um die Cache-Fähigkeit des Geräts zu maximieren. Mit PFC und ECN für geringe Latenz, Null-Paketverlust, hohen Durchsatz und Service-Weiterleitungsrate wird eine nicht blockierende Übertragung in der immer anspruchsvoller werdenden Rechenzentrumsumgebung sichergestellt.

Spezifikationen
Anzahl der Linecard-Slots
4
Switch Chip
BCM56870
Max. 100G Ports
32
Switch-Kapazität
6,4 Tbps
Max. Ports mit 40GbE
64
Weiterleitungsrate
4,76 Bpps
Max. 25G Ports
128
SDRAM
4GB
Max. 10G Ports
128
Paketspeicher
32MB
Flash-Speicher
8GB
Anzahl von VLANs
4K
Hot-Swap-fähige Netzteile
2 (1+1 Redundanz)
MAC-Adresse
96K
Hot-Swap-fähige Lüfter
3 (2+1 Redundanz), Front-to-Back
Jumbo Frame
9.216
Max. Stromverbrauch
<650W
IPv4/IPv6-Routen
128.000/64.000
MTBF (Stunden)
390.000
Latenzzeit
<1μs
Abmessungen (HxBxT)
3,39"x 17,4"x 20,47"(86x 442x 520mm)
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
25G Verbindung
Mehr
Spine-Leaf-Struktur
Produkte anzeigen
25G Verbindung
Produkte anzeigen
MLAG für Redundanz
Produkte anzeigen
Visuelles Netzwerk
Produkte anzeigen
Integrierte Lösung
Produkte anzeigen
Merkmale

Netzwerklösungen

Das Ersetzen der Border-Router des CDN-Egress-Netzwerks durch Switches kann die Bandbreitenqualität sicherstellen, die Kosten für den Datenverkehr senken und die betriebliche Effizienz der Bandbreite verbessern. Mehr erfahren

NC8200-8C

Bis zu 32x 100G-Ports

NC8200-16Q

Bis zu 64x 40G ports

NC8200-24BC

Bis zu 96x 25G, 8x 100G ports

Duale redundante Netzteile und intelligente Lüfter
Standardmäßig mit zwei Netzteilen und intelligenten Lüftern ausgestattet, die hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit gewährleisten.
2+1 Hot-Swap-Lüfter
Lüfter mit variabler Geschwindigkeit für hervorragende Kühlung, Geräusch- und Leistungsreduzierung
1+1 Dual AC PSU
PSUs können entfernt/ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren
Stacking vereinfacht die Netzwerkkonfiguration
Die Stacking-Virtualisierungstechnologie virtualisiert mehrere physische Geräte zu einem logischen Gerät und vereinfacht so die Netzwerkkonfiguration und -struktur, eliminiert Schleifen und verbessert die Zuverlässigkeit.
2 Einheiten
Virtuelles Stacking
200Gbps
Stacking-Bandbreite
50ms
Fehlerbehebung
LACP
Uplink-Aggregation
MLAG steigert die Systemzuverlässigkeit

Die MLAG-Virtualisierungstechnologie sorgt für einen Lastausgleich und verbessert die Zuverlässigkeit der Verbindungen. Unterstützt geräteunabhängige Aktualisierungen, um Second-Level-Upgrades für Dienste zu gewährleisten.

VXLAN ermöglicht unbegrenzte Datenübertragung
Die VXLAN-Technologie baut ein virtuelles Layer-2-Netzwerk auf und erstellt virtuelle Tunnel über IP-Netzwerke, was eine regions- und rechenzentrumsübergreifende Datenmigration und eine flexible Ressourcenzuweisung ermöglicht.
Die verlustfreie Ethernet- und Zero Packet Loss
RDMA-Technologie reduziert die CPU-Belastung und beseitigt effektiv die Netzwerklatenz. PFC+ECN ermöglicht einen intelligenten Datenaustausch und verhindert Paketverluste, was eine verlustfreie Übertragung gewährleistet.
Linien-Karten
NC8200-8C
NC8200-16Q
NC8200-24BC
NC8400-32C
NC8400-16CD
Geschwindigkeiten wechseln
8x 100G
16x 40G
24x 25G, 2x 100G
32x 100G
16x 100G, 4x 400G
MLAG
yesyesyesyesyes
Stacking
yes
yes
VXLAN
yesyesyes
EVPN
yesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyesyes
Python, gRPC
yesyesyesyesyes
PFC (802.1Qbb)
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes
GR
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

7.934,00 € (exkl. MwSt.)

9.441,46 € (inkl. MwSt.)

8 Stk. im DE-Lager
43 Stk. im Global-Lager