FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.
 Dieses Bild handelt von T8550-32C.

T8550-32C Network Packet Broker (NPB), 32x 100G QSFP28 Ports, Netzwerksichtbarkeit und -überwachung

#152271
#152271

HD 3200G 6,4 Tbps 3571Mpps 700ns Latenzzeit

19.688,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: T8550-32C
23.428,72 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: T8550-32C
8 verkauft
3 Bewertungen
8 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 24.Juni2024
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
T8550-32C, 32x 100G QSFP28 Ports, Network Packet Broker (NPB)

Der Network Packet Broker (NPB) ist ein Gerät, das den Verkehrsfluss zwischen TAP- und SPAN-Verbindungen und Netzwerküberwachungs- und Sicherheitstools optimiert. Der Packet Broker erfasst den Datenverkehr von einzelnen oder mehreren Netzwerkverbindungen, filtert und verteilt jedes einzelne Paket durch Lastausgleich an das richtige Netzwerküberwachungs-Tool, wodurch die Leistung von Netzwerkanalyse- und Sicherheitstools verbessert wird.

Der FS T8550-32C Network Packet Broker (NPB) verfügt über 32 QSFP28-Ports (100 Gbit/s) und bietet Aggregation, Replikation, Filterung, Lastausgleich und Deduplizierung in Überwachungs- und Analyseszenarien für Ports mit sehr hoher Bandbreite.

Spezifikationen
Ports
32x 100G QSFP28
100/1000 Mgmt Port
1
Switching-Methode
Store and Forward/Cut Through
Switching-Kapazität
6.4Tbps
Latenzzeit
700ns
Durchsatz
3571Mpps
Systemspeicher
16GB
CPU
4 Kerne, Xeon D-1527, 2.2 GHz
Paketpuffer
36MB
Flash
128GB
Ingress-Flow-Einträge
8000
Eingangsspannung
100-240VAC, 50-60Hz
Egress-Flow-Einträge
253
Max. Stromverbrauch
260W
MTBF
158045
Netzteile
2 (1+1 redundant)
Garantie
5 Jahre
Lüfter
4 steckbare Lüfter
Luftstrom
vorne nach hinten
Abmessungen (HxBxT)
4.36 x 44.0 x 48.0 cm (1.73 x 17.5 x 18.9 Zoll)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Spezifikationen

T8550-32C, 32x 100G QSFP28 Ports, Network Packet Broker (NPB)

Der Network Packet Broker (NPB) ist ein Gerät, das den Verkehrsfluss zwischen TAP- und SPAN-Verbindungen und Netzwerküberwachungs- und Sicherheitstools optimiert. Der Packet Broker erfasst den Datenverkehr von einzelnen oder mehreren Netzwerkverbindungen, filtert und verteilt jedes einzelne Paket durch Lastausgleich an das richtige Netzwerküberwachungs-Tool, wodurch die Leistung von Netzwerkanalyse- und Sicherheitstools verbessert wird.

Der FS T8550-32C Network Packet Broker (NPB) verfügt über 32 QSFP28-Ports (100 Gbit/s) und bietet Aggregation, Replikation, Filterung, Lastausgleich und Deduplizierung in Überwachungs- und Analyseszenarien für Ports mit sehr hoher Bandbreite.

Spezifikationen
Ports
32x 100G QSFP28
100/1000 Mgmt Port
1
Switching-Methode
Store and Forward/Cut Through
Switching-Kapazität
6.4Tbps
Latenzzeit
700ns
Durchsatz
3571Mpps
Systemspeicher
16GB
CPU
4 Kerne, Xeon D-1527, 2.2 GHz
Paketpuffer
36MB
Flash
128GB
Ingress-Flow-Einträge
8000
Eingangsspannung
100-240VAC, 50-60Hz
Egress-Flow-Einträge
253
Max. Stromverbrauch
260W
MTBF
158045
Netzteile
2 (1+1 redundant)
Garantie
5 Jahre
Lüfter
4 steckbare Lüfter
Luftstrom
vorne nach hinten
Abmessungen (HxBxT)
4.36 x 44.0 x 48.0 cm (1.73 x 17.5 x 18.9 Zoll)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

19.688,00 € (exkl. MwSt.)

23.428,72 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung