FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP12LCOS2U.
00:31
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP12LCOS2U.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP12LCOS2U.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP12LCOS2U.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP12LCOS2U.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP12LCOS2U.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP12LCOS2U.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP12LCOS2U.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP12LCOS2U.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP12LCOS2U.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP12LCOS2U.
 Dieses Bild handelt von FHD-3MTP12LCOS2U.

FHD 3 x MTP®-8 Kassette, 24 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, 3 x 8F MTP® auf 12 x LC Duplex (Blau), maximal 0,35 dB

#181822
#181822

96F in 1U Used with the Method B Trunk

269,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-3MTP12LCOS2U
320,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-3MTP12LCOS2U
100 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
89 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FHD 24-Fasern Elite MTP®-8 auf LC Duplex Plug-N-Play LWL-Kassette, 24 Stränge OS2 9/125μm SMF

Die MTP®-Faserkassette der FHD-Serie (FS High Density) bietet einen 8-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, der zu 12 Duplex-LC-Adaptern auf dem vorderen Patchpanel geführt wird, die mit hochdichten Faserkabeln für verschiedene Anwendungen verbunden werden können. Die MTP®-8-Kassette ist ideal für Anwendungen wie 40G zu 10G, 100G zu 25G und 400G zu 100G. Die universelle Polarität, die an beiden Enden einer Method-B-Leitung verwendet werden kann, reduziert die Komplexität eines Glasfasernetzes, gewährleistet eine einheitliche Polarität und vereinfacht die Wartung des Netzes.
Entsprechend der Leitungsreihenfolge der hinteren MTP-Adapter sind die vorderen LC-Adapter so optimiert, dass sie in jeder Gruppe horizontal angeordnet werden können, was dem Nutzungsverhalten des Kunden entgegenkommt. Die Kassette eignet sich für herkömmliche 3-Tier-Verkabelungsschemata und Spine-Leaf-Verkabelungsschemata. Diese Base-8 MTP®-LWL-Kassette wurde entwickelt, um bestehende LC-Verbindungen auf SR4-Paralleloptik aufzurüsten, ohne Fasern im Kabel zu verschwenden.

Spezifikationen
Anzahl der Fasern
24 Fasern
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Vorderseite Steckertyp
LC UPC Duplex (Blau)
Anzahl der LC-Ports
12 Ports
Rückseitiger Steckertyp
US Conec MTP®-8 APC (Pinned)
Anzahl der MTP®-Ports
3 Ports
MTP-Adapter
Key Up auf Key Down
Gehäuse-Typ
Kassette
Material der Hülse
Zirkoniumdioxid-Keramik
Material des Kassettengehäuses
Aluminium (AL5052)
Polarität
Universal
Maße (HxBxT)
1,38"x4,29"x4,64" (35x109x118mm)
Einfügedämpfung
MTP≤0,35 dB, LC≤0,2 dB
Rückflussdämpfung
MTP≥60 dB, LC≥50 dB
Standard
RoHS-konform
Anwendung
Passend zu den Gehäusen der FHD-Serie
* MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie zusammen.

* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

100G Trunk-Verkabelung
Mehr
100G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
40G bis 4x 10G-Verbindung
Produkte anzeigen
25G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen

Merkmale

Schnelle Verbindung und Bereitstellung

FHD-Glasfaserkassetten (FS High Density) lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung oder Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.

>Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Identifizierung hilft dabei, die Array-Verbindung zu verfolgen

Interner Verschlussadapter

Schnellere und sicherere Installation, verhindert Staub ohne Staubkappen

Doppelschichtige Befestigungsstruktur

Die doppelschichtige Sicherheitsplatte verbessert die Installations- und Verbindungsstabilität

Extrem niedrige Einfügungsdämpfung für ein stabiles und zuverlässiges Netzwerk

Mit US Conec MTP®-Anschlüssen und Corning-Fasern werden geringe Einfügedämpfung und Leistungseinbußen in knappen Strombudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkumgebungen gewährleistet.

Realisierung der Spine-Leaf-Verbindung mit Port-Breakout
Durch die freie Verwendung der MTP®-Kassetten entsteht ein Cross-Connect durch Herausbrechen aller QSFP28-Ports am Spine. Dadurch entfallen Latenzzeiten des Ost-West-Verkehrs und die Redundanz bleibt erhalten.
Horizontale LC-Adapter in jeder Gruppe
Die Anordnung ist auf das Nutzungsverhalten optimiert
MTP-Adapter-Route zu LC-Adaptern
Der Kassettentyp ist für herkömmliche 3-Tier- und Spine-Leaf-Verkabelung geeignet
Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Netzwerkanforderungen
Bis zu 96 LC-Fasern im 1HE-Raum, die Kassetten können in Gehäusen der FHD®-Serie (FS High Density) für die Verkabelung von Rechenzentren oder Unternehmen montiert werden.

Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Eine verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung

Patchen, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum

Spezifikationen

FHD 24-Fasern Elite MTP®-8 auf LC Duplex Plug-N-Play LWL-Kassette, 24 Stränge OS2 9/125μm SMF

Die MTP®-Faserkassette der FHD-Serie (FS High Density) bietet einen 8-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, der zu 12 Duplex-LC-Adaptern auf dem vorderen Patchpanel geführt wird, die mit hochdichten Faserkabeln für verschiedene Anwendungen verbunden werden können. Die MTP®-8-Kassette ist ideal für Anwendungen wie 40G zu 10G, 100G zu 25G und 400G zu 100G. Die universelle Polarität, die an beiden Enden einer Method-B-Leitung verwendet werden kann, reduziert die Komplexität eines Glasfasernetzes, gewährleistet eine einheitliche Polarität und vereinfacht die Wartung des Netzes.
Entsprechend der Leitungsreihenfolge der hinteren MTP-Adapter sind die vorderen LC-Adapter so optimiert, dass sie in jeder Gruppe horizontal angeordnet werden können, was dem Nutzungsverhalten des Kunden entgegenkommt. Die Kassette eignet sich für herkömmliche 3-Tier-Verkabelungsschemata und Spine-Leaf-Verkabelungsschemata. Diese Base-8 MTP®-LWL-Kassette wurde entwickelt, um bestehende LC-Verbindungen auf SR4-Paralleloptik aufzurüsten, ohne Fasern im Kabel zu verschwenden.

Spezifikationen
Anzahl der Fasern
24 Fasern
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Vorderseite Steckertyp
LC UPC Duplex (Blau)
Anzahl der LC-Ports
12 Ports
Rückseitiger Steckertyp
US Conec MTP®-8 APC (Pinned)
Anzahl der MTP®-Ports
3 Ports
MTP-Adapter
Key Up auf Key Down
Gehäuse-Typ
Kassette
Material der Hülse
Zirkoniumdioxid-Keramik
Material des Kassettengehäuses
Aluminium (AL5052)
Polarität
Universal
Maße (HxBxT)
1,38"x4,29"x4,64" (35x109x118mm)
Einfügedämpfung
MTP≤0,35 dB, LC≤0,2 dB
Rückflussdämpfung
MTP≥60 dB, LC≥50 dB
Standard
RoHS-konform
Anwendung
Passend zu den Gehäusen der FHD-Serie
* MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie zusammen.

* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
100G Trunk-Verkabelung
Mehr
100G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
40G bis 4x 10G-Verbindung
Produkte anzeigen
25G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
Merkmale
Schnelle Verbindung und Bereitstellung

FHD-Glasfaserkassetten (FS High Density) lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung oder Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.

>Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Identifizierung hilft dabei, die Array-Verbindung zu verfolgen

Interner Verschlussadapter

Schnellere und sicherere Installation, verhindert Staub ohne Staubkappen

Doppelschichtige Befestigungsstruktur

Die doppelschichtige Sicherheitsplatte verbessert die Installations- und Verbindungsstabilität

Extrem niedrige Einfügungsdämpfung für ein stabiles und zuverlässiges Netzwerk

Mit US Conec MTP®-Anschlüssen und Corning-Fasern werden geringe Einfügedämpfung und Leistungseinbußen in knappen Strombudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkumgebungen gewährleistet.

Realisierung der Spine-Leaf-Verbindung mit Port-Breakout
Durch die freie Verwendung der MTP®-Kassetten entsteht ein Cross-Connect durch Herausbrechen aller QSFP28-Ports am Spine. Dadurch entfallen Latenzzeiten des Ost-West-Verkehrs und die Redundanz bleibt erhalten.
Horizontale LC-Adapter in jeder Gruppe
Die Anordnung ist auf das Nutzungsverhalten optimiert
MTP-Adapter-Route zu LC-Adaptern
Der Kassettentyp ist für herkömmliche 3-Tier- und Spine-Leaf-Verkabelung geeignet
Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Netzwerkanforderungen
Bis zu 96 LC-Fasern im 1HE-Raum, die Kassetten können in Gehäusen der FHD®-Serie (FS High Density) für die Verkabelung von Rechenzentren oder Unternehmen montiert werden.

Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Eine verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung

Patchen, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

269,00 € (exkl. MwSt.)

320,11 € (inkl. MwSt.)

89 Stk. im Global-Lager